Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

DIRTT Environmental Solutions

DIRTT è leader nelle costruzioni prefabbricate e modulari e fornisce sistemi multi-trade per le scienze della vita, il commercio, la sanità, l'istruzione, l'ospitalità e gli spazi del settore pubblico. Le nostre soluzioni edili combinano prodotti fisici con strumenti digitali per offrire interni ad alte prestazioni con libertà di progettazione, efficienza e costi, orari e risultati prevedibili. Prodotte fuori sede con precisione in 21 giorni o meno, le soluzioni DIRTT vengono spedite pronte per installazioni rapide e pulite, riducendo i tempi di costruzione fino al 30%. Progettata per l'adattabilità a lungo termine, la modularità di DIRTT semplifica la manutenzione continua e consente agli interni di adattarsi o riconfigurarsi in base all'evolversi delle esigenze.
dirtt

Settori

  • Construction and real estate

  • Machine building

  • Pharma and life science

  • Healthcare

  • Commercial buildings

  • Higher education

  • Hospitality and entertainment

  • Data center

  • Life science

Movimento

Build
Estende o si basa su un prodotto / una soluzione Siemens Xcelerator creando un nuovo prodotto o crea una nuova soluzione per i clienti tramite l'integrazione del prodotto Siemens Xcelerator e del tuo prodotto

Prodotti disponibili

DIRTT Timber Render

DIRTT Timber Frame

L'artigianato tradizionale incontra la produzione avanzata e personalizzata con DIRTT Timber Frame.
Sistema a parete DIRTT - Pareti solide, in vetro e combinate

DIRTT Walls

Trasforma lo spazio con l'ampia gamma di pareti modulari di DIRTT, progettate per la personalizzazione, l'efficienza costruttiva e l'adattabilità a lungo termine.
Rendering DIRTT Casework

DIRTT Casework

Gli armadi, gli armadi e le soluzioni di stoccaggio prodotti arrivano in loco completamente assemblati e pronti per un'installazione efficiente in una frazione del tempo.
Sistema HEADWALL DIRTT Healthcare

DIRTT Headwalls

Un sistema di pareti medicali prefabbricate, modulari e multisala progettato per una maggiore efficienza costruttiva e prestazioni a lungo termine.
DIRTT Access Floors Render

DIRTT Access Floors

Un Access Floor a basso profilo ad altezza fissa che offre una base adattabile per l'infrastruttura connessa.
DIRTT Doors Render

DIRTT Doors

La nostra gamma di porte interne personalizzate e progettate con precisione si integra perfettamente con il suo spazio per stile, funzionalità e flessibilità.
Sistema elettrico modulare DIRTT

DIRTT Modular Electrical System

Sostenga le sue esigenze di infrastruttura connessa e contribuisca a semplificare il suo progetto di costruzione con il sistema elettrico modulare prefabbricato di DIRTT.
Rendering del Software ICE

ICE® Software

ICE è un potente software di specifiche visive e configurazione che collega vendite e consegne, semplificando la progettazione alla produzione.
Rendering di DIRTT Networks

DIRTT Networks

Le nostre soluzioni LAN ottiche (OLAN) modulari e a connessione rapida forniscono una soluzione pronta per il futuro, efficiente e resiliente per le esigenze delle infrastrutture connesse.
Area di trattamento Cove di DIRTT Render

COVE™ Treatment Area

COVE è un'area prefabbricata per trattamenti sanitari che integra tutti gli elementi necessari di una sala d'esame standard in una frazione delle dimensioni.