Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?
Offra ai suoi clienti soluzioni di qualità e a prova di futuro scegliendo un'azienda che ha stabilito le tendenze per i sistemi di controllo degli accessi alle porte IP e le comunicazioni con gli ascensori. 2N ha sviluppato i primi citofoni LTE e IP al mondo e i nostri prodotti continuano a innovare e superare gli standard di mercato. Ma lo sviluppo non è l'unica cosa che spingiamo: far parte della famiglia Axis ci dà stabilità. Siamo un'azienda internazionale con filiali in tutto il mondo e distributori qualificati in 130 paesi, quindi può essere certo che il nostro supporto prevendita e post-vendita è sempre a portata di mano.
logocmykblack

Settori

  • IT and telecommunication

  • Construction and real estate

  • Healthcare

  • Commercial buildings

  • Higher education

  • Hospitality and entertainment

Movimento

Build
Estende o si basa su un prodotto / una soluzione Siemens Xcelerator creando un nuovo prodotto o crea una nuova soluzione per i clienti tramite l'integrazione del prodotto Siemens Xcelerator e del tuo prodotto

Prodotti disponibili

2n-hero.png

2N® Indoor Talk, Black

Il design della postazione interna 2N® Indoor Talk si adatta a ogni appartamento o casa.
9161121_Access-Unit-M_RFID_Front.png

2N® Access Unit M 13.56 MHz, NFC ready - 3m Eth cable

Questa versione del lettore RFID 2N® Access Unit M è in grado di leggere la maggior parte delle carte a una frequenza di 13,56 MHz.
916020_connecting_cable.png

2N Access Unit - RJ45 connector cable

Consente il collegamento di un'unità di accesso 2N® Bluetooth a una LAN tramite un cavo Ethernet con connettore RJ45
Vista interna nera

2N Indoor View

La caratteristica principale della postazione interna 2N® Indoor View è un touchscreen da 7 pollici con un ampio angolo di visione.