Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

2N Access Unit M 13.56 MHz, NFC ready - 3m Eth cable è gestito da 2N

Offra ai suoi clienti soluzioni di qualità e a prova di futuro scegliendo un'azienda che ha stabilito le tendenze per i sistemi di controllo degli accessi alle porte IP e le comunicazioni con gli ascensori. 2N ha sviluppato i primi citofoni LTE e IP al mondo e i nostri prodotti continuano a innovare e a spingere gli standard di mercato. Ma lo sviluppo non è l'unica cosa che spingiamo: far parte della famiglia Axis ci dà stabilità. Siamo un'azienda internazionale con filiali in tutto il mondo e distributori qualificati in 130 paesi, quindi può essere certo che il nostro supporto prevendita e post-vendita è sempre a portata di mano.

Perché Unità di accesso 2N® M 13,56 MHz, NFC, IP55?

Questa versione del lettore RFID 2N® Access Unit M è in grado di leggere la maggior parte delle carte a una frequenza di 13,56 MHz. È adatto per le aziende che preferiscono la tecnologia RFID tradizionale. Il lettore supporta la tecnologia NFC, quindi i dipendenti che non vogliono indossare una carta possono utilizzare il proprio telefono cellulare per accedere. Amministrare un'unità da remoto tramite l'interfaccia web sicura o nel software 2N® Access Commander.

9161121_Access-Unit-M_RFID_Front.png

Vantaggi

  • Controller e lettore in uno
  • Forte in qualsiasi ambiente
  • Legge carte RFID protette

Capacità in evidenza

Esplora le risorse e i prodotti correlati