Accelera la progettazione di circuiti integrati e l'introduzione di nuovi pacchetti NPI
Nel competitivo panorama dei semiconduttori odierno, portare rapidamente sul mercato design IC innovativi e pacchetti avanzati è fondamentale per mantenere la leadership di mercato. Con l'aumentare della complessità della progettazione e la riduzione dei tempi di commercializzazione, i team di progettazione hanno bisogno di soluzioni integrate che semplifichino i flussi di lavoro dall'idea alla produzione. Può accelerare l'innovazione garantendo al contempo la qualità.

Tracciabilità end-to-end dalla progettazione dei circuiti integrati alla produzione
La gestione della complessità nella progettazione di semiconduttori richiede una solida tracciabilità dall'ideazione alla produzione. Aumenta la visibilità per ottimizzare i progetti e consentire l'integrazione avanzata degli imballaggi, contribuendo ad accelerare l'innovazione mantenendo la qualità.
16-9 Riduzione dello strato metallico ottenuta
Promuovere l'ottimizzazione della progettazione consentendo una significativa riduzione dello strato di metallo mantenendo al contempo la funzionalità avanzata dei semiconduttori. (Chipletz)
2 in 1 Riduzione dell'area del dispositivo
Consente la tracciabilità completa tra gli stampi in silicio impilati, offrendo maggiori prestazioni e funzionalità del sistema riducendo al contempo il consumo energetico e lo spazio sul PCB. (United Microelectronics)
40x Migliora la produttività
Basato su dati e tecnologie intelligenti, veloci e accurati, l'utilizzo di Simcenter FLOEFD aiuta a ridurre il tempo complessivo di simulazione fino al 75 percento e migliora la produttività fino a 40 volte. (Chipletz)
Ottimizza il processo di sviluppo dei semiconduttori
Una soluzione completa per la progettazione e la produzione di semiconduttori garantisce una perfetta integrazione in tutte le fasi, dall'ideazione alla produzione. Sfruttando un approccio olistico, le aziende di semiconduttori possono accelerare la progettazione di circuiti integrati, perfezionare gli imballaggi IC 3D e raggiungere l'eccellenza produttiva.
Un approccio completo a innovazione nel design IC combina gestione integrata dei progetti, collaborazione interdominio e tecnologia digital twin per accelerare lo sviluppo dei semiconduttori e sbloccare nuove opportunità di business. La nostra soluzione La aiuta a:
- Promuovere cicli di sviluppo più rapidi attraverso collaborazione in tempo reale tra i team di prodotto, qualità, ingegneria di processo e produzione in un ambiente specifico per semiconduttori.
- Sfrutta la tecnologia digital twin per ottimizzare i progetti dal livello di chip all'IC avanzato, consentendo una perfetta integrazione dalle specifiche alla fabbricazione.
- Incorporare la sostenibilità nelle prime fasi della progettazione del prodotto per ridurre significativamente l'impatto ambientale e raggiungere gli obiettivi prestazionali.
- Semplifica il successo degli NPI con modelli automatizzati di gestione dei progetti, metriche predefinite e piattaforme unificate per la distribuzione dei programmi.
Potenzia la sua attività con un approccio completo Progettazione IC 3D che affronta la crescente complessità degli imballaggi eterogenei sbloccando al contempo una maggiore funzionalità. Ecco come la nostra soluzione integrata favorisce il suo successo:
- Semplificare Integrazione con ASIC e chipset attraverso una soluzione accessibile e scalabile che riduce la dipendenza da competenze specializzate.
- Garantire la continuità digitale tramite modelli di dati unificati che consentono una progettazione efficiente e un'analisi predittiva.
- Implementare strategie che sfruttino i vantaggi del fattore di forma IC 3D gestendo al contempo la complessità della produzione.
- L'adozione di un approccio modulare migliora le prestazioni e riduce significativamente i costi di sviluppo e il time-to-market dei prodotti semiconduttori.
Adottare un approccio completo alla produzione di semiconduttori che combini l'integrazione della pianificazione precoce, l'ottimizzazione della resa e la tracciabilità end-to-end. Può ridurre al minimo i problemi di produzione e accelerare la preparazione alla produzione, garantire rendimenti elevati nel complesso ambiente di produzione odierno. I principali vantaggi della nostra soluzione incentrata sulla produzione includono:
- Affronta le sfide di produzione nelle prime fasi di progettazione attraverso un'ottimizzazione semplificata di DFT, compressione e ATPG in linea con i requisiti della fonderia.
- Garantire la disponibilità alla produzione collegando tutte le risorse digitali e fisiche in un unico modello efficiente di dati e processi, dalla progettazione dello stampo alla distinta di processo.
- Rafforzare la sicurezza e il controllo di qualità attraverso tracciabilità completa che previene interruzioni, contraffazioni e potenziali violazioni della sicurezza.
Vantaggi del design IC unificato e del packaging avanzato
$1T Crescita del settore entro il 2030
Sfrutta il design unificato e le soluzioni di imballaggio avanzate per capitalizzare una crescita senza precedenti del mercato dei semiconduttori, in particolare nei settori automobilistico, informatico e wireless.
180K Pin del dispositivo gestiti
Consentire una convalida completa della progettazione su pacchetti di semiconduttori altamente complessi attraverso soluzioni unificate che semplificano l'integrazione mantenendo qualità e prestazioni.
30% Ridurre il time-to-market
Promuovere l'innovazione attraverso un design unificato e imballaggi avanzati per soddisfare richieste di crescita aggressive.

Smarter, faster, greener AI with 3D IC chiplet advanced packaging
Azienda:ETRI and Amkor
Settore industriale:Elettronica, Dispositivi a semiconduttore
Sede: USA, South Korea
Siemens Software:Calibre, Xpedition IC Packaging
Gli strumenti di progettazione di imballaggi IC Siemens ci hanno aiutato a fornire un servizio di progettazione rapido e di alta qualità ai nostri clienti anche con strutture di grandi dimensioni con corpo e confezioni in chiplet.
Esplora la nostra libreria di risorse
Accelera l'innovazione della progettazione di circuiti integrati attraverso la nostra libreria completa di risorse. Accedi a guide pratiche, approfondimenti tecnici e casi di studio reali che mostrano approcci comprovati alle sfide odierne dei semiconduttori. Promuovere l'efficienza, ottimizzare la preparazione alla produzione e snellire i cicli di sviluppo con approfondimenti di esperti su misura per le sue esigenze.

Soluzioni di progettazione e produzione di circuiti integrati
Software PLM per semiconduttori
Software di progettazione IC
Software di confezionamento IC 3D
Disattivazione del dispositivo IC
Pianificazione della produzione IC
Software MES
Domande frequenti
Ascolti
Podcast 3D InCites | Conversazione sullo scambio di progettazione di chiplet
Podcast IC 3D | Alla scoperta dei test IC 2.5D e 3D
Podcast | Sfide, tendenze e soluzioni dei Test IC 3D
Legga
Libro bianco | Le discontinuità stanno guidando l'innovazione nella progettazione di pacchetti 3D-IC
Libro bianco | Ridurre la complessità della progettazione di circuiti integrati 3D
Ebook | Lancio del pieno potenziale dell'IC 3D con pianificazione architettonica front-end
Parliamo!
Si metta in contatto con domande o commenti. Siamo qui per aiutare!