Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?
Western Power, Australia

La tecnologia Smart Grid supporta le energie rinnovabili

Scopri come Western Power utilizza la tecnologia Siemens SINAMICS S120 STATCOM per migliorare la stabilità della rete a Kalgoorlie—Boulder, Australia Occidentale, e supportare l'integrazione delle fonti di energia rinnovabili.

Stabilità per oggi, a prova di futuro per domani

Siemens ha fornito due STATCOM da 8 MVAr a Western Power nella sottostazione di West Kalgoorlie - Boulder per fornire stabilità alla rete e collegare i progetti di energia rinnovabile alla rete.

Guarda il video per scoprire come Western Power, l'operatore della rete elettrica nella regione orientale di Goldfields, nell'Australia occidentale, ha cercato una soluzione per garantire la stabilità della rete e sostenere i progetti di energia rinnovabile nella città di Kalgoorlie—Boulder.
La stabilità non è mai stata così importante per la rete elettrica, soprattutto perché ogni anno vengono messi online sempre più progetti di energia rinnovabile. Con sfide uniche esistenti in diversi ambienti, sono necessarie soluzioni su misura per integrare queste nuove fonti di energia con le operazioni esistenti.

Kalgoorlie—Boulder si trova a circa 650 chilometri (404 miglia) a nord-est della sua fonte di generazione di energia a Muja, e la rete fornisce energia a grandi operazioni minerarie che trasportano carichi pesanti per lunghi periodi di tempo. Anche i fattori ambientali sono una considerazione chiave: il clima semiarido della regione vede temperature medie mensili fino a 34°C (93°F).

Le STATCOM Siemens SINAMICS S120 installate nella sottostazione di West Kalgoorlie—Boulder sono pronte per il futuro e possono colmare in modo affidabile il divario tra i sistemi di rete tradizionali e le energie rinnovabili, inclusi energia eolica, batteria e idrogeno. Le unità sono autonome e raffreddate a liquido, si mantengono fresche a temperature elevate e consentono una facile manutenzione.

Western Power - Sottostazione West Kalgoorlie-Boulder

La soluzione di Siemens include anche un gemello digitale della rete Western Power, che consente ai tecnici di creare una replica virtuale della rete che fornisce il rilevamento visivo dei guasti in tempo reale. Inoltre, con un massimo di sette diverse applicazioni integrate, le unità SINAMICS S120 possono essere personalizzate per funzionare con i flussi di lavoro esistenti.