Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Centro di assistenza tecnica

Centro specializzato che fornisce supporto tecnico completo ai nostri clienti, migliorando l'efficienza operativa e l'esperienza utente.

I nostri servizi

Come aggiungiamo valore

50%

Riduzione dei tempi di inattività non pianificati.

55%

Maggiore produttività del personale addetto alla manutenzione.

40%

Minore necessità di produrre o acquistare nuovi pezzi di ricambio, grazie al ricondizionamento e alle riparazioni certificate.

20%

Ottimizzazione del consumo energetico tra il 10 e il 20% con soluzioni digitali.

5%

Estensione significativa della vita utile delle apparecchiature industriali.

Assi d'impatto

Select...
6b3a6514-e066-4428-862e-2f9e0de573d0

Automazione e controllo

  • SIMATIC (S7-1200, S7-1500, ET 200, HMI, pannelli operativi, IPC industriali)
  • Process control systems (CPU per PCS7)
  • Field PG (pannelli di programmazione industriale)
5167f346-19d9-4937-ad7c-9d3fbd53352b

Controllo del movimento

  • Unità SINAMICS (famiglie G, S e V)
  • Controllo del movimento: SIMOTION, SIMODRIVE
  • Motori elettrici associati agli azionamenti industriali (capacità locale in base al riferimento)
5167f346-19d9-4937-ad7c-9d3fbd53352b

Strumentazione e sensori

  • Misuratori di flusso SITRANS (F, P, L)
  • SIWAREX (strumenti di pesatura)
9db43961-9cfd-4a5a-93c9-ffd47cbe799b - lavoratore maschio che utilizza un impianto di produzione di tablet digitali-XHQ-4240x2828

Strumentazione e sensori

  • Switch e router industriali (SCALANCE)
  • Gateway e convertitori di protocollo
  • Apparecchiature di rete per PROFINET, PROFIBUS ed Ethernet industriale
  • Moduli di comunicazione per PLC e HMI
261d6d8e-a0c4-4af3-83e2-61ac778ca2c1

Seguire una richiesta

1. Accedere al portale web qui.
2. Inserisca quanto segue
Nome utente: ClienteHub
Parola d'ordine: clientehub2025
3. Inserisca il numero del caso (esempio: CR-000-2026) e il codice fiscale della società (NIT).

Accedere alle informazioni di tracciamento qui

5eaf0f86-adb0-4cce-8111-5fda289e3cb5 - shutterstock-1268263864-lab-sterile-person-4500x2531

Registrazione della domanda

1. Compila questo modulo spedire l'attrezzatura.
2. Invii l'attrezzatura alle nostre strutture del Technical Service HUB.
3. Una volta che l'attrezzatura sarà nelle nostre strutture, riceverà un numero del caso all'indirizzo email registrato per un corretto follow-up.

1628D7C7-397D-4814-B17F-235310A7995E-Ingenieur InKey Visual-PCS7-640x360

Attrezzatura per la spedizione

Compila il modulo registrare le attrezzature presso il Business Park, compresi i dati della persona responsabile della consegna delle attrezzature.

Nota: se la consegna verrà effettuata da un corriere, non è necessario compilare il modulo.

Contact-us-Digital-Enterprise-Services-USA original - 8c3f3e31-581d-4a96-9bd3-3d95dfc42bf6

Hotline

Supporto tecnico specializzato: amichevole, veloce, tempestivo ed efficiente

Forniamo risposte a qualsiasi domanda tecnica sui nostri prodotti elettrici industriali. Gestiamo tutte le richieste dei clienti provenienti da due paesi diversi, Argentina e Colombia, con ingegneri altamente specializzati.

I nostri orari di apertura sono:

  • Ora della Colombia: dalle 6:00 alle 17:00
  • Ora dell'Argentina: dalle 8:00 alle 19:00

La hotline tecnica riceve richieste da 10 paesi della regione, via e-mail all'indirizzo support.aan.automation@siemens.com o tramite linee telefoniche in ogni paese della regione Sud America (senza il Brasile).

  • Argentina: 0 810 333 2474 opzione 3
  • Bolivia: 800 100 502
  • Cile: 0 800 363 434
  • Colombia: 01 8000 51 88 84 opzione 1
  • Bogotá: 294 2323 opzione 1
  • Ecuador: 1 800 101 5 55
  • Paraguay: 2190590
  • Perù: 0 800 700 33
  • Uruguay: 2 900 7472
  • Venezuela: 0 800 100 50 80