Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Avviso sulla trasformazione operativa

Trasforma le sfide di oggi nelle prestazioni di domani

operational-transformation-sfs-uk-MES-header-image-original

Le attività industriali ed edili sono sotto pressione. I responsabili degli impianti e i dirigenti aziendali locali devono fornire operazioni a basse emissioni di carbonio, con maggiore efficienza e maggiore resilienza, ma senza compromettere le prestazioni.

Hanno l'immenso compito di modernizzare le strutture e digitalizzare gli impianti, ridurre gli sprechi energetici e sviluppare competenze interne per raggiungere ambiziosi obiettivi di sostenibilità aziendale.

Il raggiungimento di questo equilibrio richiede l'allineamento con i leader finanziari per gli investimenti e con i team operativi per un'esecuzione efficace. Ma i progressi possono essere ostacolati dall'invecchiamento delle infrastrutture, dalle inefficienze nascoste e dalla necessità di raggiungere obiettivi ambiziosi in tempi rapidi e su larga scala.

Perché l'azione è importante ora

Non riuscire ad affrontare queste sfide di trasformazione espone i siti a un rischio reale a causa del mancato raggiungimento degli obiettivi di zero emissioni nette, dell'aumento dei costi energetici e operativi, della ridotta resilienza e degli investimenti mal indirizzati. Senza una tabella di marcia chiara, tecnicamente e finanziariamente fattibile e una maggiore competenza interna, le organizzazioni possono facilmente perdere il vantaggio competitivo.

operational-transformation-confident-engineer-and-workers-in-protective-workwear-16-9 original

Una tabella di marcia per la trasformazione operativa

È tempo di adottare un percorso pratico e specifico per il sito verso operazioni a basse emissioni di carbonio. Siemens Operational Transformation Advisory offre una partnership di esperti che allinea le ambizioni globali con le realtà locali per contribuire ad accelerare la digitalizzazione.

Il nostro approccio trasformativo consente alle organizzazioni di sviluppare strategie operative che migliorino le prestazioni, la resilienza e la redditività a lungo termine utilizzando una roadmap unica e digitale che offre:

  • Riduzione dei costi e delle emissioni di carbonio
  • Digitalizzazione e supporto decisionale
  • Compliance e allineamento strategico
  • Sostenibilità finanziaria e strategia di investimento
  • Sviluppo delle capacità interne
  • Processo decisionale e implementazione più rapidi

Un approccio consultivo comprovato

Il nostro approccio rafforza la fiducia degli stakeholder e accelera la trasformazione sostenibile su larga scala.

icona-operativa-trasformazione-governance-16-9 originale

1. Governance e obiettivi

Rivedere la governance globale, convalidare gli obiettivi locali e valutare le misure esistenti.

Icon-16-9 della struttura di trasformazione operativa originale

2. Valutazione della struttura

Combina audit digitali e in loco per mappare le risorse, diagnosticare le inefficienze, acquisire informazioni comportamentali e stabilire una base energetica accurata.

icona-trasformazione-sostenibilità-ottimizzazione-operativa-16-9 originale

3. Potenziale di ottimizzazione

Modella i percorsi di transizione al carbonio, valuta la generazione e lo stoccaggio in loco e identifica le opportunità di flessibilità.

trasformazione operativa-strategy-icon-16-9 originale

4. Strategia e tabella di marcia

Definisca KPI intelligenti, esplori l'elettrificazione del riscaldamento industriale e piani di implementazione graduale allineati alle esigenze aziendali e operative.

icona di trasformazione operativa-implementazione-16-9 originale

5. Pianificazione dell'implementazione

Sviluppa modelli di ROI, identifica gli incentivi, coordina l'integrazione tecnologica e i fornitori e gestisci il cambiamento.

icona di trasformazione operativa-ottimizzazione-16-9 originale

6. Ottimizzazione digitale

Consentire il monitoraggio in tempo reale, la gestione del carico e la risposta alla domanda e la manutenzione predittiva per l'affidabilità del sistema.

transformation-scaling-icon-16-9 originale

7. Framework di scalabilità

Creazione di modelli di sito ripetibili, analisi comparativa delle sedi per la pianificazione strategica e identificazione delle opportunità di standardizzazione.

Parli con un consulente di fiducia

Avvii la sua trasformazione operativa con un partner che comprenda le ambizioni dei suoi siti.