Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Pannello solare, ricarica per veicoli elettrici e installazione di pompe di calore

Scopra di più sulla sicurezza e protezione elettrica quando si installa una wallbox, pannelli solari o una pompa di calore in una nuova costruzione, in un progetto di ammodernamento o come parte del passaggio all'elettromobilità. Se è impegnato nelle energie rinnovabili, troverà ciò che le serve sapere qui.

Installare e proteggere una wallbox

Con una wallbox AC compatta, può raggiungere in sicurezza velocità di ricarica senza autorizzazione fino a 11 kW nel suo garage. Il portafoglio SENTRON offre tutti i componenti di protezione necessari per implementare installazioni wallbox conformi agli standard e proteggerle da correnti residue, fulmini e sovratensioni.

Un fulmine sopra un quartiere residenziale

Dimensionamento e protezione della linea di alimentazione

La dimensione del cavo dipende dalla potenza di ricarica:

  • 11 kW (trifase, 16 A): Sezione minima 5x2,5 mm²: potrebbe essere necessario più grande
  • 22 kW (trifase, 32 A): Sezione minima 5x6 mm²

Per proteggere la linea di alimentazione della wallbox:

  • Protezione del circuito: SENTRON 5SL6 (caratteristica a 3 poli, 16 A o 32 A, B o C)
  • Protezione dalla corrente residua: SENTRON 5SV3 Interruttore differenziale tipo A/F + 6 mA DC
  • SENTRON 5SV3 Tipo B per la massima sicurezza

Se installato in una scatola di distribuzione separata:

  • ALFA SIMBOX WP scatola di distribuzione a parete (8 GB1) per installazione conforme agli standard
  • Protegga la linea di fornitura con un SENTRON 5SU1 RCBO (4 poli, tipo A, 16 A o 32 A).

Consiglio Siemens: Per rispettare gli standard VDE, deve essere fornito anche un dispositivo di disconnessione, ad esempio con un interruttore automatico principale SENTRON 5SP3 (SHU).

Protezione contro le sovratensioni

La protezione contro le sovratensioni è fortemente consigliata se desidera installare e connettere una wallbox.

Siemens consiglia l'uso di quanto segue per la protezione da sovratensione e sovratensione della wallbox:

Consiglio Siemens: Molti operatori di rete richiedono l'installazione di una protezione contro le sovratensioni per la sicurezza delle wallbox non appena una wallbox viene registrata.

Sicurezza fotovoltaica durante l'installazione

Una serie di pannelli solari su un prato verde.

RCD per la protezione fotovoltaica durante l'installazione

Un dispositivo a corrente residua (RCD) di tipo B è necessario per la protezione elettrica sul lato AC dell'impianto fotovoltaico perché gli inverter possono generare correnti di guasto DC regolari che un classico dispositivo a corrente residua (RCD) di tipo A non rileva.

Siemens consiglia il Interruttore automatico differenziale SENTRON 5SV3 tipo B (RCCB) per la protezione fotovoltaica durante l'installazione, in quanto:

  • Rileva correnti di guasto dirette sinusoidali alternate e pulsanti e correnti di guasto DC regolari
  • Offre un dispositivo di protezione affidabile per la sicurezza personale

Protezioni contro le sovratensioni per proteggere i sistemi fotovoltaici dai danni

Secondo la norma DIN EN 62305-3 Supplemento 5, è necessaria una misura di protezione contro le sovratensioni per l'installazione fotovoltaica se:

  • non è presente alcuna protezione antifulmine esterna
  • l'impianto fotovoltaico contiene inverter sensibili o altri componenti elettronici

Siemens offre SENTRON 5SD7 scaricatori di sovratensione per la protezione fotovoltaica:

  • per proteggere i moduli solari e il cablaggio DC (lato DC)
  • per installazioni AC (lato AC)

Questi dispositivi riducono i danni causati dai fulmini e dai disturbi della rete e aumentano la durata dell'impianto fotovoltaico.

RCD e interruttori automatici

Scelga tra una vasta gamma di dispositivi affidabili per la protezione delle wallbox, comprese le opzioni per la protezione da corrente residua (RCD) e gli interruttori automatici.

Consiglio Siemens: Se la wallbox ha una presa o un connettore per veicolo, sono necessarie misure di protezione aggiuntive contro le correnti residue DC. Il dispositivo a corrente residua SENTRON tipo A/F con rilevamento DC a 6 mA è la scelta ottimale.

Requisiti di protezione della linea dei sistemi fotovoltaici

Gli impianti fotovoltaici devono essere protetti da sovracorrenti e cortocircuiti in conformità alla norma DIN VDE 0100-712. L'interruttore automatico corretto (MCB) è fondamentale per la protezione fotovoltaica.

Lato DC (generatore fotovoltaico — inverter):

  • SENTRON 3VA15 interruttore automatico compatto (fino a 1.000 V DC) per correnti nominali DC elevate
  • SENTRON 3NW7 DC fusibile in alternativa alle singole stringhe

Lato AC (inverter — connessione alla rete):

  • SENTRON 5SL6 interruttore automatico miniaturizzato con caratteristiche adeguate per il lato AC
  • Interruttore automatico principale SENTRON 5SP3 (SHU) per la protezione selettiva della connessione fotovoltaica

Queste misure di protezione garantiscono una protezione fotovoltaica sicura e conforme e prevengono danni da sovraccarico o cortocircuito.

Installazione e messa in sicurezza delle pompe di calore

Le pompe di calore svolgono un ruolo fondamentale nella transizione energetica. Combinati con i pannelli solari, offrono una soluzione efficiente per un'energia sostenibile ed economica. Scopra cosa deve sapere per fare la scelta giusta e proteggere la sua pompa di calore prima dell'installazione.

Un sistema di pannelli solari installato in un edificio residenziale.

Interruttori automatici a corrente residua richiesti

Le pompe di calore con tecnologia inverter possono generare correnti residue DC uniformi che un dispositivo a corrente residua di tipo A convenzionale (RCD) non è in grado di rilevare in modo affidabile. Pertanto, la DIN EN 62423 (VDE 0664-40) impone l'uso di un RCD di tipo B per rilevare correnti residue sinusoidali AC, DC pulsante e DC regolari.

Se si utilizza un dispositivo a corrente residua (RCD) di tipo A per proteggere una pompa di calore anziché un RCD di tipo B, le correnti di guasto DC possono bloccare o ritardare la funzione di protezione dell'RCD in caso di guasto.

Ciò può portare a situazioni pericolose, soprattutto se le correnti di guasto non vengono interrotte in modo affidabile. Una protezione errata può anche violare gli standard applicabili e mettere a repentaglio la copertura assicurativa.

Protezione della pompa di calore

La protezione della pompa di calore viene eseguita secondo le seguenti specifiche:

•Elementi riscaldanti: interruttore automatico a 3 poli (MCB) B16
•Unità interna: LS B16 a 1 polo
•Unità esterna: LS B16 a 1 polo

Inoltre, un interruttore principale selettivo (SHU) è consigliato per una disconnessione sicura dalla rete durante l'installazione di una pompa di calore.

La transizione energetica: sfide e opportunità

Le pompe di calore e le wallbox impongono nuovi requisiti alla tecnologia di protezione elettrica. Scopra di più sulle sfide e le opportunità che la transizione energetica comporta non solo per la generazione di elettricità, ma anche per gli impianti elettrici e il commercio elettrico.

Una persona che indossa indumenti protettivi lavora su una scatola elettrica.

Inizia il tuo viaggio