Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Ridefinire ed evolvere il settore, con il software

Trasforma la complessità in azioni dinamiche e basate sui dati lungo la catena del valore con sistemi definiti dal software (SDS). Accelera lo sviluppo con una rapida innovazione, estende i prodotti in qualsiasi momento, adatta la produzione in tempo reale, evolve continuamente e vince nonostante la carenza di talenti con una mentalità definita dal software.

Tutto definito dal Software è il passaggio da prodotti e produzione hardware incentrati sull'hardware a prodotti e produzione definiti dal software, che porta l'agilità dello sviluppo del software all'industria.

Portiamo l'agilità degli smartphone nel settore

Proprio come gli smartphone si evolvono attraverso gli aggiornamenti software e ci supportano, il nostro approccio definito dal software lo consente su scala industriale, dal prodotto alla produzione. Utilizzando meccanismi IT collaudati per l'industria, come il disaccoppiamento delle funzioni da hardware specifico, i sistemi possono essere estesi tramite software e gestiti centralmente secondo necessità per migliorare continuamente, pietre miliari fondamentali verso l'intelligenza industriale nell'impresa digitale.

92% vedere le soluzioni di fabbrica intelligente come chiave per la competitività

I leader della produzione identificano le fabbriche intelligenti come fondamentali per la competitività, eppure molti hanno difficoltà con processi rigidi. la produzione definita dal Software consente la flessibilità necessaria per gestire le variazioni di prodotto e i rapidi cambiamenti del mercato.

85 m posti di lavoro vacanti a livello globale entro il 2030

La carenza di manodopera sta rendendo sempre più difficile trovare ingegneri di automazione e specialisti industriali qualificati, con il settore tecnologico particolarmente colpito.

70% quota di mercato dei software autonomi e di infotainment

Il mercato del software e dell'elettronica per autoveicoli vedrà un aumento significativo fino al 2035. L'intelligenza artificiale ha il potenziale per migliorare le funzionalità del software che rappresentano il 70 percento della dimensione totale del mercato.

definirlo tramite Software con Siemens

Combiniamo una profonda esperienza OT con funzionalità IT moderne, consentendo un'evoluzione end-to-end basata sul software dal prodotto alla produzione. Questo combina in modo unico il mondo reale e quello digitale per stare al passo con un mondo in continua evoluzione.

Prodotti definiti dal Software

Accelera l'innovazione nei prodotti definiti dal software con il nostro framework completo e scalabile che affronta le principali sfide di sviluppo, integrazione e convalida. Collega la gestione del ciclo di vita dei prodotti e delle applicazioni con la possibilità di ampliare in modo continuo e sicuro prodotti come i veicoli con funzionalità personalizzate dopo la vendita, senza restrizioni hardware o marchi.

Un wireframe digitale blu di tre auto all'interno di un'interfaccia circolare futuristica in stile HUD con linee dati ed effetti di luce incandescente, che rappresenta un prodotto definito dal Software

Produzione definita dal Software

Affronta le sfide della produzione industriale rendendo le operazioni più intelligenti e adattabili. Passa dall'automazione tradizionale all'automazione definita dal Software, dove l'hardware rimane la spina dorsale stabile dell'esecuzione, mentre il software offre flessibilità, intelligenza e capacità di apprendimento. Automatizzi l'automazione e consenta ai sistemi industriali di risolvere le attività in modo autonomo.

l'automazione definita dal Software rende le operazioni più adattabili e autonome

Inizia il tuo viaggio