Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Esplora i convertitori di frequenza SINAMICS

Ridurre il consumo di energia, evitare la limitazione meccanica, migliorare la qualità e prolungare la durata delle apparecchiature con i convertitori di frequenza a prestazioni standard Siemens. Ideale per pompe, ventilatori, compressori, trasportatori, miscelatori, mulini ed estrusori: la scelta ottimale per esigenze di controllo di base e medio livello.

Versatile, efficiente e sostenibile

Facili da installare e da usare, i convertitori di frequenza a prestazioni standard SINAMICS sono efficienti dal punto di vista energetico e offrono la versatilità necessaria per qualsiasi applicazione. I nostri convertitori offrono dati intelligenti per migliorare l'efficienza e la sostenibilità della produzione, funzionalità di sicurezza e protezione integrate, strumenti software e servizi per il ciclo di vita.

Una persona che indossa un casco di sicurezza e un gilet riflettente in piedi di fronte a un cantiere.

Diverse opzioni, un'unica piattaforma standardizzata

Un'immagine del prodotto di un dispositivo SINAMICS V20 P1 con schema di colori bianco e nero.

SINAMICS V20

Il compatto SINAMICS V20 è un convertitore di frequenza progettato per semplici sequenze di movimento. Presenta tempi di messa in servizio brevi, facilità d'uso e funzioni di risparmio energetico. Può coprire un intervallo di potenza da 0,12 kW a 30 kW.

SINAMICS G120C FAA IP 2

SINAMICS G120C

Il SINAMICS G120C combina un design estremamente compatto con funzioni di sicurezza integrate. Con sette dimensioni di telaio, questo versatile convertitore copre un intervallo di potenza da 0,55 a 132 kW.

L'immagine mostra un'immagine chiave di un convertitore di frequenza a prestazioni standard, Sinamics G120, con uno sfondo trasparente.

SINAMICS G120

Questo convertitore di frequenza multifunzione modulare offre un'ampia gamma di potenza, da 0,55 a 250 kW, per darle la sicurezza di assemblare il convertitore ideale per le sue applicazioni e il suo settore.

Un collage di prodotti e servizi Siemens con particolare attenzione alla trasformazione digitale e all'automazione.

SINAMICS G130/G150

Disponibile sia in unità integrate che in cabinet, la gamma SINAMICS G130/G150 è il convertitore preferito da molti anni, grazie alla sua flessibilità applicativa, robustezza e versatilità.

Una persona è in piedi di fronte a un muro bianco con un logo blu e bianco su di esso.

Software di azionamento SINAMICS

Pronto a sfruttare la potenza delle transizioni di guida senza interruzioni e a massimizzare l'efficienza operativa? Vuole regolare facilmente le funzioni di azionamento per soddisfare i requisiti del settore in continua evoluzione? Scopra come il software di azionamento SINAMICS può essere d'aiuto.

Accessori per convertitori di frequenza a bassa tensione

Acquisisca ancora più capacità operative e di controllo per i suoi convertitori di frequenza SINAMICS con componenti di sistema supplementari.

Un'immagine di sfondo trasparente di un convertitore di frequenza a prestazioni standard con un convertitore di frequenza Sinamics a basso voltaggio.

Inizia il tuo viaggio