Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?
Lo schermo di un computer che mostra un sito web con sfondo blu e testo bianco.

Soluzioni Contiweb per processi di stampa automatizzati

Contiweb, produttore di apparecchiature per la stampa a bobina e l'imballaggio, utilizza il moderno sistema orientato all'IT SIMATIC AX per supportare l'ingegneria collaborativa e mantenere i propri elevati standard di qualità e innovazione.

In che modo Contiweb utilizza SIMATIC AX per la stampa avanzata

Contiweb produce soluzioni innovative per l'automazione nel settore della stampa e della conversione. Alta qualità e innovazione vanno di pari passo in Contiweb: le macchine esigenti vengono migrate da SIMOTION al SIMATIC S7-1500, mentre il moderno sistema orientato all'IT SIMATIC AX viene introdotto nel processo di progettazione.

Vantaggi di SIMATIC AX per Contiweb

Incrementa gli ingegneri più velocemente

L'ambiente basato su Visual Studio Code di SIMATIC AX riduce i tempi di onboarding e aiuta gli ingegneri a diventare produttivi rapidamente, anche se i sistemi di automazione diventano più complessi.

Accelera lo sviluppo e i test

La programmazione orientata agli oggetti e il test unitario integrato consentono ai team di strutturare il codice in modo pulito e di testare i programmi PLC senza un vero PLC, risparmiando giorni di test in officina e accelerando la consegna.

Migliora la collaborazione e la qualità del codice

Il controllo delle versioni basato su GIT consente a più ingegneri di lavorare in parallelo, gestire le modifiche con sicurezza e fornire software di alta qualità più velocemente su progetti condivisi.

All'interno della trasformazione ingegneristica di Contiweb

Ingegneria moderna per l'automazione ad alta velocità

Contiweb sviluppa apparecchiature ausiliarie per il settore della stampa e della conversione a bobina, dove la complessità dell'automazione continua ad aumentare. SIMATIC AX offre un ambiente di progettazione moderno e orientato all'IT che sostituisce gli strumenti disconnessi con un'unica piattaforma collaborativa. Gli ingegneri lavorano su documenti condivisi, applicano la programmazione orientata agli oggetti per codice modulare e riutilizzabile e usano Git per gestire le modifiche sia al software che alla documentazione. I test unitari consentono di convalidare i programmi PLC senza hardware fisico, risparmiando notevolmente tempo di progettazione e riducendo la dipendenza dai test in officina. Insieme, queste funzionalità aiutano Contiweb a velocizzare lo sviluppo, supportare la collaborazione tra più ingegneri, mantenere un'elevata qualità del software e preparare i propri sistemi di automazione per le future sfide di modernizzazione.

Vediamo in SIMATIC AX il potenziale per un flusso di lavoro più snello, una maggiore adattabilità e funzionalità avanzate di analisi dei dati.
Gijs Janssen, Responsabile delle apparecchiature di ingegneria, Contiweb

Cominci il suo viaggio