Il Gruppo Hera, tra le maggiori multiutility italiane, gestisce reti complesse per 7,5 milioni di utenti. La sfida principale riguardava la frammentazione tecnologica di oltre 15 sistemi SCADA differenti. Era necessario unificare il controllo di 11.000 impianti superando l'eterogeneità dei sistemi comunali preesistenti, garantendo al contempo massima interoperabilità e protezione degli investimenti già effettuati.
Digitalizzare il ciclo idrico integrato
Soluzioni digitali agili, veloci e scalabili
Integrare sistemi eterogenei
Unificare oltre 15 diversi sistemi SCADA in un'unica interfaccia operativa grazie alla natura aperta e modulare di WinCC OA.
Ottimizzare gli investimenti
Integrare l'hardware preesistente di diversi vendor senza necessità di sostituzione, valorizzando gli asset già in funzione.

Scalare verso il futuro
Implementare una piattaforma flessibile e illimitata, capace di seguire la crescita costante delle reti idriche e del gas.
Gruppo Hera: efficienza e controllo in tempo reale

WinCC OA: il cuore digitale dell'infrastruttura
La scelta di Siemens WinCC OA ha permesso di realizzare a Forlì un centro di telecontrollo all'avanguardia per i servizi gas, acqua e teleriscaldamento. Questa piattaforma supera il concetto tradizionale di SCADA offrendo una modularità specifica per le esigenze del settore utility. Grazie alla sua architettura, il team di Hera può personalizzare logiche di gestione complesse, garantendo una supervisione granulare e affidabile h24 su una rete che si estende per oltre 50.000 km.
Gestione integrata di 11.000 impianti
L'adozione di una soluzione software agnostica rispetto all'hardware ha trasformato la complessità operativa in un vantaggio competitivo. Oggi il sistema gestisce potabilizzatori, depuratori e oltre 40.000 cassonetti elettronici sotto un'unica regia digitale. La capacità di WinCC OA di dialogare con dispositivi di vendor differenti assicura che ogni espansione della rete avvenga in modo fluido, mantenendo elevati standard di sicurezza e sostenibilità ambientale.
.png?auto=format,compress&fit=crop&crop=faces,edges&w=1280&h=720&q=60)
.png?auto=format,compress&fit=crop&crop=faces,edges&w=1280&h=720&q=60)
Verso una manutenzione predittiva e resiliente
La partnership strategica tra Siemens e Gruppo Hera non si limita alla fornitura tecnologica, ma si evolve nella condivisione continua di innovazioni. Questo approccio permette di anticipare le necessità del mercato, migliorando la resilienza delle reti di fronte alle sfide climatiche e operative. La potenza del sistema garantisce che il valore condiviso con il territorio cresca costantemente, offrendo ai cittadini servizi più efficienti e una gestione ottimizzata delle risorse idriche.
Un elemento chiave della collaborazione con Siemens è stata la condivisione continua delle innovazioni su WinCC OA.
.png?auto=format,compress&fit=crop&crop=faces,edge&w=2560&h=1440&q=60)