Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?
Impianto di produzione farmaceutica con serbatoi e attrezzature in acciaio inossidabile in un ambiente industriale pulito

Produzione continua per aumentare la produttività

Meno deviazioni, rendimenti più elevati, time-to-market più breve e processi più redditizi con costi operativi, attrezzature e investimenti inferiori sono fondamentali per superare la concorrenza farmaceutica. Le nostre soluzioni di produzione continua aprono la strada a una maggiore produttività.

Recuperare il ritardo su un sistema di produzione continuo

La produzione continua nell'industria farmaceutica offre vantaggi sostanziali, così sostanziali, infatti, che la Food and Drug Administration (FDA) statunitense promuove attivamente lo sviluppo e l'introduzione di concetti di processo continuo nella produzione farmaceutica.

Time-to-market più breve con la tecnologia analitica di processo

Molti produttori farmaceutici stanno adottando una produzione continua: i principi attivi sono prodotti in unità compatte, chiuse e altamente automatizzate con meno interventi manuali e le classiche fasi sequenziali di produzione in lotti sono integrate in processi continui. La produzione continua fa sembrare obsoleti i classici processi batch: l'utilizzo delle risorse è aumentato del 30-40% e i prodotti che richiedono 1-2 mesi vengono finiti in 2 giorni.

Produzione giusta al primo colpo

La tecnologia analitica di processo (PAT) costituisce la base per la produzione continua, che determina l'efficacia clinica di un ingrediente tramite dati di qualità durante il processo diretti online. Il nostro SIMATIC SIPAT, ampiamente considerato uno dei software PAT più avanzati, aiuta i produttori farmaceutici ad aumentare la capacità del sistema di 1/3 e a ridurre i costi di produzione del 10-20% dopo poco tempo.

Un impianto di produzione farmaceutica con un layout moderno, pulito e organizzato.

Come la digitalizzazione potenzia la produzione continua

Il passaggio alla produzione continua può essere un grande passo per le aziende farmaceutiche. Le innovazioni in silico, come i gemelli digitali e le piattaforme di dati associate, e tutte le applicazioni aggiuntive relative, hanno accelerato questo ramo dell'innovazione rendendolo più imperativo che mai. Guarda il video che illustra alcune soluzioni all'avanguardia e i loro vantaggi.

Soluzioni intelligenti per la produzione continua

Scopra il nostro portafoglio innovativo per la produzione continua che La aiuta a vincere la corsa contro il tempo.

Argomenti correlati

Una rappresentazione visiva dell'ingegneria integrata nell'industria farmaceutica.

Ingegneria integrata nell'industria farmaceutica

Ridurre significativamente il tempo dallo sviluppo alla produzione fino al paziente

Saperne di più