Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?
Impianto di progettazione di apparecchiature solari M10
Produzione fotovoltaica

Simulazione invece di tentativi ed errori

M10 Solar Equipment sta aumentando la produzione di moduli a celle solari utilizzando Surface, la sua innovativa macchina a strisce cellulari. Hanno usato Siemens software di simulazione dell'impianto per contribuire a creare Surface. Il software svolge anche un ruolo nel determinare quali processi sono più adatti alla produzione su larga scala.

M10 Solar Equipment, con sede a Friburgo, in Germania, non vuole fare altro che riportare la produzione fotovoltaica sulle coste europee. Per questa visione e per garantire che i progetti decollino rapidamente e in modo conveniente, l'azienda conta sulla propria innovazione rivoluzionaria, abbinata al software di simulazione di Siemens.

L'innovazione rivoluzionaria dell'azienda è la tecnologia a matrice di celle a tegole, sviluppata congiuntamente da M10 Industries e dal Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems ISE. Questo sviluppo è stato rapidamente seguito alla fine del 2021 dalla fondazione di M10 Solar Equipment GmbH, una joint venture tra M10 Industries e il fornitore di apparecchiature per l'automazione Zahoransky. L'obiettivo: iniziare a produrre Surface, una macchina inventata dalle aziende in grado di produrre fotovoltaico utilizzando la tecnologia a matrice di celle a scandole.

La simulazione sostituisce tentativi ed errori

Durante la fase di sviluppo della macchina, il team di M10 Solar Equipment si è chiesto se la macchina fosse effettivamente in grado di processare 12.000 strisce cellulari all'ora in funzionamento reale, secondo il suo design.

Philipp Zahn e Marco Saladin, amministratori delegati della nuova M10 Solar Equipment GmbH, erano particolarmente interessati a ricevere risposte, che alla fine sono state fornite con Tecnomatix Plant Simulation software. Il software simula sistemi e processi di produzione complessi in modelli informatici di facile comprensione e può essere utilizzato per simulare, visualizzare, analizzare e ottimizzare i processi di produzione e logistica.

La cosa migliore è che la società co-fondatrice Zahoransky lavorava già da anni con il software di simulazione di Siemens. «Avevamo già avviato le simulazioni circa dieci anni fa», ricorda Marco Saladin, che in precedenza ha lavorato per Zahoransky. Invece di perdere anni con calcoli su tabelle o cicli di tentativi ed errori, si sono affidati fin dall'inizio a programmi di simulazione per i concetti delle macchine. Lui e Philipp Zahn ritengono di aver ottenuto un risparmio di tempo di circa il 30 percento nell'intero corso del progetto grazie alle simulazioni.

Prendere decisioni più velocemente

«Siamo stati in grado di prendere decisioni rapide e affidabili e di valutare diversi scenari sin dalle prime fasi della fase di sviluppo di Surface. La simulazione ci ha aiutato a progettare il layout, la logica di controllo e il dimensionamento delle risorse», afferma Marco Saladin. «Con Tecnomatix Plant Simulation, abbiamo potuto trovare rapidamente il design migliore per il nostro sistema di interconnessione e anche ottenere la massima produttività», aggiunge Philipp Zahn. Ciò ha abbreviato la fase iniziale della produzione ed eliminato le misure correttive dispendiose in termini di tempo e denaro nelle fasi successive del processo di produzione.

Sulla strada per le gigafactory

Con Surface, M10 sta cercando di svolgere un ruolo chiave nel riportare la produzione di celle solari su larga scala in Europa. «Se vogliamo dare un contributo sostanziale alla transizione energetica in Europa, dobbiamo rilanciare la produzione fotovoltaica qui a casa. La nostra esperienza nella ricerca, le innovazioni di prodotto e l'ingegneria meccanica storicamente solida possono essere di grande aiuto», afferma Marco Saladin.

Questo significa gigafactory. «Per questa scala, le simulazioni sono indispensabili. Diventano lo strumento più importante per consentire un avvio rapido a un costo realistico», aggiunge Marco Saladin.

Anche in questo caso, Tecnomatix Plant Simulation è il software preferito. Viene spesso utilizzato in concetti di linea completi per ottimizzare la produttività, eliminare i colli di bottiglia e ridurre al minimo l'inventario. Per analizzare gli effetti delle diverse versioni di produzione, i modelli di simulazione tengono conto delle catene di fornitura interne ed esterne, delle risorse di produzione e dei processi aziendali. Allo stesso tempo, M10 può valutare diverse strategie di controllo della linea e sincronizzare le linee principali e ausiliarie. Inoltre, Tecnomatix Plant Simulation può aiutare M10 a definire regole complesse sul flusso dei materiali e a monitorarne l'effetto sulle prestazioni della linea.

Two gentlemen dressed in suits looking at the camera sitting on the staircase

Marco Saladin (a sinistra) e Philipp Zahn sono responsabili delle sorti di M10 Solar Equipment GmbH come amministratori delegati. (Copyright: Apparecchiature solari M10)

Inside the M10 solar facility, Surface MO

SURFACE, l'impianto di produzione per la produzione di moduli solari a matrice di tegole, ha raggiunto la produzione in serie dopo soli sette mesi di sviluppo. (Copyright: Apparecchiature solari M10)

Diagram of surface solar panel production facility

Prima dell'inizio della produzione in serie di moduli solari a matrice di tegole, M10 Solar Equipment utilizzava il software di simulazione degli impianti Tecnomatix per progettare il layout, la logica di controllo e il dimensionamento delle risorse. (Copyright: Apparecchiature solari M10)

Diagram of surface solar module production line

Tecnomatix Plant Simulation può essere utilizzato anche per simulare una linea di produzione completa di moduli. (Copyright: Apparecchiature solari M10)

«La sostenibilità richiede una maggiore efficienza energetica, fonti di energia rinnovabili e nuove soluzioni tecniche. Dobbiamo imparare a usare le energie rinnovabili in modo più efficiente e ottimizzare i processi».
Philipp Zahn, Amministratore delegato di M10 Solar Equipment GmbH
«In Siemens abbiamo trovato un team con cui collaborare per portare l'industria solare al massimo livello tecnologico».
Philipp Zahn e Marco Saladin, Amministratori delegati di M10 Solar Equipment GmbH

Cominci il suo viaggio