Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Soluzioni sostenibili a bassa tensione

Le soluzioni a bassa tensione combinano prodotti ad alta efficienza energetica, Siemens EcoTech, principi di progettazione circolare e materiali riciclati e a base biologica in applicazioni selezionate. L'obiettivo è contribuire a ridurre le perdite di energia, sostenere un uso prolungato del prodotto e fornire informazioni ambientali specifiche sul prodotto.

Perché soluzioni sostenibili a bassa tensione?

Soluzioni a bassa tensione più sostenibili aiutano a ridurre l'impatto ambientale della distribuzione di energia elettrica. Combinando l'efficienza energetica, i principi di progettazione circolare, l'innovazione dei materiali e il framework Siemens EcoTech, supportano un processo decisionale informato e obiettivi di sostenibilità durante tutto il ciclo di vita del prodotto.

  • Contribuire a ridurre le perdite di energia attraverso una distribuzione di energia a bassa tensione ad alta efficienza energetica
  • Contribuire a ridurre l'impatto ambientale attraverso una progettazione ottimizzata del prodotto e un funzionamento efficiente
  • Integrare materiali riciclati e a base biologica attraverso collaborazioni convalidate con partner
  • Sostenere le pratiche dell'economia circolare con concetti di riparabilità, riutilizzo, ristrutturazione e riciclaggio
  • Fornire informazioni ambientali trasparenti attraverso il framework Siemens EcoTech e Siemens EcoTech Profiles (SEP)

Questo approccio La aiuta a raggiungere i suoi obiettivi di sostenibilità mantenendo la sicurezza, la disponibilità e l'efficienza operativa.

Sustainability @SI EP Key visual

Vantaggi chiave

Ridurre le perdite di energia durante il funzionamento

Migliora l'efficienza energetica nella distribuzione di energia a bassa tensione e nei controlli industriali per ridurre le perdite di energia, ridurre le emissioni operative e sostenere gli obiettivi di sostenibilità a lungo termine.

Consentire pratiche di economia circolare

Applicare principi di progettazione circolare, materiali più sostenibili e strategie del ciclo di vita per ridurre il consumo di risorse, prolungare la vita dei prodotti e sostenere il riutilizzo e il riciclaggio.

Basarsi su Siemens EcoTech

Scegli prodotti che fanno parte del framework Siemens EcoTech supportati da dati ambientali trasparenti, concetti di materiali convalidati e partnership comprovate, senza compromettere prestazioni, sicurezza o affidabilità.

100% Elettricità rinnovabile per la produzione

270 t Riduzione della CO₂ nella produzione (BASF) *

50% Materiale riciclato nelle abitazioni (DOMO)

70% Plastica a base biologica nelle abitazioni (Envalior)

Sanftstarter Keyvisual

Nuovo softstarter ricondizionato SIRIUS 3RW5 -Z R11

Siemens lancia il suo primo soft starter ricondizionato, sviluppato in linea con il principio dell'economia circolare.

Funzionalità presentate

Testo Siemens EcoTech in bianco su sfondo blu scuro con grafica circolare verde acqua in alto a destra.

Siemens EcoTech è il framework per le prestazioni ambientali dei prodotti di Siemens. La aiuta a prendere decisioni informate fornendo informazioni ambientali trasparenti e specifiche per prodotto basate su criteri di sostenibilità chiaramente definiti. Ogni prodotto viene valutato durante l'intero ciclo di vita, dai materiali e dal design alla fase di utilizzo e alla fine del ciclo di vita.

Promuovere insieme l'innovazione sostenibile

La collaborazione è fondamentale per rendere i prodotti a bassa tensione più sostenibili. Insieme ai principali partner materiali e tecnologici, stiamo integrando materiali riciclati e a base biologica nei nostri prodotti, mantenendo le prestazioni, la sicurezza e l'affidabilità che i clienti si aspettano.

Select...
Infografica su come viene implementata la produzione con SIRIUS 3RV2 in BASF

Insieme a BASF, Siemens ha introdotto la plastica bilanciata a biomassa negli interruttori SIRIUS 3RV2 circuit breakers. Secondo BASF, le materie prime rinnovabili riducono l'emissione di equivalenti di anidride carbonica di ~270 tonnellate all'anno*.

*Il calcolo dell'impronta di carbonio del prodotto dei materiali è conforme alla metodologia TfS e confronta la riduzione di CO2 del prodotto BASF Biomass Balanced rispetto al prodotto BASF convenzionale.

Saperne di più

Scopri come gli altri utilizzano soluzioni a bassa tensione

Edificio con ingresso all'ospedale St. Joseph di Berlino

Ospedale St. Joseph

Al St. Joseph Hospital, Siemens ha sostenuto un progetto di distribuzione di energia a bassa tensione utilizzando prodotti SENTRON e SIVACON. Secondo il riferimento del progetto, i risultati includevano un risparmio energetico annuo di 340.000 euro e una riduzione di CO₂ di 1.300 t.

Domande frequenti

Esplora le risorse e i contenuti correlati

Documenti

TecnologiaArticolo unico (tedesco) | Una seconda vita per i polimeri provenienti da dispositivi di installazione elettrica e interruttori di alimentazione

Report

rapporto | Siemens Infrastructure Transition Monitor 2025