Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?
CASO STUDIO

Recupero sostenibile del calore nel data center D4 di Infomaniak

A Ginevra, l'infrastruttura digitale si trasforma in una risorsa della comunità locale: D4 recupera il calore generato dai suoi server e lo fornisce alla rete di teleriscaldamento locale, riscaldando circa 6.000 case in inverno. Siemens fornisce la spina dorsale di distribuzione dell'energia per questo riutilizzo dell'energia su larga scala.

Un data center sostenibile a Ginevra

Infomaniak ha sviluppato il data center D4 a Ginevra insieme alla cooperativa La Bistoquette e a Services Industriels de Genève (SIG). Costruita sottoterra sotto un parco pubblico, la struttura combina l'informatica ad alta densità con un concetto di energia urbana sostenibile. Invece di respingere il calore in eccesso dei server, D4 lo cattura e lo immette nella rete di teleriscaldamento di Ginevra, fornendo riscaldamento e acqua calda per circa 6.000 abitazioni. Il progetto combina un'infrastruttura IT resiliente con operazioni efficienti dal punto di vista energetico e integrazione urbana sostenibile.

--infomaniak-d4-data-center-250117 D4-5
--infomaniak-d4-data-center-250117 D4-52

Trasformare il calore di scarto dei server in una risorsa per la comunità

D4 gestisce un sistema di recupero del calore a circuito chiuso che riutilizza l'energia generata dalle operazioni IT. Tutta l'elettricità consumata da server, inverter e infrastrutture di raffreddamento viene infine convertita in calore a circa 40-45°C. Questo calore viene trasferito tramite scambiatori di calore aria-acqua e potenziato mediante pompe di calore prima di essere immesso nella rete di teleriscaldamento di Ginevra. L'acqua raffreddata, a circa 28°C, viene restituita al data center per regolare la temperatura del server, eliminando la necessità dell'aria condizionata convenzionale. Il sistema funziona senza consumo di acqua ed è alimentato interamente da energia idroelettrica e solare rinnovabile.

Misurare le prestazioni di sostenibilità

D4 gestisce circa 10.000 server e riutilizza il 95% dell'energia consumata come calore. Con 1,7 MW di energia recuperata, può fornire calore a 6.000 case a basso consumo energetico in inverno o 20.000 docce da cinque minuti in estate ogni giorno, evitando fino a 3.600 tonnellate di emissioni di CO₂ all'anno rispetto al gas naturale.

1,09 PUE medio

0,95 ERF medio

1,7 MW Potenza termica totale utilizzata

Distribuzione resiliente dell'energia come base

Il concetto di riutilizzo dell'energia di D4 dipende dal funzionamento continuo e stabile della sua infrastruttura digitale. Per supportare i requisiti di elevata disponibilità, Infomaniak ha implementato un'architettura elettrica ridondante basata sulla tecnologia di distribuzione dell'energia Siemens nei suoi sistemi critici:

  • Centralini SIVACON S4 per il sistema principale di distribuzione dell'energia
  • Interruttori automatici SENTRON 3WA/3VA per una commutazione senza interruzioni tra rete, UPS e generatori di backup
  • Canale portante SIVACON 8PS per una trasmissione di potenza efficiente con perdite di energia minime

Insieme agli alimentatori ridondanti a media tensione, ai doppi sistemi UPS e alla generazione di backup, l'infrastruttura offre la resilienza elettrica necessaria per operazioni ininterrotte del data center e prestazioni di sistema stabili.

--infomaniak-d4-data-center-250117 D4-18
Oggi, il PUE non è più sufficiente di fronte all'emergenza climatica. Dobbiamo anche prendere in considerazione nuove metriche come ERE ed ERF. L'infrastruttura digitale dovrebbe essere un motore della transizione energetica, non solo un consumatore di elettricità.
Boris Siegenthaler, fondatore e CSO di Infomaniak

Un modello circolare per l'infrastruttura digitale oltre il PUE

Il D4 dimostra come un'infrastruttura elettrica resiliente, l'energia rinnovabile e il recupero di calore possano collaborare per creare un modello più sostenibile di infrastruttura digitale che restituisca benefici alle comunità circostanti.

Guardando oltre le tradizionali metriche di efficienza, il progetto dimostra che i data center possono fare un uso migliore dell'energia che consumano mantenendo operazioni altamente affidabili. Per incoraggiare una più ampia adozione, Infomaniak ha pubblicato il concetto D4 come progetto open source insieme all'EPFL, all'IMD e all'Università di Losanna nell'ambito del programma E4S su d4project.org.

--infomaniak-d4-data-center-250117 D4-20