Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Protezione antincendio per l'accumulo di energia con batterie agli ioni di litio

I sistemi di accumulo di energia sono essenziali per i gruppi di continuità e svolgono un ruolo cruciale nella stabilizzazione delle fluttuazioni della rete attraverso il bilanciamento del carico. Siemens si distingue come l'unico fornitore che offre un concetto di protezione antincendio certificato VDS per l'accumulo di energia con batterie agli ioni di litio.

Sfida

Gli impianti di stoccaggio agli ioni di litio contengono batterie ad alta energia combinate con elettroliti altamente infiammabili. Inoltre, sono inclini all'accensione rapida e all'esplosione nel peggiore dei casi. Tali incendi possono avere un impatto finanziario significativo sulle organizzazioni.

Soluzione

Il rilevamento rapido delle particelle di gas elettrolitico e l'estinzione sono la chiave per un concetto di protezione antincendio di successo. Da dicembre 2019, Siemens offre un concetto di protezione antincendio certificato VDS per i sistemi di accumulo di energia con batterie agli ioni di litio.

La nostra soluzione

Un rilevatore di fumo ad aspirazione FDA241

Rilevamento il più presto possibile

Il rilevatore di fumo ad aspirazione FDA241 rileva i vapori elettrolitici in modo precoce e affidabile grazie alla sua tecnologia di rilevamento ottico brevettata a doppia lunghezza d'onda. Attiva anche tutte le altre funzioni di controllo necessarie. Questo lo rende la soluzione ideale per la diagnosi precoce degli incendi elettrici.

Un rilevatore di incendio multisensore FDOOTC241

Rilevazione avanzata degli incendi

I nostri rilevatori all'avanguardia, powered by l'esclusiva tecnologia ASA, ridefiniscono gli standard di sicurezza in ambienti difficili. Integrando perfettamente il rilevamento di fumo, calore e CO, questi rilevatori offrono una sensibilità senza precedenti a un'ampia gamma di tipi di fumo, grazie ai loro doppi sensori ottici.

Un estintore Sinorix NXN N2

Soppressione ed estinzione

Sinorix NXN N2 utilizza un agente di soppressione dell'azoto rispettoso dell'ambiente. Offre eccezionali proprietà di soppressione contro molti tipi di incendi e non lascia residui quando viene attivato. In questo modo, aiuta a sopprimere gli incendi quasi immediatamente, riducendo al minimo i danni potenziali.

Competenza tecnica e supporto

Con una costante dedizione a garantire la massima sicurezza per i nostri clienti e i loro ambienti, sottoponiamo costantemente i nostri prodotti antincendio a test. Testiamo regolarmente le batterie con i nostri prodotti presso il Battery Testing Centre situato ad Altenrhein, Svizzera. Questa esperienza è alla base del supporto che offriamo ai nostri stimati clienti, fornendo loro solide strategie di sicurezza antincendio.

Curioso di assistere in prima persona al nostro centro di test? Si rivolga a noi oggi e faccia il primo passo verso l'innalzamento dei suoi standard di sicurezza antincendio.

Esplora le risorse correlate

Download

Centro di download | Schede tecniche, manuali, brochure e altro

Brochure | Protezione antincendio per sistemi di batterie agli ioni di litio

Libro bianco | Protezione antincendio per sistemi di accumulo con batterie agli ioni di litio

Video

Webinar | Rilevamento precoce e soppressione delle batterie agli ioni di litio

Discorso sull'innovazione | Protezione antincendio per i sistemi di accumulo di energia con batterie agli ioni di litio

Ha domande?

Ci contatti e i nostri esperti saranno lieti di consigliarla sulla soluzione giusta per Lei.