Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?
Annuncio di servizi aziendali digitali con design blu e bianco che evidenzia l'innovazione e le soluzioni tecnologiche all'avanguardia.

Trova EMC e tipi di centri di test

Scopra i test affidabili di compatibilità elettromagnetica (EMC) presso i centri di test Siemens, disponibili per clienti interni ed esterni. Siamo accreditati da Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS) e certificati da DEKRA e UL, quindi i nostri rapporti di prova sono riconosciuti in tutto il mondo.

A Siemens power plant with a control panel and a power switch turned on.

Test e certificazioni di cui si può fidare

I test EMC sono essenziali per i prodotti che generano energia elettromagnetica. I centri di test EMC di Siemens possono eseguire:

  • Test delle emissioni elettromagnetiche e irradiate
  • Test ambientali per lo stress climatico, inclusi caldo, freddo, umidità e ambiente marino
  • Test ambientali per le sollecitazioni meccaniche, come vibrazioni, urti, rumore e caduta dei pacchi
  • Misurazione dei campi magnetici ed elettrici
  • Test e certificazione per gli standard CE e UL

Seminari EMC; Iscrizione al seminario

Compatibilità elettromagnetica (EMC)

Trova i test EMC su:

  • Centro EMC di Erlangen
  • Tipo di Test Center Karlsruhe

Sicurezza delle apparecchiature e stress test climatici

Testare la sicurezza delle apparecchiature elettriche ed eseguire test ambientali climatici presso:

  • Tipo di Test Center Karlsruhe

Stress test meccanici

Effettuare test ambientali per le sollecitazioni meccaniche presso:

  • Tipo di Test Center Karlsruhe
A modern industrial building with high ceilings, open space, and distinctive white circular columns.

EMC-Center Erlangen: Laboratorio

Indirizzo:

Günther Scharowsky-Str. 21

91058 Erlangen

Chi siamo: Siamo un laboratorio di prova accreditato DAkkS secondo la norma DIN EN ISO/IEC 17025.

I nostri servizi:

  • Misurazioni e test EMC:

    • Norme IEC ed EN per la marcatura CE
    • FCC per l'approvazione negli Stati Uniti
    • Standard KS C per l'approvazione in Corea
    • Approvazione marittima

  • Misurazioni e test EMC in loco e risoluzione dei problemi per i sistemi dei clienti
  • Misurazioni e test in laboratorio o in loco secondo MIL-STD e VG
  • Misurazioni radio su prodotti con modulo radio già approvato (apparecchiatura combinata) per RED

Articolo 3.2

  • Supporto per la pianificazione delle misurazioni e dei test fino alla preparazione di un piano di test
  • Consulenza sui problemi EMC
  • Supporto nel miglioramento dell'EMC di prodotti e sistemi, anche durante la fase di sviluppo
  • Seminari EMC

EMC-Center Erlangen: Ingegneria

Indirizzo:

Günther Scharowsky-Str. 21

91058 Erlangen

Chi siamo: Siamo un laboratorio di prova accreditato DAkkS secondo la norma DIN EN ISO/IEC 17025. Siamo specializzati nei test EMC/EMF per veicoli ferroviari e infrastrutture ferroviarie.

In qualità di laboratorio di prova accreditato, offriamo test completi in conformità con gli standard nazionali e internazionali per i veicoli ferroviari, le infrastrutture ferroviarie e i componenti in tutto il mondo.

I nostri servizi di collaudo ferroviario:

  • Studio della compatibilità dei veicoli con i sistemi di rilevamento dei posti vacanti registrando il feedback del sistema (correnti di interferenza, in conformità a TR-EMV02, EN 50238)
  • Studio della compatibilità dei veicoli con i sistemi in pista (contaassi e sensori) misurando i campi magnetici nell'area della pista (in conformità a TR-EMV03, EN 50592, EN 50238)
  • Misurazione delle emissioni elettromagnetiche di sistemi e veicoli per quanto riguarda la compatibilità radio (EN 50121-3-1, EMV 06, radio ferroviaria ÖBB secondo 50.02.01)
  • Misurazione dei campi magnetici ed elettrici relativi all'esposizione delle persone (in conformità alla norma EN 50500)

Offriamo anche i seguenti servizi:

  • Consulenza di approvazione da parte di esperti riconosciuti dall'EBA
  • Attività di ispezione (Debo/Nobo) con i nostri partner di cooperazione
  • Preparazione dei piani di test
  • Risoluzione dei problemi e valutazione EMC
  • Consulenza su tutti gli argomenti EMC nel settore ferroviario
  • Seminari EMC
  • Preparazione dei piani EMC

EMC/EMF degli impianti energetici:

Per i sistemi energetici, eseguiamo simulazioni in anticipo e misurazioni per la compatibilità elettromagnetica e la protezione personale dopo l'installazione dei sistemi. I nostri campi di lavoro includono:

  • Simulazione di campi magnetici ed elettrici relativi all'esposizione delle persone
  • Simulazione dell'emissione ad alta frequenza di sistemi energetici (HVDC, FACTS) per quanto riguarda la valutazione della compatibilità radio
  • Misurazione dei campi magnetici ed elettrici relativi all'esposizione delle persone
  • Misurazione delle emissioni elettromagnetiche dai sistemi energetici in loco
  • Consulenza su tutti gli argomenti EMC nel campo dei sistemi energetici
A railway vehicle undergoing testing at EMC-Center Erlangen.
A test station for mechanical stress testing at Type Test Center Karlsruhe

Tipo di Test Center Karlsruhe

Indirizzo:

Östliche Rheinbrückenstr. 50

76187 Karlsruhe

Chi siamo: Siamo un laboratorio di prova accreditato DAkkS secondo la norma DIN EN ISO/IEC 17025. Abbiamo le seguenti certificazioni: UL, FM, schema IEC/CB, ATEX, IECEx, UKEX, CCC-Ex, marine.

I nostri servizi:

  • Test per la marcatura CE dell'elettronica industriale in conformità alle direttive EMC e bassa tensione
  • Qualificazione dei prodotti per condizioni ambientali difficili
  • Test di tipo, certificazione, test durante lo sviluppo

Sicurezza delle apparecchiature elettriche e certificazione:

  • Test in conformità agli standard IEC/EN per la marcatura CE in conformità alla direttiva sulla bassa tensione e come laboratorio SMT nello schema CB (tramite UL/DEMKO)
  • Test secondo gli standard UL per le certificazioni UL per Stati Uniti e Canada
  • Certificazioni Ex Zona II: UL-Hazloc, FM, IECEx, ATEX, UKEX, certificazione CCC-Ex (UL, DEKRA, FM)
  • Ambito: dispositivi IT (UL/IEC/EN 62368-1), dispositivi elettrici di misurazione, controllo e laboratorio (UL/IEC/EN 61010)

Compatibilità elettromagnetica (EMC):

  • Misurazioni e test EMC in laboratorio:

    • Norme IEC ed EN per la marcatura CE
    • Approvazione marittima
  • Camera semianecoica: distanza di misurazione e test di 3 m

    • Misurazione delle emissioni irradiate nella gamma di frequenza da 150 kHz a 6 GHz
    • Immunità irradiata nella gamma di frequenza 80 MHz bis 6 GHz (20 V/m fino a 1 GHz, 10 V/m fino a 6 GHz)
  • 2 cabine schermate: per i test di immunità

    • IEC/EN 61000-4-2
    • IEC/EN 61000-4-4
    • IEC/EN 61000-4-5
    • IEC/EN 61000-4-6
  • Simulazioni di rete del sito di test e perturbazioni della rete: monofase

    • Sfarfallio
    • Armoniche
    • Interruzioni e variazioni dell'alimentazione
    • Corrente di spunto

Test ambientali (stress meccanico):

  • Test secondo gli standard IEC/EN: vibrazioni, urti, rumore, test di caduta del pacco
  • Test operativi e di trasporto, test per l'omologazione marittima
  • 2 sistemi di test delle vibrazioni con max. 35 kN, accelerazione max. 100 g
  • Drop machine di precisione per test di caduta di dispositivi portatili e confezionati

Test ambientali (stress climatico):

  • Test secondo gli standard IEC/EN: caldo, freddo, umidità
  • Test operativi e di stoccaggio, test per l'omologazione marittima
  • Camere per test ambientali da 600 litri a 1500 litri, temperatura da -70°C a +180°C, umidità relativa dal 10% al 98%

Inizia il tuo viaggio