Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?
601d2184-5feb-44ca-b16a-e2d5aac4d550-develco-pharma-in-schopfheim-shero-2560x1440

Superare le aspettative

Quando si tratta di produzione farmaceutica, solo il meglio è sufficiente: il pacchetto completo di tecnologia di automazione degli edifici, protezione antincendio e sicurezza di Siemens è impressionante.

Tutto da un unico fornitore — Desigo CC

Chiunque produca prodotti farmaceutici ha un alto livello di responsabilità in termini di qualità e affidabilità. Proprio come Develco Pharma GmbH. Produce prodotti farmaceutici per il trattamento del dolore severo (oppiacei) per i mercati europeo e nordamericano. Develco Pharma Schweiz AG è stata fondata nel 2006 e ora ha sede a Pratteln. Dal 2017, antidolorifici e farmaci per il deficit di attenzione (ADHD) sono prodotti in un nuovo capannone di produzione nel sito di Schopfheim in Germania.

fe9b3811-9b4b-442e-9482-d5fad610cafb-develco-pharma-in-schopfheim-2-1280x720

Sfida

Per la costruzione del nuovo capannone di produzione a Schopfheim, Develco Pharma era alla ricerca di una soluzione globale coerente per requisiti speciali. Dopotutto, chiunque produca antidolorifici molto potenti deve offrire un elevato livello di sicurezza, una protezione antincendio completa e una soluzione speciale di automazione degli edifici per i laboratori. Le soluzioni dovrebbero poter essere monitorate e gestite da un sistema di gestione di livello superiore.

Soluzione

Due aspetti sono stati decisivi: la soluzione affidabile da un'unica fonte e la piattaforma di gestione per tutte le operazioni. Tutte le vendite di tecnologia per l'edilizia provengono da Siemens. La nostra piattaforma di gestione Desigo CC monitora e controlla le stazioni di automazione e i dispositivi operativi di Desigo PX, nonché la soluzione di laboratorio, il sistema di allarme antintrusione, il sistema di controllo degli accessi, il sistema di videosorveglianza e il pannello di controllo antincendio compatibile con la rete. Per i laboratori vengono utilizzate soluzioni speciali, come i rilevatori strutturali di suoni e movimenti o la registrazione delle condizioni ambientali come pressione, temperatura e umidità.

Beneficio

Adattiamo il pacchetto complessivo per la sicurezza, la protezione antincendio e l'automazione degli edifici esattamente in base ai requisiti. Soddisfa pienamente sia le elevate esigenze dei nostri clienti che i requisiti ufficiali. Con Desigo CC, tutti gli scambi dell'edificio sono controllati e ottimizzati centralmente. Per il cliente, tutto ciò che viene dalla nostra fonte significa: elevata affidabilità della produzione, massima efficienza e servizio completo. Questo crea un luogo perfetto per la sofisticata produzione di farmaci ad alta tecnologia.

Soluzione tecnologica completa per gli edifici per i massimi livelli

CB13A5E8-C00B-4484-AC6B-AD31FC05A26C-HAKEN-DISPONIBILITÀ-BLU INTENSO-640x360

A prova di futuro con Desigo CC

Tutti i sistemi possono essere controllati, controllati e monitorati centralmente con la piattaforma di gestione degli edifici.

CB13A5E8-C00B-4484-AC6B-AD31FC05A26C-HAKEN-DISPONIBILITÀ-BLU INTENSO-640x360

Tecnologia per esigenze speciali

Tutti i requisiti sono soddisfatti con il sistema di automazione degli edifici Desigo PX, il sistema di automazione del laboratorio CET e il sistema di monitoraggio CMT.

CB13A5E8-C00B-4484-AC6B-AD31FC05A26C-HAKEN-DISPONIBILITÀ-BLU INTENSO-640x360

La soluzione antincendio copre tutti i casi

La centrale antincendio Sinteso FC 2040, insieme ai rilevatori multicriterio e al sistema di aspirazione fumi FDA241, garantisce una protezione antincendio ottimale.

CB13A5E8-C00B-4484-AC6B-AD31FC05A26C-HAKEN-DISPONIBILITÀ-BLU INTENSO-640x360

La soluzione di sicurezza offre una protezione completa

La sicurezza è fornita dal sistema di allarme antintrusione Transliner CIC2010 con controllo degli accessi Sipass, elaborazione dei tempi MyTMA e videosorveglianza SinVR.

Le potrebbe interessare anche

25f59683-d4e1-469b-a299-b42491f1b37f-servizi di edifici-640x360

Building Services

I servizi per l'edilizia La aiutano a ottenere di più dal suo edificio. I dati sugli edifici Le consentono di migliorare le sue operazioni edilizie.

FE19D68A-BCA4-4B52-B1D4-17B202448B80-Servizi-digitali-chiave-visivi-antincendio - 640x360

Protezione antincendio

Protezione di persone, risorse ed edifici, 24 ore su 24, 365 giorni all'anno. Con tecnologie basate sul cloud e la nostra pluriennale esperienza nel campo della protezione antincendio.

B1FB841F-085D-4422-9B3A-5CE9A0F7CC9E-BuildingX-Card-640x360

Sicurezza

Le soluzioni di sicurezza non solo aiutano a proteggere il suo edificio e i suoi utenti, ma creano anche valore aggiunto per la sua azienda.

fe8e86f32d633b53339511337963f3ecb4852128-ba-apollo-640x360

Automazione e controllo degli edifici

Il nostro portafoglio completo di sistemi di automazione degli edifici ci consente di adattare le soluzioni ai requisiti specifici di ogni progetto. Apertura e flessibilità sono i principi fondamentali alla base di tutti i nostri sistemi.