Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?
Paesi Bassi

Servizi di gestione degli allarmi

Il Siemens Customer Service Center (CSC) nei Paesi Bassi fornisce monitoraggio remoto e risposta 24 ore su 24, 7 giorni su 7 a incendi critici, intrusioni e allarmi tecnici. Proteggi i suoi edifici e il suo personale con una verifica affidabile degli allarmi, un minor numero di falsi allarmi e un monitoraggio operativo continuo.

I suoi vantaggi
Maggiore continuità aziendale e operatività dei suoi sistemi attraverso:

  • monitoraggio e gestione degli allarmi 24 ore su 24, 7 giorni su 7
  • Personale affidabile e professionale; selezionato, formato e specializzato
  • Accesso diretto all'intervento rapido da parte della polizia, dei vigili del fuoco e del personale di sicurezza
  • Informazioni e segnalazione immediate degli allarmi che possono essere utilizzate per gli assicuratori
Image - ONE - Your Benefits 85ecc6d3-ac98-471a-8059-c28f6d84ed01

Gestione degli allarmi

Persona in giacca nera in piedi accanto a una grande finestra che si affaccia sullo skyline illuminato della città di notte con vetri riflettenti

Il CSC è completamente attrezzato per ricevere ed elaborare quasi tutti i tipi di segnalazioni, come incendi, intrusioni o malfunzionamenti. Con la nostra rete di ricevitori all'avanguardia, gestiamo il servizio per Lei, indipendentemente dalla marca del pannello o dell'installazione.

Segnalazione di intrusioni o rapine
Gli allarmi antintrusione vengono seguiti secondo il protocollo di verifica degli allarmi. Ciò significa che il CSC esegue prima una verifica degli allarmi prima di avvisare la polizia. La verifica avviene utilizzando riprese video (CCTV), audio, rapporti di follow-up provenienti da diverse aree (verifica tecnica) o un'ispezione del sito.

Attiva e disattiva la modalità di manutenzione
Tramite il CSC, può attivare o disattivare facilmente la modalità manutenzione della sua unità di segnalazione tramite un'interfaccia web e una risposta vocale interattiva sul web o sul suo telefono.

Segnalazione «In manutenzione» per il monitoraggio dello stato
Ogni giorno alle 18:00, la segnalazione della sua unità segnalante verrà attivata, a meno che non sia attivo un allarme. Questo aiuta a evitare che la sua segnalazione venga impostata erroneamente come «in manutenzione» e non fornisca avvisi.

Sistema pubblico di rendicontazione (OMS)

La sicurezza antincendio negli edifici è spesso garantita da un sistema di rilevazione incendi con rilevatori di fumo che rilevano e quindi avvisano rapidamente un incendio. Gli edifici a rischio maggiore secondo il codice edilizio sono tenuti a inoltrare automaticamente un avviso antincendio al GMK (Fire Brigade Control Room, ex RAC) e/o a un PAC (Private Alarm Center). Il Siemens CSC è riconosciuto e registrato dal Ministero della Sicurezza e della Giustizia come Private Alarm Center e quindi gestisce anche queste segnalazioni per Lei. Da anni siamo un fornitore OMS affidabile per connessioni GMK e PAC.

Segnalazione di tipo 1
Il CSC fornisce il servizio OMS Commcenter Type 1 (in conformità a NEN2535 e NEN-EN 54-21) per la segnalazione del suo allarme antincendio. Questo servizio include i servizi di sala di controllo e la fornitura e la manutenzione dell'unità di segnalazione e della connessione. Ciò consente una disponibilità del 99,8%, un servizio 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e la massima continuità.

Connessione monitorata
Monitoraggio della sua connessione tramite un rapporto di prova periodico. Può essere certo che, in caso di interruzione della connessione, sarà prontamente informato in modo da poter adottare le misure appropriate.

Risposta agli allarmi antincendio
L'associazione di settore IFV (ex VEBON) ha sviluppato il protocollo «Automatic Fire Reporting, via PAC to GMK» in collaborazione con l'Associazione degli assicuratori, i vigili del fuoco olandesi e i PAC. Il modello di azione del CSC per rispondere agli allarmi antincendio si basa su questo protocollo VEBON.

Image - ONE - Public Reporting System f97f11fa21de48f4bf36f21c842a86278dac4918