Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?
CSC - Siemens IT

Centro assistenza clienti (CSC)

Si chiede se può ottenere una sicurezza 24 ore su 24, 7 giorni su 7 a un costo inferiore? Vuole monitorare i suoi allarmi critici e i suoi sistemi tecnici, in modo continuo e professionale?

Il CSC offre un ampio portafoglio di servizi nei settori della sicurezza antincendio, della protezione e dell'automazione degli edifici con l'obiettivo di aiutarla nel monitoraggio dei dipendenti, dei processi e delle risorse per garantire la continuità aziendale ottenendo al contempo maggiore efficienza e flessibilità.

Il CSC va oltre un tradizionale Private Alarm Center (PAC) per servirLa anche in modo proattivo. I servizi offerti sono personalizzati dal CSC in base alle sue esigenze specifiche. Ciò consente agli operatori di monitorare i suoi edifici e locali da remoto 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Tuttavia, il monitoraggio può avvenire anche tramite trigger o in orari specifici, ad esempio di notte e nei fine settimana. Il CSC può gestire allarmi e incidenti tramite i sistemi dei clienti, visualizzare i filmati delle telecamere, effettuare e gestire le chiamate e concedere l'accesso a locali o edifici. Gli incidenti o le domande vengono sempre risolti secondo le procedure concordate.

Service desk

Avrà un unico punto di contatto per i suoi clienti per segnalare guasti e porre domande. Siamo in grado di gestire la sua organizzazione di assistenza secondo le procedure concordate. Attraverso la rendicontazione, otterrà informazioni sul funzionamento dei suoi processi e della sua organizzazione di servizio.

Video gestito

Con Managed Video, la sua organizzazione riceve l'osservazione tramite telecamera e la sorveglianza remota. Questo vale sia per i domini privati che per quelli pubblici. Il video interattivo con audio opzionale viene utilizzato per monitorare la situazione da remoto.

Forniamo un'ampia gamma di servizi remoti in tempo reale 24 ore su 24, 7 giorni su 7, tra cui la verifica e il seguito delle notifiche di allarme, lo svolgimento di cicli di sorveglianza, la fornitura di assistenza e guida. È anche possibile assumere le funzioni di porta e i servizi di sorveglianza, il che può integrare il personale esistente. Ciò consente una gestione efficiente dei picchi di carico di lavoro e dei cali di personale. Le riprese della telecamera salvate possono successivamente servire come prova in caso di furto con scasso, rapina, rapimento e incidenti simili. Con questo servizio è possibile garantire completamente la sicurezza del luogo.

Il Centro assistenza clienti è collegato anche al Police LiveView. Ciò significa che possiamo consentire alla polizia di vedere i suoi filmati in diretta, aumentando significativamente la probabilità di arrestare i trasgressori.

Questi servizi possono essere forniti sulla sua attrezzatura o possono essere ospitati da noi. L'hosting ha il vantaggio di non richiedere investimenti in hardware e licenze centralizzati.

Contattaci

Vuole sapere cosa può fare il CSC per Lei? Ci contatti così possiamo fare una proposta adeguata: 088-333 0033 o CSC.NL@siemens.com.