Skip to main content
Reti più smart. Energia più stabile.

Rete elettrica di Trieste: più resiliente e digitale

Insieme a AcegasApsAmga abbiamo modernizzato 28 cabine secondarie a Trieste con tecnologie MT/BT e controllo digitale, migliorando stabilità della rete, integrazione delle rinnovabili e continuità del servizio in un contesto urbano complesso.

Una partnership strategica per la rete

AcegasApsAmga e Siemens condividono una collaborazione consolidata a supporto dell’evoluzione della rete elettrica triestina. L’intervento più recente ha riguardato l’ammodernamento di 28 cabine, integrando quadri di media tensione, sistemi di bassa tensione, tecnologie di regolazione della tensione e soluzioni di automazione della rete. Realizzato in pochi mesi, il progetto è stato eseguito in un contesto urbano attivo, garantendo la continuità del servizio e rafforzando affidabilità, controllabilità e integrazione delle fonti distribuite come il fotovoltaico.

Tecnologie avanzate per la rete elettrica

Lightbulb transforming into checkmark icon within circular design, representing validated ideas, optimization or smarter execution

Innovazione in media tensione

I quadri blue GIS SF6-free con tecnologia Clean Air sostituiscono le apparecchiature esistenti, riducendo l’impatto ambientale e garantendo elevate prestazioni, sicurezza e compattezza installativa.

Speedometer-style gauge icon with teal accents on dark background, representing performance, speed or efficiency improvements.

Stabilità della tensione e rinnovabili

I trasformatori integrano regolatori di tensione sul lato secondario che adattano dinamicamente i livelli di uscita, compensando la produzione intermittente da rinnovabili e garantendo una fornitura stabile agli utenti finali.

Bar chart icon rising within circular frame, representing growth, performance metrics or trusted outcomes and measurable results.

Controllo e protezione della rete

Interruttori di BT con moduli di comunicazione e unità terminali remote (RTU) consentono: monitoraggio in tempo reale, raccolta dati e controllo remoto dei componenti di cabina, migliorando la gestione operativa della rete.

Dalla riqualificazione alla rete attiva

Un intervento integrato sulle infrastrutture

Il progetto ha previsto la riqualificazione completa di cabine in esercizio da oltre 50 anni. Quadri di media tensione, trasformatori e sistemi di bassa tensione sono stati rinnovati e integrati in un’architettura coerente, migliorando le prestazioni complessive e l’affidabilità della rete.

Siemens AcegasApsAmga Customer Story 9
Siemens AcegasApsAmga Customer Story 5

Continuità del servizio in contesto urbano

Le attività sono state svolte in aree densamente popolate, con utenze attive 24/7. Grazie alle capacità esecutive di Siemens, inclusi sistemi di bypass e soluzioni di alimentazione temporanea, l’intervento è stato completato senza interruzioni del servizio.

Una rete più intelligente e resiliente

L’introduzione di automazione, regolazione della tensione e monitoraggio digitale trasforma le cabine in nodi attivi della rete. Questo consente una risposta più rapida alle variazioni, una migliore gestione delle fonti distribuite e un’infrastruttura più resiliente e pronta al futuro.

Siemens AcegasApsAmga Customer Story 12
Non basta distribuire energia: bisogna poterla gestire meglio, con dati, tecnologie e infrastrutture capaci di supportare decisioni più rapide, precise e sostenibili.
Paolo Manià, Responsabile Area Elettrica, AcegasApsAmga

Inizia il tuo viaggio