Skip to main content
Innovazione e integrazione IT/OT

Evolvere l'infialamento con l'integrazione IT/OT

Progetta e realizza sistemi robotizzati per il settore farmaceutico garantendo massima sicurezza, efficienza e conformità normativa. Insieme a Siemens, Pharma Integration definisce nuovi standard per la produzione di farmaci iniettabili di nuova generazione.

Rivoluzionare il settore pharma con l'Industria 4.0

Il modello tradizionale di infialamento presenta rischi per sicurezza e produttività. Pharma Integration risponde a queste sfide ripensando il processo in ottica Industry 4.0 e 5.0. Grazie all'integrazione tra PC industriali Siemens e il Software Controller SIMATIC S7-1500, l'azienda offre soluzioni flessibili. L'adozione del TIA Portal permette di gestire l'intera automazione in un unico ambiente, ottimizzando lo sviluppo e la stabilità.

Soluzioni digitali scalabili, veloci e sicure

Un'icona che rappresenta la gestione virtuale del PLC con un simbolo PLC stilizzato e un ingranaggio.

Integrare mondo IT e OT

Un'architettura che coniuga la robustezza operativa dell'OT con la flessibilità dell'IT, supportando linguaggi come Python e C#.

Un logo Siemens con un'icona PLC virtuale al centro.

Garantire la cybersecurity

Sistemi progettati per proteggere l'integrità dei dati e dei processi nel rispetto delle stringenti normative farmaceutiche.

A central square platform, a monitor displaying interface lines and symbols, a gear-like icon, and scattered small shapes appear against a dark background.

Gestire segnali precisi

Utilizzo della periferia decentrata SIMATIC ET200SP in Profinet per un controllo affidabile e puntuale di ogni segnale di campo.

Pharma Integration: robotica e precisione nel pharma

Pharma Integration - image 1

Potenziare le prestazioni con SIMATIC S7-1500

L'adozione del Software Controller SIMATIC S7-1500 permette a Pharma Integration di gestire logiche complesse all'interno di un'infrastruttura PC-based performante. Questa scelta garantisce stabilità e una velocità di elaborazione superiore, essenziale per il coordinamento dei sistemi robotizzati utilizzati nell'infialamento dei farmaci iniettabili.

Semplificare lo sviluppo con TIA Portal

Grazie all'ambiente unico di sviluppo TIA Portal, il team di automazione può integrare ogni componente hardware e software in modo fluido. Questo riduce i tempi di engineering e facilita la manutenzione, permettendo una risposta rapida alle esigenze di personalizzazione richieste dai produttori farmaceutici globali.

Pharma Integration - image 2
Pharma Integration - image 3

Unire flessibilità e conformità normativa

In un settore dove la qualità è vitale, le tecnologie Siemens assicurano il pieno rispetto dei requisiti di sicurezza. La sinergia tra robotica avanzata e controllo digitale permette di superare i limiti delle tecnologie obsolete, offrendo un processo di riempimento più razionale e conforme agli standard Industry 5.0.

Nel mondo del pharma Siemens è un nome sinonimo di affidabilità e abbiamo così iniziato a lavorare a stretto contatto con il loro team per trovare la migliore risposta alle nostre esigenze.
Davide Privitera, Head of Automation, Pharma Integration

Inizia il tuo viaggio