Skip to main content
Performance nel cartario

Progettare il futuro del settore cartario con Giotto

Ottimizzare la produzione di carta attraverso una linea tecnologicamente avanzata, modulare e sicura. Grazie alla partnership con Siemens, Giotto Technologies garantisce efficienza energetica e massima personalizzazione hardware e software per i propri clienti.

L'eccellenza tecnologica nel distretto di Lucca

Giotto Technologies, centro R&D di BAOSUO Enterprise, opera nel cuore del distretto cartario di Lucca. La sfida era realizzare una linea di produzione pionieristica che fosse user-friendly, sicura e altamente flessibile. L'obiettivo principale: creare uno standard modulare capace di garantire prestazioni elevate, riducendo al contempo l'impatto energetico e i costi di manutenzione per l'utilizzatore finale.

Risultati concreti per una produzione smart

On dark blue/gray, a magnifier with bars sits in the upper-left square; a folder-like icon sits bottom-right.

Massimizzare la flessibilità con lo standard modulare

L'architettura modulare hardware e software semplifica la costruzione e lo sviluppo della linea, permettendo una customizzazione profonda e una manutenzione agevole dei sistemi.

Teal-green square panels of varying sizes on dark blue background contain crossed-arrow and bar-marked stopwatch-like icons.

Incrementare l'efficienza con i motori Torque

L’integrazione dei motori SIMOTICS Torque 1FW riduce rumore, vibrazioni e necessità di ricambistica, portando a un significativo efficientamento energetico dei processi.

Two turquoise squares sit side by side on solid dark blue; left has dark gear-like objects, right a dark checkmark.

Garantire affidabilità tramite la teleassistenza

L'adozione di Sinema RC assicura un supporto tecnico tempestivo e una diagnostica remota efficace, ottimizzando la continuità operativa e riducendo i tempi di inattività.

Giotto Technologies: modularità e potenza in azione

Giotto Technologies - image 1

Automazione integrata per un controllo totale

La linea gestisce oltre 70 assi reali e virtuali tramite il sistema SINAMICS S120, coordinato da una CPU 1518-TF. Ogni modulo dispone di I/O dedicati ET 200AL e ET 200SP, garantendo una gestione decentralizzata e precisa. L'utilizzo di TIA Portal con l'opzione Multiuser ha permesso ai team di lavorare in modo collaborativo sulla programmazione, accelerando i tempi di sviluppo. I pannelli Unified Comfort integrati facilitano l'interazione uomo-macchina, rendendo la linea intuitiva per gli operatori.

Sostenibilità e riduzione dei costi operativi

L'efficienza energetica è al centro del progetto. Grazie alla rigenerazione in rete e all'uso di motori SIMOTICS S-1FK7 e Torque 1FW, la linea riduce drasticamente i consumi. La meccanica avanzata permette di diminuire la complessità dei componenti, riducendo la necessità di service e aumentando il ciclo di vita della macchina. Questa ottimizzazione non solo supporta gli obiettivi di sostenibilità aziendale, ma garantisce un vantaggio competitivo reale attraverso l'abbattimento dei costi energetici primari.

Giotto Technologies - image 2
Giotto Technologies - image 3

Sicurezza e innovazione nella rete Profinet

La sicurezza degli operatori e dei manutentori è garantita da un design focalizzato sulla protezione e sulla semplicità d'uso. L'intera infrastruttura comunica su una rete Profinet gestita con switch Scalance Managed, assicurando un flusso di dati sicuro e affidabile tra tutti i componenti. Questo ecosistema digitale non solo protegge il personale, ma trasforma i dati operativi in informazioni strategiche per il miglioramento continuo delle performance produttive nel tempo.

La collaborazione con Siemens è una vera e propria partnership tecnologica. Grazie a Siemens possiamo accedere a soluzioni all’avanguardia, semplificare la progettazione e garantire elevata affidabilità.
Angelo Giusti, Direttore Tecnico, Giotto Technologies

Inizia il tuo viaggio