Skip to main content
Precisione per la qualità pharma

Controllo avanzato per il leak detection nel Pharma

Bonfiglioli Engineering sviluppa sistemi di automazione avanzati per il settore farmaceutico. Abbiamo realizzato una macchina ad alte prestazioni per il leak detection che integra tecnologia Planar Motor e automazione SIMATIC, garantendo qualità, flessibilità e piena sincronizzazione operativa.

Controllo del movimento per l'affidabilità di processo

La macchina è stata progettata per ispezionare diversi formati di sacche IV attraverso un processo di leak detection al 100%, basato sulla tecnologia vacuum decay e su un algoritmo brevettato basato sull'intelligenza artificiale. La gestione di sei stazioni di test, aree multiple di carico e scarico e mover indipendenti richiede l'orchestrazione precisa di ogni movimento mantenendo condizioni di prova stabili e ripetibili a velocità industriali.

Fondamenta digitali per le performance farmaceutiche

EPS-Website-Space-Management-Icon-Data-DrivenResults original

Movimentazione autonoma orchestrata con intelligenza

La tecnologia Planar Motor consente a ogni prodotto di essere trasportato da un mover XBot indipendente. Movimentazione senza contatto e percorsi individuali garantiscono precisione, flessibilità e sicurezza operativa.

Stopwatch with a bar chart inside, accompanied by upward arrows and dotted accents on a dark background.

Automazione integrata e sincronizzazione in tempo reale

SIMATIC S7-1500T e TIA Portal costituiscono la base di automazione del sistema. La sincronizzazione in tempo reale assicura il coordinamento preciso di movimentazione, test e controllo di processo.

EPS-Website-Space-Management-Icon-IoT-enabled-tech original

Gestione intelligente del traffico per la stabilità operativa

La libreria LPlanarSM orchestra tutti gli XBot, trasformando un ambiente dinamico in un processo stabile e prevedibile. La gestione del traffico evita interferenze, garantisce continuità e prestazioni ripetibili.

Dal movimento autonomo alla qualità farmaceutica

Gestire la complessità senza compromettere la precisione

Nel settore farmaceutico, il leak detection è un processo critico per la qualità, in cui ogni prodotto deve essere ispezionato singolarmente. Bonfiglioli Engineering ha sviluppato una macchina in grado di gestire molteplici formati e parametri produttivi garantendo al tempo stesso condizioni di test coerenti e la massima affidabilità del processo.

Engineering Bonfiglioli
Engineering Bonfiglioli

L'integrazione tra Planar Motor e tecnologie SIMATIC

L'integrazione tra Planar Motor e l'ecosistema Siemens SIMATIC crea un ambiente produttivo completamente coordinato. Gli XBot autonomi offrono una flessibilità senza precedenti, mentre SIMATIC, TIA Portal e LPlanarSM assicurano orchestrazione centralizzata e supervisione in tempo reale dell'intero sistema.

Flessibilità, continuità e garanzia della qualità

In meno di sei metri quadrati, la macchina gestisce nove formati di sacche IV da 50 ml a 1000 ml, diverse velocità di produzione e differenti livelli di sensibilità del leak test. Il risultato è una soluzione compatta e scalabile che riduce i tempi di setup, supporta la continuità produttiva e garantisce prestazioni affidabili negli ambienti farmaceutici più esigenti.

Engineering Bonfiglioli
Grazie a Siemens e Planar Motor abbiamo trasformato la complessità del movimento in un processo completamente controllabile e ripetibile. Oggi possiamo garantire prestazioni affidabili di leak detection mantenendo la flessibilità, la precisione e la stabilità operativa richieste dalla moderna produzione farmaceutica
Davide Luisari, Engineering Director, Bonfiglioli Engineering

Inizia il tuo viaggio