Pittarc desiderava aumentare la visibilità sui parametri critici che influenzano la qualità del prodotto. La sfida era superare la semplice raccolta dati per ottenere insight azionabili, riducendo le anomalie e migliorando la prevedibilità delle linee. Insieme a Siemens e beanTech, l'azienda ha cercato una piattaforma Industrial IoT aperta e scalabile per integrare gli asset esistenti e supportare l'evoluzione digitale.
Rivoluzionare il monitoraggio industriale
Soluzioni digitali scalabili e veloci

Integrare i sistemi esistenti
Connettere sensori, PLC e sistemi IT esistenti in un ambiente unificato per una visibilità completa dei processi produttivi.
Abilitare l'autonomia operativa
Operatori e manager configurano e monitorano dashboard e KPI in autonomia, riducendo la dipendenza dall'IT e velocizzando le decisioni.
Scalare l'innovazione tecnologica
L'implementazione di un ambiente dinamico permette di estendere il metodo di analisi a diverse linee e stabilimenti produttivi.
Pittarc: stabilità e precisione nel welding

Trasformare i dati in insight azionabili
Grazie a Siemens Industrial Edge, Pittarc ha implementato un'architettura IIoT che abilita il monitoraggio real-time. Questo permette di creare KPI personalizzati e segnali virtuali, configurando soglie di allarme predittive. Il risultato è una gestione proattiva che previene i fermi macchina e garantisce standard qualitativi d'eccellenza, tipici del Gruppo Pittini.
Ridurre i difetti con l'analisi predittiva
L'approccio basato sui dati ha portato risultati tangibili e immediati. La visibilità sui parametri di processo ha permesso interventi tempestivi, riducendo un difetto critico dal 64% a solo il 3%. Questa precisione non solo migliora il prodotto finale, ma ottimizza l'uso delle risorse e l'efficienza energetica dell'intero ciclo produttivo.

.png?auto=format%2Ccompress&w=1280&h=720&fit=crop&crop=faces%2Cedges&q=60)
Consolidare la digital transformation
L'adozione di soluzioni all'interno dell'ecosistema Siemens Industrial Edge assicura a Pittarc una flessibilità senza precedenti. La capacità di scalare l'architettura su più impianti garantisce una crescita digitale continua e sostenibile. In partnership con Siemens, Pittarc continua a guidare l'innovazione nel settore della saldatura, puntando su automazione e autonomia decisionale.
L'adozione di soluzioni all'interno dell'ecosistema Siemens Industrial Edge assicura a Pittarc una flessibilità senza precedenti. La capacità di scalare l'architettura su più impianti garantisce una crescita digitale continua e sostenibile. In partnership con Siemens, Pittarc continua a guidare l'innovazione nel settore della saldatura, puntando su automazione e autonomia decisionale.
.png?auto=format%2Ccompress&w=2560&h=1440&fit=crop&crop=faces%2Cedges&q=60)