Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Monitoraggio delle condizioni a bassa tensione con SENTRON

Identifica tempestivamente le esigenze di manutenzione con il software SENTRON ed evita costose interruzioni di corrente e tempi di inattività. I nostri sistemi acquisiscono e analizzano i dati sulle condizioni dei componenti chiave. Ciò Le consente di pianificare le misure di manutenzione in modo efficiente, senza sostituire componenti completamente funzionanti per precauzione.

Perché monitorare la distribuzione dell'energia a bassa tensione?

Gli edifici e le strutture moderni dipendono da un'alimentazione elettrica affidabile, dall'accesso agli edifici e dall'IT degli uffici alle apparecchiature industriali. Le interruzioni di corrente non solo interrompono le operazioni, ma possono anche causare danni significativi. Se un interruttore automatico si guasta, la protezione e l'affidabilità dell'alimentatore a valle sono a rischio. Nei data center, anche un minuto di inattività può costare fino a 9.000 dollari.

La gamma di software SENTRON, che include SENTRON Powercenter 3000 e SENTRON Powermanager, monitora la distribuzione dell'alimentazione nei sistemi a bassa tensione. L'analisi dei dati raccolti rivela modelli che indicano malfunzionamenti o guasti imminenti del dispositivo. Ciò consente agli operatori di intraprendere tempestivamente azioni correttive, ad esempio regolando gli intervalli di manutenzione. La manutenzione basata sulle condizioni può ridurre i costi di manutenzione fino al 25%, aumentare i tempi di produzione fino al 15% e ridurre i guasti tecnici non pianificati fino al 70%.

Mappa del framework elettrico a bassa tensione digitalizzato con configurazione digitale SENTRON

Vantaggi chiave

L'icona dell'occhio rappresenta un approfondimento sui dati

Acquisisca trasparenza e scopra la potenza dei dati

Le soluzioni di Condition monitoring registrano, raccolgono e analizzano i dati dai componenti chiave dei sistemi di distribuzione dell'energia a bassa tensione. Con queste informazioni, gli operatori possono prendere decisioni informate sulla manutenzione predittiva.

Un'immagine di una chiave inglese con un'icona che rappresenta il monitoraggio dell'energia e delle condizioni.

Pianificare una manutenzione efficiente

Con il monitoraggio delle condizioni Siemens, gli operatori ricevono aggiornamenti automatici sullo stato e messaggi di avviso tempestivi. Ciò consente interventi di manutenzione mirati ed efficienti solo quando assolutamente necessario, prima che si verifichino danni.

L'icona dell'orologio a 24 ore rappresenta il tempo di attività continuo

Migliorare la disponibilità del sistema

I dati sulle condizioni identificano le esigenze in anticipo, così le misure di manutenzione possono essere pianificate in anticipo e coordinate con le operazioni in corso. Questo aiuta a prevenire arresti imprevisti per operazioni sicure e fluide.

Funzionalità presentate

4f1285c1-881f-414c-a72c-d5f129544c2f -Condition-Monitoring-Post-Overall2-1280x720

Hardware, software e app SENTRON perfettamente coordinati

L'ecosistema di digitalizzazione coordinato è costituito da hardware in grado di misurare e comunicare, soluzioni software intelligenti e app cloud. Ciò offre un'ampia gamma di opzioni per l'integrazione nei sistemi esistenti, la scalabilità e algoritmi specifici di rilevamento dei guasti.

Le serve aiuto per trovare la giusta soluzione di monitoraggio delle condizioni a bassa tensione?

La supportiamo dalla pianificazione all'implementazione per trovare la sua configurazione perfetta e realizzarla.

Componenti hardware in grado di comunicare

I componenti in grado di comunicare possono essere integrati in tutto il sistema di distribuzione dell'energia a bassa tensione. La gamma SENTRON include interruttori ad aria compressa SENTRON 3WA, interruttori automatici scatolati comunemente usati come interruttori automatici di alimentazione in uscita e dispositivi di installazione modulari come il fusibile SENTRON 3NA COM serie NH. Ad esempio, gli interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA2 forniscono un indicatore dello stato di salute e una durata residua prevista. Ogni componente dà un contributo specifico al concetto di monitoraggio integrato delle condizioni.

38131fbb-502c-45a0-aca8-39878162b2a7-SENTRON-Visual-Produktgruppe-3VA-3WA-Powercenter1000-1920x1080
507a228e-a58d-4605-8b61-822527d3c695-IIPD-LowVoltage-ConditionMonitoring-52015-1280x720

Visualization e valutazione dei dati sulle condizioni

Maggiore disponibilità degli impianti, funzionamento più affidabile e manutenzione più efficiente: gli operatori traggono vantaggio in molti modi dal monitoraggio delle condizioni per la distribuzione dell'energia elettrica. I dati sullo stato dei dispositivi di protezione, commutazione e misurazione SENTRON in grado di comunicare vengono inoltrati alle soluzioni software SENTRON per la distribuzione di energia a bassa tensione. Lì, viene visualizzato e valutato. Questo aiuta a rilevare precocemente i guasti imminenti e, in molti casi, a prevenirli prima che si verifichino.

Domande frequenti

Esplora le risorse e i prodotti correlati

Libro bianco e articoli

Libro bianco | Concetti di Intelligent maintenance

Libro bianco | Maggiore disponibilità del sistema grazie al monitoraggio delle condizioni

articolo | Manutenzione predittiva basata sul monitoraggio delle condizioni

Volantini

Due pagine | Condition monitoring con interruttori automatici SENTRON 3WA e 3VA

volantino | La manutenzione basata sulle condizioni migliora la disponibilità del sistema

Video

Video | Affidabilità della distribuzione dell'energia, parte 1

Video | Affidabilità della distribuzione dell'energia, parte 2

Video | Affidabilità della distribuzione dell'energia, parte 3

Video | Gestione degli allarmi con SENTRON Powercenter 3000

Inizia il tuo viaggio