Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Proteggi la sua azienda con la sicurezza informatica industriale

Il numero di attacchi informatici è in costante aumento grazie all'uso dell'IoT e alla crescente integrazione OT/IT. Le soluzioni di Cybersecurity per l'industria devono essere all'avanguardia e consentire l'uso sicuro dei dati in ogni momento.

Proteggi il suo impianto e le sue reti

Man mano che le operazioni industriali diventano sempre più connesse, è fondamentale proteggere i suoi impianti, reti e sistemi. Le aziende devono affrontare crescenti rischi informatici, requisiti di conformità più severi e vincoli di risorse. La sicurezza informatica avanzata aiuta i tempi di inattività della produzione, salvaguarda i dati e la proprietà intellettuale e supporta un'integrazione IT/OT sicura.

Employee stands in warehouse and reviews open laptop.
Adottare una sicurezza completa degli impianti

Gli operatori degli impianti non possono più permettersi di fare a meno di un'efficace sicurezza informatica. Le valutazioni e le consulenze in materia di sicurezza forniscono analisi delle minacce, piani di roadmap e implementazione basati sulla norma IEC 62443.

Appunti con elementi spuntati, che rappresentano la sicurezza completa dell'impianto.

Adottare una sicurezza completa degli impianti

Gli operatori degli impianti non possono più permettersi di fare a meno di un'efficace sicurezza informatica. Le valutazioni e le consulenze in materia di sicurezza forniscono analisi delle minacce, piani di roadmap e implementazione basati sulla norma IEC 62443.

Icona dello scudo di sicurezza con frecce rotanti che rappresentano la sicurezza informatica.

Proteggere le reti IT/OT in modo affidabile

Proteggi le reti di automazione dagli accessi non autorizzati senza compromettere la produzione. I concetti di zona flessibili, i firewall e le soluzioni zero trust consentono connessioni remote sicure.

Monitor desktop con cloud e segno di spunta, che rappresenta operazioni sicure connesse al cloud.

Mantenere l'integrità del sistema

Protegga la produzione, le comunicazioni e la proprietà intellettuale. La crittografia end-to-end, la protezione da malware, la gestione delle vulnerabilità e la registrazione sicura degli eventi riducono i rischi di inattività e furto di dati.

Prepararsi alla conformità al NIS 2

La valutazione IEC 62443/NIS 2 aiuta gli operatori di infrastrutture critiche e servizi essenziali a soddisfare requisiti di sicurezza informatica più severi. Gli esperti Siemens forniscono un'analisi olistica dei rischi, delle vulnerabilità e delle lacune di conformità e forniscono una tabella di marcia chiara per Lei.

Persona che utilizza un laptop con icone operative collegate da linee, che rappresentano operazioni aziendali sicure e integrate.

Inizia il tuo viaggio