Skip to main content
APPLICAZIONE NEL MONDO REALE

Protezione antincendio per fabbriche di batterie

Supporta una produzione di batterie sicura, efficiente e sostenibile con le tecnologie per la sicurezza antincendio di Siemens. Scopri il nostro approccio alla sicurezza antincendio e le soluzioni di infrastruttura intelligente.

Sfida

I progressi hanno aperto la strada a un'energia rinnovabile, pulita e sostenibile. Con l'aumento della domanda di elettrificazione, nasce la necessità di batterie migliorate, ponendo nuove sfide per le gigafabbriche e la costruzione di macchinari.

Soluzione

Per proteggere e mantenere la produzione, i produttori di batterie devono sviluppare strategie antincendio e adottare misure personalizzate per prevenire e contenere gli incendi, come la rapida rilevazione delle particelle di gas elettrolitico per prevenire le fughe termiche.

An illustration showing the development of fire over time with different stages.

Individuare il rischio precocemente per contromisure tempestive

Forniamo soluzioni all'avanguardia per la sicurezza antincendio per proteggere gli edifici e i macchinari delle gigafactory. I nostri prodotti sono sottoposti a test completi di sicurezza antincendio presso il Centro di Test delle Batterie ad Altenrhein, in Svizzera.

Le strutture di batterie globali e di grande scala affrontano sfide uniche. Adottiamo un approccio proattivo per aiutarti:

  • Comprendere le norme e i regolamenti locali
  • Migliorare la sicurezza operativa
  • Proteggere beni aziendali preziosi e persone
  • Ridurre al minimo i tempi di inattività e i danni fisici
  • Garantire la disponibilità dei dati

Come iniziare

Abbiamo identificato quattro aree di particolare importanza nello sviluppo di strategie di sicurezza antincendio: sicurezza degli edifici, sicurezza delle macchine, sicurezza dei processi e sicurezza operativa antincendio.

A large industrial facility with multiple buildings and machinery, likely a manufacturing plant or factory.

Sicurezza degli edifici

Questo passaggio prevede misure strutturali, tecniche e organizzative per proteggere contro gli incendi, considerando il carico di incendio, i processi produttivi e le macchine in uso. Il progetto dipende dal tipo, dalla dimensione e dalla destinazione dell'edificio, e deve rispettare i codici edilizi e gli standard locali.

A diagram showing the formation and aging of rocks with different layers and processes.

Sicurezza delle macchine

Il rischio di incendio deve essere considerato in tutte le fasi della vita della macchina e in tutte le modalità operative, inclusa la manutenzione e la riparazione. La valutazione del rischio viene effettuata secondo la Guida SFPE alla Valutazione del Rischio Incendio (2023) / Norma Elettrica NFPA 79 per Macchinari Industriali.

A container for storing lithium-ion batteries with a Siemens logo on the side.

Sicurezza dei processi

La chiave per la sicurezza dei processi è reagire rapidamente con una rilevazione precoce e precisa degli incendi dovuti a eventi di fuoriuscita di gas, utilizzando un rivelatore puntiforme a criteri multipli con sensore di monossido di carbonio, come il FDOOTC441 o OOHC941, in combinazione con un rivelatore di fumo ad aspirazione, come il FDA241 di Siemens.

Person using laptop with holographic interface, surrounded by digital icons representing various services

Sicurezza antincendio operativa

La sicurezza antincendio operativa include tutte le altre misure preventive e post-incendio, come l'istruzione e la formazione, la nomina di responsabili e assistenti per la protezione antincendio, la manutenzione e il servizio delle attrezzature antincendio e la gestione dei materiali soppressi e interessati.

Soluzioni personalizzate

Comprendiamo che le esigenze di ogni cliente sono diverse. Offriamo soluzioni personalizzabili per la sicurezza antincendio e l'automazione degli edifici, adattate alle specifiche esigenze del tuo edificio e dei tuoi macchinari.

Protezione antincendio intelligente

Le nostre strategie intelligenti di protezione antincendio evitano il surriscaldamento incontrollato e riducono il rischio di incendi, esplosioni e fuoriuscite di gas tossici, garantendo la continuità aziendale e proteggendo le tue operazioni.

Operazioni sostenibili

Con i nostri sistemi di estinzione e controllo HVAC, riduciamo al minimo la tua impronta ecologica utilizzando agenti estinguenti naturali e ottimizzando il consumo energetico nella tua gigafactory.

Caso studio

La protezione dell'ambiente richiede energia verde

Siemens aiuta i produttori di batterie al litio a:

  • Fornire qualità e sicurezza conformi e di spicco
  • Raggiungere cicli di vita del prodotto più rapidi
  • Soddisfare requisiti qualitativi e quantitativi più elevati
  • Approfondire le operazioni strategiche
  • Diventare fornitori leader di soluzioni intelligenti

Related resources