Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?
Edifici autonomi incentrati sull'uomo

Edifici autonomi per la sostenibilità

Le capacità energetiche autonome bilanciano continuamente costi, emissioni di carbonio e resilienza ottimizzando carichi, apparecchiature e comportamento del sistema energetico in tempo reale. Il risultato: minori costi energetici, riduzione delle emissioni e maggiore fiducia nel raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità.

Perché la gestione manuale dell'energia e della sostenibilità non è più sufficiente

L'uso e i costi dell'energia stanno aumentando insieme alla domanda di riscaldamento e raffreddamento. La pressione normativa si sta intensificando, la rendicontazione ESG sta diventando sempre più complessa e gli strumenti disponibili per la maggior parte dei team edili rimangono frammentati e manuali. Gli edifici autonomi spostano la sostenibilità da un'attività basata sulla conformità a un processo automatizzato e continuo.

Icona che rappresenta i costi energetici volatili

Costi energetici volatili

I prezzi dell'energia variano in base alle condizioni di mercato, alla domanda di rete e alle strutture tariffarie. Senza l'ottimizzazione in tempo reale, gli edifici pagano più del dovuto nei periodi di punta e perdono opportunità di spostare i carichi o sfruttare la generazione in loco.

Icona che rappresenta l'ottimizzazione manuale dell'energia

Ottimizzazione manuale dell'energia

La gestione tradizionale dell'energia avviene in cicli, basandosi su audit periodici e regolazioni manuali. Questo approccio perde opportunità in tempo reale e non può adattarsi abbastanza velocemente ai cambiamenti meteorologici, di occupazione o delle condizioni della rete.

Icona che rappresenta la flessibilità del carico non sfruttata

Flessibilità di carico non sfruttata

Gli edifici con carichi controllabili, i sistemi HVAC e la generazione in loco hanno una notevole flessibilità non sfruttata. Senza il coordinamento automatico, l'autoconsumo rimane basso e il picco della domanda non viene gestito.

Icona che rappresenta la rendicontazione ESG frammentata

Rendicontazione ESG frammentata

I dati sulle emissioni sono sparsi su sistemi disconnessi, il che rende la rendicontazione pronta per l'audit lenta e soggetta a errori. I team di Sustainability dedicano più tempo ad assemblare i dati che ad agire su di essi.

Inefficienza a livello di apparecchiatura

Inefficienza a livello di apparecchiatura

La maggior parte delle apparecchiature HVAC funziona con impostazioni di fabbrica generiche con una regolazione fine limitata. Senza intelligenza localizzata, i sistemi consumano più energia del necessario, soprattutto durante le transizioni stagionali.

Come l'autonomia cambia tutto

Gli edifici autonomi trasformano la gestione dell'energia in un circuito di controllo continuo. I gemelli digitali simulano le opzioni, l'intelligenza artificiale consiglia o applica sequenze ottimizzate e i sistemi verificano i risultati rispetto agli obiettivi di costo, comfort e emissioni di carbonio. Sustainability passa dall'analisi periodica al controllo in tempo reale.

> 20% Aumento dell'autoconsumo fotovoltaico

Fonte: Modellato su un ambiente sanitario complesso (~50.000 mq) con carichi flessibili (stoccaggio, carichi sparpagliabili, cambio di carburante) e ottimizzazione basata sulla pianificazione in atto. I risultati variano e non sono garantiti.

≤ 15% Riduzione del costo energetico complessivo

Fonte: Modellato su un ambiente sanitario complesso (~50.000 mq) con carichi flessibili (stoccaggio, carichi sparpagliabili, cambio di carburante) e ottimizzazione basata sulla pianificazione in atto. I risultati variano e non sono garantiti.

6,5% Risparmi energetici aggiuntivi in media grazie a Comfort AI

Fonte: Siemens AG. (2026). NWT Fastighet (Karlstad, Svezia) — Riferimento pilota Comfort AI (ex Cloe).

Applicazioni nel mondo reale

Le nostre soluzioni per la sostenibilità autonoma

Illustrazione dell'onboarding dei dati assistito dall'intelligenza artificiale

Integrazione dei dati assistita dall'intelligenza artificiale

L'arricchimento dei dati basato sull'intelligenza artificiale automatizza l'etichettatura, la strutturazione e il ridimensionamento tra i siti, riducendo gli sforzi di onboarding e accelerando il time-to-value per gli edifici esistenti.

B-ser-asset-prestazioni-avanzata-image-keyvisual-02-01-1280x720

Asset Performance Advanced

Asset Performance Advanced è un servizio digitale per edifici gestiti basato sull'intelligenza artificiale, che consente ai clienti di rilevare, decidere e migliorare continuamente le prestazioni.

Pronto a decarbonizzare le sue attività edilizie?

Scopra come gli edifici autonomi possono ridurre i costi energetici, ridurre le emissioni e accelerare il suo percorso verso lo zero netto.