Perché gli edifici hanno bisogno di un modello operativo più intelligente
La carenza di manodopera, la crescente complessità tecnica e i sistemi sconnessi stanno spingendo le operazioni edilizie a un punto di rottura. Ci si aspetta che i team gestiscano più edifici con meno risorse specialistiche, mentre le conseguenze delle operazioni reattive diventano più costose.

Tempi di inattività non pianificati
Quando i sistemi si guastano senza preavviso, il risultato sono riparazioni di emergenza, interruzioni degli inquilini e costi vertiginosi. Senza capacità predittive, i team sono sempre un passo indietro, reagiscono ai fallimenti invece di prevenirli.

Allarme sovraccarico
Gli operatori devono affrontare un flusso costante di avvisi, la maggior parte a bassa priorità o ridondanti. Senza un filtro intelligente, le criticità si perdono nel rumore e i tempi di risposta ne risentono, aumentando il rischio ed erodendo la fiducia.

Le lacune nelle competenze si stanno ampliando
Il 53% delle posizioni nel Facility Management rimane aperto. I lavoratori esperti vanno in pensione più velocemente di quanto possano essere formati i nuovi e le conoscenze necessarie per risolvere i problemi di ambienti complessi e multisistema stanno scomparendo.

Risoluzione dei problemi di complessità
Gli edifici moderni funzionano con sistemi interconnessi in cui un singolo guasto può verificarsi a cascata nei domini HVAC, elettrici e di sicurezza. La diagnosi manuale delle cause principali tra fonti di dati disconnesse richiede ore, prolungando i tempi di inattività.

Meno esperti, più edifici
La pressione per gestire portafogli più ampi con team più piccoli e meno esperti si sta intensificando. Ogni edificio aggiuntivo aumenta il rischio, allunga i tempi di risposta ed erode la qualità del servizio.
Come l'autonomia cambia tutto
L'autonomia sposta le operazioni dal monitoraggio del dashboard e dagli ordini di lavoro reattivi all'intervento intelligente. L'edificio rileva le deviazioni, raccomanda le cause principali, dà priorità alle azioni e intensifica solo ciò che richiede il giudizio umano.
≤ 50% Potenziale riduzione del costo del lavoro
Fonte: Zeb & Lodhi (2025), ResearchGate. Sulla base di ~2.800 chiamate di manutenzione all'anno e di ~700.000 dollari all'anno di costo della manodopera in un ospedale multisede con BMS e Asset Performance. I risultati variano e non sono garantiti.
≤ 15% Riduzione dei falsi allarmi e dei costi di manodopera in subappalto
Fonte: Stima basata su una linea di base modellata di circa 180.000 all'anno del costo della manodopera in subappalto in un grande ambiente universitario. I risultati variano e non sono un risultato garantito o un impegno contrattuale.
≤ 25% Risparmio di tempo per punto dati in ingegneria
Fonte: modellato su un edificio commerciale statunitense di media complessità (~7,5k mq, ~15.000 punti dati, ~8 min/data point, ~280k valore indirizzabile a 140/ora). I risultati variano e non sono garantiti.
Esplora le nostre soluzioni per prestazioni autonome

Integrazione dei dati assistita dall'intelligenza artificiale
L'arricchimento dei dati basato sull'intelligenza artificiale automatizza l'etichettatura, la strutturazione e il ridimensionamento tra i siti, riducendo gli sforzi di onboarding e accelerando il time-to-value per gli edifici esistenti.

Asset Performance Advanced
Asset Performance Advanced è un servizio digitale per edifici gestiti basato sull'intelligenza artificiale, che consente ai clienti di rilevare, decidere e migliorare continuamente le prestazioni.

Ottimizzazione autonoma dello spazio
Building X Space Manager aiuta i team della struttura a trasformare dati spaziali frammentati in decisioni operative e di pianificazione sicure, con consigli basati sull'intelligenza artificiale basati sull'occupazione reale.
Pronto a trasformare le sue attività edilizie?
Scopra come gli edifici autonomi possono ridurre i costi, aumentare l'operatività e potenziare i suoi team.