Esplorazione del futuro: come sarà la Svezia nel 2030?
Durante questo webinar, ascolterà i nostri esperti in aree selezionate e li ascolterà parlare degli aggiornamenti attuali e delle nostre nuove intuizioni sul futuro.
Concluderemo il webinar con un'interessante tavola rotonda con i nostri esperti e il Nordic Sustainability Manager. Non si lasci sfuggire questo!

Lo studio futuro di Siemens ha le risposte
Viviamo in tempi complessi e ci attendono molte sfide in cui dobbiamo ridurre drasticamente le emissioni di carbonio e accelerare lo sviluppo. La necessità di trasformazione non è mai stata così grande e dobbiamo agire ora. Siamo convinti che una transizione globale possa essere rapida e di successo solo se la facciamo con sforzi congiunti. Ecco perché Siemens ha realizzato un progetto in Svezia per sviluppare una visione completa per il futuro.
Lo studio si basa sulla situazione specifica in Svezia. Ma il metodo può essere un modello anche per altri Paesi del mondo. «Sono convinto che abbiamo bisogno di una visione completa di come possiamo migliorare se lavoriamo insieme», afferma Mikael Leksell, CEO di Siemens in Svezia e nei Paesi nordici.
Lo studio raccoglie una serie di risultati della ricerca e le conoscenze e l'esperienza di oltre 100 esperti interni ed esterni del mondo degli affari, della società e del mondo accademico. Descrivono come la Svezia può raggiungere un futuro più sostenibile e digitale, e come le persone possono avere una bella vita nel 2030 e come potrebbe essere. Abbiamo un quadro olistico che mostra quanto sia probabile che si sviluppino parti importanti della società svedese (mobilità, energia, industria, società, infrastrutture, economia, tecnologia digitale e sicurezza). Dato che i mercati e il panorama politico sono in continua evoluzione, è importante per noi garantire che lo studio rimanga pertinente e aggiornato. Abbiamo quindi effettuato un'ampia revisione iniziale e aggiornamento dello studio in stretta collaborazione con esperti interni ed esterni.
Sono convinto che abbiamo bisogno di una visione completa di come possiamo migliorare se lavoriamo insieme.
Svezia 2030: una visione
Gli esperti si aspettano importanti cambiamenti digitali e sostenibili che influiranno su tutti i settori della società svedese e sull'aspetto delle nostre città. Le sezioni seguenti illustrano la Svezia 2030 e i cambiamenti all'interno di otto importanti settori della società.
Energia
Sulla via di un'impronta climatica negativa. La Svezia sta cambiando rapidamente e sta diventando un modello nelle energie rinnovabili:
- La domanda di elettricità aumenterà notevolmente e probabilmente raddoppierà entro il 2045.
- Concentrarsi sull'approvvigionamento energetico neutro dal punto di vista climatico con un equilibrio tra diversi tipi di energia assicura che la Svezia continui a essere leader nelle energie rinnovabili.
- Molti fornitori sparsi: Gran parte degli edifici genera anche elettricità, ad esempio con celle solari e funziona anche come accumulo di energia.
- Le reti elettriche sono molto più efficienti e forniscono un approvvigionamento energetico stabile nonostante molti fornitori sparsi.
Mobilità
Addio a benzina e diesel. Le persone e le merci possono essere trasportate più facilmente in modo neutrale dal punto di vista climatico:
- Il 50% delle auto e dei camion elettrici leggeri (95% delle nuove immatricolazioni) sono alimentati da motori elettrici. Ciò sta portando a un'espansione su larga scala dell'infrastruttura fissa per la ricarica dei veicoli elettrici in tutto il Paese.
- «Mobility as a service» sta diventando lo standard per un nuovo sistema che combina servizi di diversi fornitori, come ferrovia, autobus, auto a noleggio, scooter elettrici e biciclette.
- Stiamo iniziando a vedere applicazioni commerciali per il traffico aereo elettrico, come taxi aerei o droni per consegne urgenti in caso di emergenza.
Industria
Protezione del clima attraverso la digitalizzazione. Industria a emissioni zero supportata dall'intelligenza artificiale e da nuovi modelli di business:
- Le tecnologie di digitalizzazione, come l'Internet of Things, l'intelligenza artificiale e i gemelli digitali, sono fondamentali per la neutralità climatica.
- Transizione verso un'economia circolare: i rifiuti industriali diventano una materia prima.
- L'approvvigionamento elettrico del settore proviene da risorse rinnovabili, come l'energia eolica, e la transizione verso la neutralità carbonica si farà sentire durante l'intero ciclo di vita.
- L'aumento della domanda di minerali e materie prime essenziali posiziona la Svezia come attore importante nello sforzo dell'UE per diventare più autosufficiente.
Infrastruttura
Intelligente e rispettoso dell'uomo. Tutto è connesso, portando l'infrastruttura a un livello completamente nuovo di intelligenza e resilienza:
- Le grandi città in particolare si stanno trasformando in luoghi in cui le persone sono al centro. Ciò porta a una riduzione del traffico automobilistico individuale e quindi a un minor numero di strade e parcheggi. Altre piste ciclabili e pedonali.
- Gli edifici e le città diventeranno intelligenti, rendendoli più efficienti dal punto di vista energetico e confortevoli. L'intelligenza artificiale e la simulazione (gemelli digitali) vengono utilizzate per sviluppare soluzioni ottimali per città a misura d'uomo e renderle il più sostenibili possibile.
- Le città si stanno evolvendo per diventare più resistenti ai cambiamenti climatici, ad esempio integrando più spazi verdi. Queste aree svolgono un ruolo cruciale negli ambienti urbani gestendo l'aumento delle precipitazioni durante l'inverno e contribuendo a ridurre le temperature durante l'estate.
Economia
La regione nordica, un posto per il futuro. La Svezia è un Paese molto attraente per le aziende e le loro strutture:
- Stanno emergendo nuovi modelli di business ed ecosistemi.
- Il governo sosterrà sempre più il trasferimento delle fasi della catena del valore per ridurre la dipendenza da altri Paesi e aumentare l'influenza interna ove possibile. Questa «glocalizzazione» è un nuovo equilibrio tra commercio globale e produzione locale.
- La Svezia è un leader dell'innovazione e sarà ancora il Paese con il maggior numero di start-up in Europa nel 2030.
Società
Connesso e aperto. Un atteggiamento cambiato porta a un nuovo stile di vita:
- Diventa meno importante dove si trova una persona. È possibile collaborare anche su lunghe distanze. Le riunioni virtuali si svolgono utilizzando la realtà aumentata o virtuale.
- La società continua a essere tollerante e aperta alla diversità (LGBTQ+).
- Il mercato del lavoro sta cambiando: alcuni posti di lavoro stanno scomparendo e vengono sostituiti da nuovi.
Security
Maggiore minaccia derivante dagli attacchi informatici. L'adattamento della legislazione e dei nuovi standard offre un modo più sicuro di gestire dati e informazioni personali:
- Solo chi ha la fiducia dei clienti nell'offerta di soluzioni sicure rimarrà competitivo.
- Le telecamere di sorveglianza supportate dall'intelligenza artificiale faciliteranno il lavoro della polizia e dei servizi di emergenza.
- Sicurezza informatica più severa: verifica rigorosa di qualsiasi persona o dispositivo che tenti di accedere a una rete privata.
Tecnologia digitale
La forza trainante di una trasformazione totale. La tecnologia supporta, modella e semplifica ogni aspetto della nostra vita e della vita dei nostri gemelli digitali:
- I gemelli digitali di ogni persona, sistema e processo collegheranno il mondo digitale e quello fisico.
- I dati verranno elaborati direttamente e in tempo reale, il che porta a un livello più elevato di connettività e sicurezza dei dati.
- Sistemi di esperienza utente autoadattivi e affidabili saranno il prerequisito per un futuro «Metaverse». La visualizzazione della realtà aumentata o virtuale sta diventando sempre più importante.
- La sostenibilità sta diventando una necessità per le aziende da integrare nei propri prodotti e servizi, promuovendo al contempo l'innovazione digitale e tecnologica. L'intelligenza artificiale promuoverà l'innovazione, ottimizzerà i processi, massimizzerà l'utilizzo delle risorse e ridurrà al minimo gli sprechi.
Un futuro migliore non è solo possibile, è probabile
Uno studio di questo tipo fornisce un quadro probabile del futuro, ma ovviamente non può essere considerato una verità assoluta. Eventi particolarmente inaspettati e imprevedibili, come una pandemia o una guerra, ma anche le nuove tecnologie possono cambiare completamente le previsioni.
Tuttavia, studi come questo possono aiutare a valutare cosa deve essere raggiunto nei prossimi anni per sostenere una trasformazione digitale sostenibile. Una visione globale, che dimostri che un futuro migliore non solo è possibile ma anche probabile, aiuta anche a creare la coesione sociale e la stabilità necessarie per accelerare la trasformazione. Siemens continuerà in ogni caso a lavorare per riunire le parti interessate e contribuire a un dialogo ampio e positivo. Studi simili per altri Paesi sono già previsti.