Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Motion Control per le PMI

Consentire alle PMI costruttori di macchine in Asia Pacifico di fornire macchine più velocemente e in modo più conveniente, con uno sforzo ingegneristico ridotto. Sfrutta un hardware per il controllo del movimento di dimensioni adeguate e un set di strumenti unificato e intuitivo per consentire uno sviluppo scalabile, migliorare la produttività e rimanere competitivo.

Sistema di controllo del movimento SIMATIC S7-1200 G2

Nuovo livello di prestazioni della macchina per l'automazione di base

I controller SIMATIC S7-1200 G2 stabiliscono nuovi standard per applicazioni di automazione semplici ma ad alta precisione. Consentono la combinazione di funzioni di controllo del movimento integrate con soluzioni di sicurezza delle macchine flessibili e poco ingombranti. Inoltre, la nuova famiglia di controller offre l'accesso ad applicazioni per i clienti perfettamente scalabili.

È ora di altre prospettive!

Un time-to-market più rapido, l'aumento della funzionalità e della complessità e le richieste di sicurezza e sostenibilità sono le principali sfide per i costruttori di macchine. Le nostre soluzioni per un controllo efficiente del movimento aprono nuove prospettive aiutando i costruttori di macchine a creare macchine innovative in modo più rapido ed economico. Leggi la nostra guida in cinque passaggi per selezionare e implementare soluzioni di controllo del movimento efficienti.

Controllo del movimento per le PMI con un uso pratico di successo

Scopri come i costruttori di macchine di piccole e medie dimensioni hanno utilizzato un controllo del movimento efficiente per implementare sistemi di controllo del movimento innovativi con sicurezza e flessibilità.

Specializzato nell'innovazione degli imballaggi

Weixian Kechuang Light Industrial Equipment Co. Ltd., Cina

  • Migliore qualità della produzione grazie alla produzione standardizzata
  • Maggiore produttività con circa 9.000 cartoni per il latte all'ora
  • Riduzione dei rischi operativi e dei costi di manutenzione grazie all'approccio completo del sistema di controllo del movimento

Controllo del movimento efficiente reso semplice e scalabile

Il motion control conveniente e affidabile aiuta i costruttori di macchine per le PMI a fornire macchine competitive con prestazioni prevedibili. I casi d'uso selezionati mostrano come i PLC integrati, gli azionamenti, i software di sicurezza, ingegneria e simulazione semplifichino la progettazione, velocizzino l'avvio e ottimizzino macchine e assi.

Select...

Configurazione e avvio rapidi con esempi di applicazioni

I costruttori di macchine devono progettare e mettere in servizio le macchine per il controllo del movimento rapidamente tenendo sotto controllo gli sforzi e i costi di progettazione. Esempi di applicazioni standardizzati e ben gestiti che coprono le attività di movimento tipiche aiutano a ridurre la complessità e la programmazione ripetitiva.

I progetti TIA Portal pronti all'uso con documentazione dettagliata e supporto opzionale per la simulazione consentono un rapido adattamento ai requisiti specifici della macchina. Ciò riduce i tempi di avvio, riduce il rischio di messa in servizio e migliora l'efficienza complessiva della progettazione.