Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Connettere IT e OT nella produzione elettronica

Colma il divario tra ingegneria, produzione e IT per migliorare la trasparenza, semplificare la complessità, consentire operazioni a circuito chiuso basate sull'intelligenza artificiale e processi più agili e sostenibili in tutto il suo ambiente di produzione elettronica.

Ripensa al funzionamento della sua fabbrica

I produttori di elettronica devono far fronte a crescenti pressioni per consegne più rapide, gestire la complessità e garantire la resilienza. Tuttavia, i sistemi IT e OT disconnessi limitano la trasparenza e l'agilità. L'integrazione di entrambi consente informazioni in tempo reale, operazioni più efficienti e un ambiente di produzione più flessibile e connesso.

Promuovere le prestazioni nella produzione elettronica

Semicon UC Garantire l'operatività

Accelera la produzione ad alto mix e a ciclo rapido

Sincronizza la progettazione, la pianificazione e l'esecuzione in officina per gestire i frequenti cambi di prodotto, i cicli di vita brevi e l'elevata variabilità del prodotto, mantenendo velocità e coerenza.

L'integrazione dei dati IT/OT rompe i silos di dati e consente una digitalizzazione scalabile, sicura e basata sui dati tra stabilimenti e aziende

Ottenere una trasparenza completa in officina

Connetti le linee SMT, i sistemi di assemblaggio, test e tracciabilità per ottenere la trasparenza in tempo reale in tutta la produzione, consentendo un rilevamento più rapido dei problemi e un migliore processo decisionale.

Integrazione UCC IT-OT: Integrated Solutions (16:9)

Semplifica la complessità tra prodotti e processi

Integra i dati tra progettazione, ingegneria di processo e produzione per ridurre i passaggi manuali, semplificare i flussi di lavoro e gestire la crescente complessità di prodotti e processi in modo più efficiente.

Costruire le basi per una produzione connessa

Standardizzare la comunicazione tra le macchine con Hermes

Lo standard Hermes consente una comunicazione fluida tra le macchine SMT, sostituendo le interfacce precedenti e consentendo un'integrazione di linea più efficiente.

Con Hermes, Lei può:

  • Semplifica la connettività da macchina a macchina tra le linee SMT
  • Consentire uno scambio di dati coerente per un migliore coordinamento
  • Ridurre gli sforzi di integrazione quando si introducono nuove apparecchiature

Sblocca la piena trasparenza dei dati con CFX

Lo standard Connected Factory Exchange (CFX) di GEA fornisce un framework di dati completo e basato sugli eventi per la produzione elettronica.

Con CFX, Lei può:

  • Integra facilmente le macchine SMT tramite broker CFX
  • Acquisire dati in tempo reale su macchine, processi e sistemi
  • Consentire la tracciabilità e la visibilità end-to-end
  • Trasforma i dati di produzione in informazioni fruibili per l'ottimizzazione
Una struttura con apparecchiature elettroniche e macchinari in funzione.

Risorse correlate