Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Ingegneria efficiente per l'intralogistica

Ottieni maggiore efficienza, flessibilità e qualità ingegneristiche in MHE, con risparmi di tempo fino al 30% segnalati dagli utenti del TIA Portal, in modo che gli integratori di sistemi e gli OEM possano fornire una produttività più rapida e commissioni con sicurezza.

Ingegneria efficiente per l'intralogistica

Efficient Engineering in Intralogistics offre potenti soluzioni per i costruttori di macchine MHE e gli integratori di sistemi, ottimizzando ogni fase di progettazione. Siemens TIA Portal trasforma la complessità del magazzino moderno consentendo una stretta collaborazione tra controlli, progettazione meccanica ed elettrica su una piattaforma comune. Automatizza le attività e consente il lavoro parallelo, aumentando l'efficienza, la flessibilità e la qualità. Aspettatevi un risparmio di tempo fino al 30% per una consegna più rapida e una messa in servizio sicura. La migliore qualità delle macchine deriva da PROFIsafe integrati, dalla diagnostica e dal software di alta qualità tramite guide di stile, controlli automatici e simulazioni di gemelli digitali. Lo sviluppo parallelo semplificato, l'automazione e la simulazione avanzata accelerano la distribuzione e la riduzione dei rischi.

DC47F73A-6034-4EB1-998C-1759C178A098-Intralogistica-Pianificazione del magazzino-1280x720

Ottenere i massimi vantaggi

Aumentare l'efficienza e la flessibilità nell'intralogistica

Aumenta l'efficienza intralogistica con TIA Portal! Allinea i controlli alla progettazione meccanica/elettrica, automatizza le attività PLC/HMI e abilita il lavoro parallelo. Ottenere un risparmio di tempo fino al 30% per una consegna più rapida e una messa in servizio sicura dell'MHE.

Migliora la qualità della macchina

Garantire un'elevata sicurezza e affidabilità con PROFIsafe e diagnostica integrati. Ottenere un software di alta qualità costante attraverso guide di stile, controlli automatici e simulazioni di gemelli digitali, che portano a MHE robusti e affidabili.

Accelerare la consegna e la messa in servizio

Semplifica la progettazione di MHE con sviluppo parallelo, attività automatizzate e simulazione robusta. Riduca il time-to-market e riduca i rischi delle implementazioni per un completamento del progetto più rapido e sicuro.

Ingegneria efficiente per l'intralogistica

9a0fdbfb-6d6a-4dc1-96ae-5bde1ae69d68-Accelerate-Digital-Transformation-in-Warehouses-1280x720

Ottenere l'efficienza ingegneristica, la flessibilità e la qualità degli MHE

L'intralogistica richiede una stretta collaborazione tra la progettazione degli MHE. I metodi tradizionali portano a modifiche, riconfigurazioni ed errori lenti. Siemens TIA Portal, una piattaforma software comune, allinea i controlli, la progettazione meccanica ed elettrica, automatizza le attività e consente il lavoro parallelo. Ciò aumenta l'efficienza, la flessibilità e la qualità, con gli utenti che registrano un risparmio di tempo fino al 30%, garantendo una consegna più rapida e una messa in servizio sicura.

Inizia ora