Mi az első szintű támogatás?
A hagyományos e-mail támogatástól eltérően az első szintű támogatás (FLS) lehetővé teszi, hogy közvetlenül beszéljen valamelyik szakemberünkkel telefonon vagy videohíváson keresztül, humanizált szolgáltatást nyújtva automatizált válaszok nélkül.
Csapatunk a SIPROTEC, DIGSI, SICAM és Reyrolle technológiáival kapcsolatos támogatási kérelmét követően néhány percen belül visszaküldi kapcsolattartóját.
Fedezze fel előnyeinket:
Gyors támogatás
Az első kérés után csapatunk néhány percen belül felveszi Önnel a kapcsolatot, lehetővé téve, hogy folytatja tevékenységeit anélkül, hogy várna a vonalon.
Emberek által nyújtott szolgáltatás
Közvetlenül olyan képzett szakemberekkel beszél, akik megértik az Ön igényeit és megtalálják a legjobb megoldást, automatizált válaszok vagy rögzített hívások nélkül.
Válaszokat kaphat valós időben
A szolgáltatás során szakembereink tisztázzák kérdéseit, és segítenek megtalálni a legjobb megoldást, szentelve a szükséges időt az Ön segítségére. Támogatás telefonon vagy videohíváson keresztül nyújtható, az Ön igényei szerint.
Gyors és közvetlen kiszolgálás
Ahelyett, hogy lassú e-mailes válaszokra várna, kérjen támogatást ugyanazon a napon, és könnyebben oldja meg a sürgős problémákat. Nem kell várni a sorokban. Csapatunk a lehető leghamarabb felveszi Önnel a kapcsolatot.
Egyszerűsített hozzáférés
Támogatási csatornánk használatához csak érvényes vállalati e-mailre és internetre vagy telefonra van szüksége.
Ügyfél elismerése
Bizonyított bizalom. Hozzon nagyobb biztonságot mindennapi életébe gyors problémamegoldó támogatással, technikailag jártas és az ügyfelek által elismert támogatással.
Tudjon meg többet az FLS-ről
Hogyan működik?
Csak egy hívással 0800 011 9484Ön kezdeményezi a szolgálatát. Speciális csapatunk visszaadja kapcsolattartóját, hogy megértse igényeit és elvégezze az eset részletes elemzését. A diagnózis megkönnyítése érdekében megoszthatja a számítógép képernyőjét, vagy használhatja a telefon kameráját a videohívás során, így pontosabb útmutatást és gyorsabb felbontást biztosít.
Megjegyzés: A szolgáltatáshoz érvényes vállalati e-mail szükséges.
Milyen termékeket támogatunk?
Számíthat a legfontosabb alacsony- és középfeszültségű elektromos védelmi technológiák speciális támogatására. Csapatunk készen áll arra, hogy válaszoljon kérdésekre, segítse a konfigurációkat és támogassa a következő termékek hibaelhárítását:
- SIPROTEC és Reyrolle védelmi relék
Minden más kérdésben a hagyományos támogatás továbbra is elérhető a következő címen suporte.br@siemens.com