Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?
Alkalmazás a gyakorlatban

Diszkrét iparágak vezérlése és működtetése

Ahhoz, hogy egy vállalat gyors és célzott döntéseket hozzon, a releváns adatoknak mindig elérhetőnek és érthetőnek kell lenniük. A diszkrét iparágak vezérlési és üzemeltetési megoldásainkkal a homogén megjelenítésnek köszönhetően megkapja az időt megtakarításához és a termelékenység növeléséhez szükséges eszközöket.

Kihívás

Elég rugalmas a vezérlő- és operációs rendszere ahhoz, hogy megfeleljen a vállalat igényeinek?
A digitalizáció révén a rendszerek, programok és adatformátumok egyre nagyobb választéka kerül a termelésbe és az informatikai világba. Különböző felhasználói felületek, külön adatbázisok és az elemző eszközök hiánya növeli a diagnosztikához, az értékeléshez, a megismeréshez és a működéshez szükséges erőfeszítéseket. A megoldás a homogén vizualizáció és üzemeltetés — a gyártástól a menedzsmentig.

Megoldás

Időt takaríthat meg és növelje termelési létesítményei termelékenységét.
Egyetlen, méretezhető megoldás gépekhez, vonalakhoz és teljes üzemekhez egyesíti és szabványosítja az üzemeltetést és a vezérlést. Fontos szempontok közé tartozik a homogén vizualizáció, a megosztott adatbázis, a termelési folyamatok nyomon követhetősége, valamint az adatok értékelésének és elemzésének képessége.

Előnyök

  • Növelje a termelékenységet a nem tervezett leállások csökkentésével és a tervezett leállások lerövidítésével
  • Következetes megjelenítés mindenhol, az üzlettől a legfelső emeletig minden iparágban
  • Csökkent az ellenőrzés és üzemeltetés összetettsége, valamint a működési hibák kockázata
  • Egyszerűsített training, diagnózis és elemzés
SCADA Systems kép

Hogyan kezdjünk el

Egyetlen, méretezhető megoldás gépekhez, vonalakhoz és teljes üzemekhez egyesíti és szabványosítja az üzemeltetést és a vezérlést. Fontos szempontok közé tartozik a homogén vizualizáció, a megosztott adatbázis, a termelési folyamatok nyomon követhetősége, valamint az adatok értékelésének és elemzésének képessége.

UC klasztervezérlés és diszkrét iparágak üzemeltetése — Megoldási

Javítsa a kezelői útmutatást

Célzott döntéseket valós időben kell meghozni a vállalat minden szintjén, míg az elszigetelt rendszerek és a rendkívül összetett HMI megoldások működési hibákat és magas képzési költségeket okoznak. A kritikus részleteket nehéz felismerni és megtalálni, különösen képzetlen vagy kevésbé képzett üzemeltetők számára

A gyors és célzott döntések meghozatalához a vállalat összes érdekeltjének gyors, eszközfüggetlen hozzáférésre van szüksége a gyártáshoz

Hozzáférés a termelési adatokhoz

A gyors és célzott döntéshozatalhoz a vállalat összes érdekeltjének gyors, eszközfüggetlen hozzáférésre van szüksége a releváns termelési adatokhoz minimális adminisztratív erőfeszítéssel. A szabványosított műszerfalaknak könnyen megvalósíthatónak és rugalmasan állíthatónak kell lenniük.

Hatékony elemzési eszközök a felesleges leállások szempontjából releváns tényezők azonosítására és a termelés nagyobb rendelkezésre állásának garantálására

A termelési adatok értékelése

Az átláthatóság kulcsfontosságú az optimalizálási potenciálok azonosításában. Az elosztott, heterogén rendszerek nagyszámú adatot állítanak elő különböző silókban és különféle formátumban, ami megnehezíti az értékelést.

Hatékony elemzési eszközök a felesleges leállások szempontjából releváns tényezők azonosítására és a termelés nagyobb rendelkezésre állásának garantálására

A gyártás nyomon követése és nyomon követése

A termelés minőségének megőrzése és javítása kiterjedt nyomon követési és nyomon követési mechanizmusokat igényel a termelésben. A gyártási jelentés formájában történő minőségellenőrzés ma már szinte minden iparágban szokásos követelmény. annak nyomon követése érdekében, hogy ki mit és mikor tett.

A SIMATIC alkatrészek integrált rendszerdiagnosztikája lehetővé teszi a gyors hibaelhárítást.

Rövidítse a leállási időt

A leállások lerövidítéséhez intuitív rendszer- és folyamatdiagnosztikára van szükség valós időben. Kritikus helyzetekben az összes lényeges adatot tartalmazó üzeneteket a lehető leggyorsabban továbbítani kell a felelős feleknek.

Központosított recept- és rendeléskezelés további eszköz nélkül. Rugalmasan ütemezze és elemzi a műszakokat.

Tervezés és ütemezés

A központi naptár alapú gyártástervezéssel rugalmasan ütemezheti és elemezheti a műszakokat, valamint kompenzálhatja az ünnepeket. Az integrált recept- és rendeléskezelés lehetővé teszi a megrendelések tervezését sablonok segítségével, és szükség szerint módosíthatja a paramétereket.

Ikon Termelékenység (kék háttér)

Termelékenység

Növelje termelékenységét a nem tervezett leállások csökkentésével és a tervezett leállások lerövidítésével. Ezt úgy teheti meg, hogy felgyorsítja a hibaelhárítást és csökkenti a karbantartó személyzet válaszidejét.

UCC átláthatóság és termelés optimalizálása - Solution Data Analytics

Átláthatóság

Az átláthatóság és az intuitív működés egyszerűsíti a vezérlést és a működést, és csökkenti a működési hibák kockázatát.

Icon_használhatóság_RZ_20230725

Működési képesség

Az üzem minden szintjén történő következetes megjelenítés egyszerűsíti a gépek és adataik megismerését és képzését, valamint diagnosztizálását és elemzését.

Kickstart vezérlés és üzemeltetés diszkrét iparágakban

A Siemens felügyeleti ellenőrzési és adatgyűjtési (SCADA) kínálata támogatja a digitális átalakulást, rugalmasan alkalmazkodik a növekvő igényekhez, és áthidalják az automatikus OT és az informatikai rendszerek közötti szakadékot. Változtassa adatait értékes eszközökké, növeli a hatékonyságot és a termelékenységet, miközben minimálisra csökkenti a költségeket.

Esettanulmány

Egy vállalkozás digitális átalakulása

Huludao Longyuan olajberendezés Co., Ltd.

Kína

A gyártósor korszerűsítése a Siemens digitális gyári megoldásával valós idejű láthatóság, intelligens elemzés és intelligens műveletek biztosítása érdekében. A projekt lehetővé teszi a minőségelemzési platformot, a precíz gyártástervezést, a költséghatékony kifinomult jelentéseket, valamint a digitális teszt- és szimulációs környezetet.

Támogatásra van szüksége SCADA megoldás kiválasztásához?

Kapcsolódjunk kapcsolatba — ipari és technológiai szakértőink elvezetik Önt az Ön igényeinek megfelelő legjobb megoldáshoz.