Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?
Terméktervező szoftverrel dolgozó csapat.
CAD megoldás

Mechanikus terméktervező szoftver

Növelje a terméktervezés hatékonyságát és minőségét a számítógéppel támogatott tervezési (CAD) megoldások hatékony, integrált csomagjával. Távolítsa el az innováció akadályait, tervezzen a fenntarthatóság érdekében, és csökkentse a fejlesztési költségeket a méretezhető, alkalmazkodó megoldásainkkal minden méretű vállalkozás számára.

Gyorsítsa fel a mechanikus terméktervezést

Az ügyfelek összetett, kiváló minőségű és fenntartható termékeket igényelnek, amelyeket gyorsan szállítanak. Ahhoz, hogy versenyképes maradjon, olyan innovatív terveket kell kifejlesztenie és kiadnia, amelyek rövidebb idő alatt megfelelnek a változó piac igényeinek, prémium minőségben, kevesebb kibocsátással és versenyképes áron.

A terméktervezés problémája manapság az, hogy sok vállalat továbbra is leválasztott, régi tervezési rendszereket használ, amelyek nem támogatják a holisztikus következő generációs terméktervezési megközelítést. A siker érdekében a tervezést teljes mértékben integrálni kell a szimulációval, a validálással, a gyártással és a termékfejlesztési folyamat többi részével.

62% A történelem alapú modellezés merev

A mérnökök 62% -a egyetért abban, hogy a történelemalapú modellezés hatékony, de rugalmatlan lehet. A koncepciótervezést lelassítja az előtervezés, az importált modelleket újra kell alakítani, és nehéz a késői szakaszban megváltoztatni a tervezést.

49% A gyors kezdeti tervezés létrehozása elengedhetetlen

A CAD-felhasználók 49% -a jelentős aggodalomnak tartja a kezdeti tervek gyors létrehozásának képességét, további 40% pedig azt állítja, hogy a meglévő tervek újrafelhasználásának képessége kiemelt fontosságú.

22% A felső és a későbbi együttműködés kritikus fontosságú

A CAD-felhasználók 22% -a szerint a belső csapatokkal vagy tervező és gyártási partnerekkel való együttműködés kiemelt kihívás.

Hogyan lehet gyorsabban megtervezni és szállítani a következő generációs, kiváló minőségű termékeket?

Integrált mechanikus terméktervezési megoldást valósítson meg a döntéshozatal felgyorsítása és a piacra lépés érdekében. Növelje a termelékenységet akár 60% -kal az együttműködő, egyidejű tervezés révén világszerte.

Mit kínál egy mechanikus terméktervezési megoldás?

Integrált eszközkészletként a terméktervező szoftver támogatja a termékfejlesztés minden aspektusát — megőrzi az adatok integritását és a tervezési szándékot. Javítja a tervezést a minőség, a biztonság és a fenntarthatóság érdekében, miközben lehetővé teszi a testreszabást és a költségek optim

Innováció a Designcenter terméktervező szoftverünkkel

Nyissa fel terméke digital twin ikerjét. A teljes termékfejlesztési folyamatot lefedő integrált eszközökkel lépjen túl az egyszerű modellezésen és dokumentáláson. Szoftverünk teljes, integrált digitális környezetet biztosít kezdeti koncepciótervezés a részletes tervezésig egyszerűsíteni együttműködés.

Fogalmi tervezéssel dolgozó személy.

Mechanikai koncepcionális tervezés

  • Ötletek és koncepciók létrehozása egy új mechanikai termékhez, rendszerhez vagy alkatrészhez
  • Határozza meg a termék alapvető szempontjait és jellemzőit kreatív feltárás, ötletbörzés és vázlatkészítés révén
Tervezésen dolgozó csapat.

Mechanikai előzetes tervezés

  • Finomítsa a kezdeti koncepciót
  • Alakítsa át a koncepciót egy konkrét, megvalósítható kialakítássá, amely felhasználható a további termékfejlesztéshez és gyártáshoz
Ember, aki egy tervezési platformon dolgozik.

Mechanikai részletes tervezés

  • Átfogó és rendkívül részletes tervek, rajzok és specifikációk készítése mechanikai termékekhez, alkatrészekhez vagy rendszerhez
  • Alakítsa át a koncepcionális és előzetes terveket praktikus és gyártható terméktervezéssé
Számítógépen dolgozó nő.

Kompozit szerkezetek tervezése

  • Kompozit szerkezetek tervezése, szimulálása és gyártása hatékonyabban és pontosabban
NX CAD

30 napos ingyenes terméktervező szoftver próbaverzió

Próbálja ki az NX CAD-t, és fedezze fel a vezető mechanikus terméktervező szoftver erejét. Nincs szükség telepítésre, így percek alatt elkezdheti a tervezést. Hozzáférhet előre konfigurált iparági próbaverziókhoz licencekkel, mintamodellekkel, adatfájlokkal és előre betöltött utasításfájlokkal.

Nő, aki tablettát tart.

Megbízható, díjnyertes CAD szoftver

Az NX CAD élmény túlmutat a hatékony szoftvereken. Az út minden lépésében támogatni fogsz a siker felé vezető úton.

Nézze meg, miért kap az NX CAD következetesen magas pontszámokat a következőkért:

  • Könnyű használat és beállítás
  • Sokoldalúság
  • Modellezés és vizualizáció
  • A támogatás minősége
G2 2023 díj bannerek.
Az NX elfogadása előtt a fejlesztési ciklusunk 12-14 hónapig tartott; az NX segítségével hat-nyolc hónapra csökkentettük fejlesztési ciklusunkat. Ez jelentős eredmény, nemcsak azért, mert arányosan csökkentették a költségeket, hanem leginkább azért, mert termékfejlesztési részlegünk kapacitása olyan mértékben nőtt, hogy évente további modellt tudunk létrehozni.
Matteo Tenni, Termékmérnök, TALÁLKOZOTT

Tudj meg többet

Telepítse az Ön módját

Minden méretű csapat számára szabott telepítési lehetőségek közé tartozik a helyszíni, virtualizált környezet vagy egy nyilvános felhőszolgáltatótól származó streaming szolgáltatás.

Hozzáférési képzés

Kezdje el a Siemens Xcelerator Academy alkalmazást. A Master NX CAD vezető szakértővé válik a mechanikai terméktervezésben.

Csatlakozzon a közösséghez

Kapcsolatba léphet tervezőtársaival, tanuljon új technikákat, ossza meg ötleteit, és folyamatosan bővítse szakértelmét a mechanikai terméktervezés terén.

Gyakran ismételt kérdések

Tudj meg többet

Nézd

Igény szerinti webinárium | Az intelligens termékgeneratív tervezés és szimuláció ereje

Igény szerinti webinárium
| CAD felhőben a Microsoft Azure-felhőjével

Igény szerinti webinárium
| Új generációs CAD szoftver nehézgépjármű-tervezéshez

Hallgassa meg

Podcast | Tervezés sebességre az NX CAD használatával

Podcast
| ECAD-MCAD együttműködés

Podcast
| A felhőben történő tervezés előnyei

Olvassa el

E-könyv | Mérnöki útmutató a felhőalapú CAD-együttműködéshez és adatkezeléshez

Fehér könyv
| Az ECAD-MCAD PCB tervezés egyesítése együttműködő bevált gyakorlatok révén

Infografikák
| Gyakori CAD kihívások és azok leküzdése