Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Tudományos felfedező és fejlesztő szoftver

A multimodális adatok, a mesterséges intelligencia és a számítási modellezés egyesítése a tudományos felfedezések és fejlesztések között, hogy gyorsabb, intelligensebb döntéseket tegyen lehetővé, és felgyorsítsa a piacra jutás

Optimalizálja a tudományos felfedezéseket és fejlesztéseket

Az innováció üteme gyorsabban gyorsul, mint amennyit a legtöbb szervezet képes reagálni — de a pontosság nélküli sebesség pazarlás. A nyomás növekszik a termékek összetettségének növekedésével, a robbanó adatmennyiséggel és a növekvő piaci ellenőrzéssel. Az elkülönített eszközök, valamint a kézi, próbaverziós munkafolyamatok fokozatos javításai nem tartják a lépést. A valódi kockázat nem a versenytársak - ez egy tudományos működési modell, amely lelassítja a fejlődést és korlátozza az AI hatását.

A nyerő szervezetek azok lesznek, amelyek ötvözik a mély tudományos megértést az infrastruktúrával, hogy gyorsabban, következetesebben és szélesebb körben cselekedjenek rajta. Ez egy összekapcsolt, intelligens tudományos működési környezet kialakítását jelenti, amely teljes körű nyomon követhetőséggel rendelkezik a tervezéstől a döntésig — ahol minden kísérlet újrafelhasználható tudássá válik, és az AI és a szimuláció együttműködik, hogy úttörő innovációkat gyorsabban hozzanak piacra.

80% Növekednek a K+F kiadások

A K+F kiadások növekednek, de a megtérülések nem tartanak lépést. A globális gyógyszeripari K+F kiadások 80% -kal nőttek 2016 és 2024 között, mégis az infrastruktúra, amely ezt a beruházást gyorsabb döntésekké alakítja, nem tartott lépést.

57% Az adatsilók jelentik a #1 akadályt a hatékony laboratóriumi adatok felhasználásának

A tudósok 57% -a az adatsilókat említi a laboratóriumi adatok hatékony felhasználásának legnagyobb akadályaként, így a kritikus betekintés csapdába esik, és az AI nem képes megbízható eredményeket elérni.

22% Az AI méretezése az élettudományokban továbbra is megfoghatatlan

Az élettudományi vezetők mindössze 22% -a sikeresen méretezett mesterséges intelligenciát, és mindössze 9% -a számol be jelentős hozamról, ami rávilágít arra, hogy sürgős szükség van egy strukturált tudományos adatalapra.

A tudományos adatok átalakítása AI-kész tudássá

Hogyan lehet a leválasztott tudományos adatokat újrafelhasználható, AI-kész tudássá alakítani, amely felgyorsítja a döntéseket és elősegíti a folyamatok előrehaladását?

Az innováció felgyorsítása érdekében a szervezeteknek át kell térniük az elszigetelt rendszerekről egy összekapcsolt, intelligens tudományos működési környezetre, amely lehetővé teszi az AI-alapú, szimulációvezérelt, multimodális felfedezést, teljes nyomon követhetőséggel a tervezéstől a döntésig.

1280x720-sd66-image-8

Mit tesz számodra egy tudományos felfedezési megoldás?

Egy összekapcsolt tudományos felfedezési és fejlesztési környezet strukturálja a tudományos ismereteket a forrásnál, lehetővé téve az AI és a szimuláció számára, hogy kiváló minőségű, újrafelhasználható adatokon működjenek, amelyek idővel értéket képviselnek.

A K+F átalakítása a skálázható innováció elérése érdekében

Hídold át a szakadékot a tudományos betekintés és a kereskedelmi termelés között egy összekapcsolt, intelligens működési környezet segítségével.

Egy női tudós mikroszkópon keresztül néz.

Egységes multimodális kontextus

A tudományos kontextus egyesítése a K+F életciklusban. Csatlakoztassa a kísérleti adatokat, dokumentumokat és eredményeket egyetlen multimodális kereten belül, amely megőrzi az entitások, minták, vizsgálatok és eszközök közötti kapcsolatokat.

intelligens gyártás-elő-gyógyszertár-landing-oldal-kép-személyre szabott-gyártás-ebook-1920x1080-eredeti

AI által támogatott betekintés

Menjen a nyers adatokról a tudományos jelentésre. Alkalmazzon mesterséges intelligenciát kísérleti adatokhoz, eredményekhez és támogató kontextusokhoz a felületi mintákhoz, magyarázza el az eredményeket és érthető betekintést generál - gyor

siemens-élettudomány-megoldások-kulcs-vizuális-eredeti

Intelligens laboratóriumi zenekar

Engedélyezze a teljes körű laboratóriumi rendezést, amely valós időben koordinálja a műszereket, munkafolyamatokat, adatmozgást és döntéseket — biztosítva a kísérletek következetes végrehajtását és a tudományos munkafolyamatok megbízhatóan lépkedését.

191128-photo-lab-16-9-eredeti

Vizuális döntéstámogatás

A kísérleti adatokat, az elemzéseket és a tudományos kontextusokat intuitív, áttekinthető nézetekbe hozza össze, lehetővé téve a tudósok és a vezetők számára, hogy magabiztos döntéseket hozzanak a felfedezés és a fejlesztés terén.

living-lab-preview-4051-eredeti

Alacsony kódú tudományos munkafolyamat

A műszereket, a regisztrációt, az elemzést és a mesterséges intelligenciát összekapcsoló alacsony kódú automatizálás révén lehetővé teszi a tudósok számára, hogy vizuálisan építsék ki és adaptáljanak munkaf

living-lab-preview-3935-eredeti

TISZTESSÉGES, újrafelhasználható tudományos adatok

Engedélyezze a FAIR adatkezelési gyakorlatokat a szabványosított metaadatok, a gazdag környezet és a rendszerek közötti teljes vonalak rögzítésével — a kísérleti adatokat megbízható, gépi használatra alkalmas eszközökké alakítja át, amelyek újrafelhasználhatók elemzéshez és mesterséges intelligenciához.

Gyakran ismételt kérdések

További információk

A töredezett adatoktól az intelligens döntéshozatalig

A gyógyszeripari K+F munkafolyamatok