Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?
DC kapcsolás és védelem

Menj egyenesen! DC készen áll a Siemens-szel.

Az innovatív alkalmazások, a megújuló energiáktól az adatközpontokig, formálják világunkat. Hozza ki a legtöbbet kisfeszültségű egyenárammal. Válaszd a fenntartható egyenáramú áramellátás közvetlen útját félvezetővel működtetett egyenáramú technológiánkkal — és jelentősen csökkentse a konverziós veszteségeket, a csúcsterheléseket és az OPEX-et.

DC áramelosztás

Miért egyenáramú és egyenáramú mikrohálózat?

A növekvő energiaigény, a hálózati korlátozások, valamint a digitális infrastruktúra és az egyenáramú natív eszközök gyors növekedése a hagyományos váltakozó áramú hálózatokat a határaikra szorítja. Az alacsony feszültségű egyenáram (LVDC) intelligens előrehaladási utat kínál: kevesebb átalakítási lépés a villamosenergia-termelés, a táplálás és a fogyasztás között, magasabb energiahatékonyság és nagyobb hálózati stabilitás. Az energiaveszteség csökkentésével, az anyagfelhasználás és az alkatrészek számának csökkentésével, valamint a megújuló energiaforrások és az energiatárolás zökkenőmentes integrálásának lehetővé tétele révén az egyenáram (DC) mérhető teljesítményt és fenntarthatóságot eredményez.

A villamosítás és a digitalizáció felgyorsulásával az egyenáram már nem választható: az egyenáramú áramellátás új szabványává válik egy rugalmas, jövőre kész intelligens hálózat és egyenáramú mikrohálózat számára, amelyek a magasabb szintű váltakozó hálózat megszakadása esetén továbbra is hálózaton kívüli üzemmódban működhetnek, így biztosítva például a termelési létesítmények és az adatközpontok áramellátását.

Regisztráljon most, hogy megkapja az ingyenes jegyét

Ingyenes jegy az intelligensebb E Europe játékra | június 23-25.
Látogasson el hozzánk a B3 csarnokban, B3.110 | B2 csarnok, B2.539 (Hidrogén)

Főbb előnyök

Akár 8% -os energiamegtakarítás érhető el

Csökkentse a teljes energiafogyasztást akár 8% -kal: az egyenáramú hálózatok csökkentik az AC-DC átalakítási szakaszokat és az átalakítási veszteségeket. Ezenkívül a megújuló energiaforrások közvetlenül integrálhatók, lehetővé téve a gyakorlatilag veszteségmentes hasznosítást.

Csökkentse a csúcsterhelést akár 80% -kal

Integrált energiatárolóval ellátott egyenáramú architektúrát használjon a fékből és más folyamatokból származó energiát visszanyerheti, tárolja azt és használja fel a csúcsterhelések kiegyenlítésére — akár 80% -kal csökkentve azokat a szankciók elkerülése érdekében.

Takarítson meg akár 50% -ot az anyagokon

A vékonyabb rézkábelek előnyei: Az egyenáramra négy helyett csak három vezetőre van szükség. Ezenkívül kevesebb alkatrészre és kábelre van szükség az egyenáramú hálózatok átalakítási fokozatainak csökkentése miatt.

Kiemelt funkciók

Használja ki a forradalmi félvezető technológia

Innovatív félvezető technológiánkkal biztonságosan és megbízhatóan kapcsolja az egyenáramot: rendkívül gyorsan észleli az egyenáramú hálózatok hibáit, és ívelés nélkül megszakad — akár ezerszer gyorsabban, mint a hagyományos kapcsolók.

Növelje energiaelosztásának fenntarthatóságát

Növelje a fenntarthatóságot egyenáramú hálózatokkal: Csökkentse az energiaveszteséget és csökkentse a rézfelhasználást, az AC/DC átalakítókat és az elektronikus hulladékot. A megújuló energia könnyebben integrálható és felhasználható gyakorlatilag veszteség nélkül.

Építsen erős közvetlen áramú szakértelemre

Számíthat magas szintű szakértelemre az innovatív kisfeszültségű egyenáramú termékek és rendszerek K+F terén. Partnereink vagyunk jól ismert DC kísérleti projektekben, és aktívan járulunk hozzá a DC-szabványosítási erőfeszítésekhez az interoperabilitás biztosítása érdekében.

Fedezze fel, hogy az egyenáram hol állít új referenciaértékeket

go-direct-campaign-key-visual-data-center-2560x1440

HASZNÁLATI ESET

Menj egyenesen! Egyenáramú a modern adatközpontok számára.

A mesterséges intelligencia, a felhőalapú számítástechnika és más adatintenzív alkalmazások által vezérelve az adatközpontok virágznak, ami az energiaigény gyors növekedéséhez vezet. Az üzemeltetők szembesülnek azzal a kihívással, hogy biztosítsák a költséges szerverállványok maximális teljesítményét, rendelkezésre állását és védelmét. Mivel minden informatikai és távközlési rendszere egyenárammal működik, és a megújuló energiák egyenáramot termelnek, a következő lépés az egyenáramú áramelosztás és az egyenáramú mikrohálózat használata az AC alapú infrastruktúrák helyett. Ez minimálisra csökkenti az áramátalakítást, az energiaveszteséget, az elektromágneses interferenciát és a komplexitást, miközben védelmet nyújt a felső áramú váltakozó áramú hálózat ingadozásai és Az innovatív félvezetővel működő egyenáramú technológia rendkívül hatékony és biztonságos hálózatokat tesz lehetővé, akár 8% -kal növeli a hatékonyságot, csökkenti a költségeket és csökkenti a CO₂ kibocsátást.

Select...
Gyártócella DC konfigurációban

Egyenáram ipari alkalmazásokban

A modern gyárak számos egyenáramú natív eszközt tartalmaznak, például frekvenciaváltókat, robotokat, szállítószalagokat, világítást, vezérlőrendszereket, napelemeket és energiatárolót a csúcsterhelés lezárásához vagy a vészhelyzeti tápegységhez. Az egyenáramú hálózat használatával a napelemes energiát közvetlenül egyenáramú csatlakozókhoz juttatja el, csökkentve az AC/DC átalakításokat, akár 8% energiát takarít meg, csökkenti a hő- és hűtési igényeket, valamint az OPEX-et, és csökkenti az üzem CO₂ lábnyomát.

Fedezze fel a kisfeszültségű egyenáramhoz szükséges termékeket

Gyakran ismételt kérdések