Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?
Hatékony többdimenziós HPC megoldás

A számítási termelékenység növelése a gyorsabb innováció érdekében

Szerezzen páratlan irányítást számítási infrastruktúrája felett. A HPCWorks optimalizált munkaütemezést, költségkezelést és zökkenőmentes méretezhetőséget biztosít a hatékonyság és az innováció növelése érdekében az egész vállalkozásban.

Optimalizálja HPC környezetét a maximális teljesítmény érdekében

A maximális teljesítmény elérése a nagy teljesítményű számítástechnikában ugyanúgy az intelligens szoftverekről szól, mint a nagy teljesítményű hardverekről. A mai HPC infrastruktúra gyakran nehezen tud lépést tartani a változatos és igényes munkaterhelésekkel, a hagyományos szimulációktól kezdve az összetett AI/ML feladatokig. A komplex, vegyes számítástechnikai környezetek kezelése, beleértve a hagyományos CPU-któl kezdve az élvonalbeli számítási elemekig, gyakran szűk keresztmetszetekhez, alulkihasználtsághoz és egységes vezérlés hiányához vezet. Az összes munkatípus egyértelmű láthatósága és adaptív kezelése nélkül a teljes számítási környezetben a végső teljesítmény elérése továbbra is jelentős kihívást jelent, ami akadályozza az innovációt és a hatékonyságot.

63% Fektessen be a HPC-be az AI által vezérelt munkaterhelésekhez

Az amerikai vállalatok 63% -a fektet be HPC-be az AI által vezérelt munkaterhelések érdekében.

$47 A HPC-be befektetett dollárra jutó nyereség

A szervezetek átlagosan 47 dollár nyereséget látnak minden HPC-be befektetett dollárért.

84% Tapasztalja meg a felhőkiadási kihívá

A vállalatok 84% -a tartja a felhőalapú kiadások kezelését a legfőbb felhőkihívásnak.

A HPC-potenciál és a HPC teljesítmény közötti szakadék áthidalása a teljes számítási infrastruktúrában az egyszerűsített menedzsment segítségével

Érje el a csúcsteljesítményt a nagyszabású intelligens, agnosztikus számítással. A felügyelet egyszerűsítése a felhőben és a helyszíni területeken, felgyorsítva az innovációt és optimalizálva az erőforrásokat a nyomon követhető digital thread szálhoz.

Two people reviewing cloud HPC solutions.

Mit tehet a HPC szoftver az Ön számára?

Használja ki a nagy teljesítményű számítástechnikai környezet teljes potenciálját. A komplex kihívásokat egyszerűsített munkafolyamatokká alakító szoftverrel teheti lehetővé csapatait, hogy többet érjenek el. Fedezze fel, hogyan lehet maximalizálni a hatékonyságot, felgyorsítani az áttöréseket és optimalizálni a HPC-utazás minden aspektusát.

Optimalizált, költséghatékony HPC a felhőben

  • Maximalizálja az üzleti hatást az optimalizált, költséghatékony HPC-vel a felhőben.
  • A számítástechnika zökkenőmentesen méretezhető hibrid környezetekben, lehetővé téve a kritikus munkaterheléseket és kezelheti a költségvetéseket.
  • Az igény szerinti erőforrások dinamikusan méretezhetők részletes láthatósággal, biztosítva a költséghatékony működést
  • Integráljon a DevOps-szal az agilis kézbesítés érdekében.
  • Központosítsa a globális műveleteket a felhőalapú kiadások egyetlen nézetével és a többfelhőalapú támogatással.
Cap-1-unlock-innovation-sdp-sd60-image
Cap-2-unlock-innovation-sdp-sd60-image

Egyszerű felügyelet és jelentéstétel HPC rendszerekhez

  • Nyissa meg a következő szintű erőforrás-felhasználást és a felhőalapú jelentéseket.
  • Az intuitív, készpénzből készült jelentések segítségével átfogó áttekintést kaphat a HPC rendszerekbe.
  • Kövesse nyomon a részletes felhasználást, beleértve a tétlen feladatokat, a memóriát és a felhőkiadásokat, a teljes számítástechnikai környezetben.
  • Integráljon adatelemzéssel a mélyebb betekintést, így jobb költségvetési optimalizálást és hibaelhárítást

Küldetés-kritikus függőségkezelés és áramlás-megjelenítés

  • Vizualizálja, fejleszti és hajtsa végre a tervezési folyamatokat a fejlett függőségkezeléssel.
  • Optimalizálja a számítási erőforrásokat helyszíni és a felhőben a benne rejlő párhuzamosság azonosításával.
  • Folyamatok létrehozása, kezelése és végrehajtása különböző alkalmazásokban, beleértve az AI/ML munkafolyamatokat is.
  • Valós idejű jelentést és skálázható fejlesztést nyerhet a küldetés szempontjából kritikus projektekhez, biztosítva a jobb minőségű eredményeket és a gyorsabb átvitelt.
Cap-3-unlock-innovation-sdp-sd60-image
Cap-4-unlock-innovation-sdp-sd60-image

Intuitív végfelhasználói portálok

  • Erősítse fel a kutatókat és mérnököket portálokkal a távoli klaszterek és felhők munkáinak beküldéséhez és megfigyeléséhez.
  • Összpontosítson az alapvető munkákra - nem az informatikai feladatokra - az egyszerű feladatok benyújtásával, az adatkezeléssel és a 3D távoli megjelenítéssel.
  • Zökkenőmentesen és biztonságosan együttműködhet bármilyen eszközről, kiküszöbölve az adatmozgást és optimalizálva az erőforrások felhasználását
  • Növelje a termelékenységet és egyszerűsítse a nagy teljesítményű számítástechnikához

Átjáró egy digitális vállalkozáshoz

Forradalmasítsa a mérnöki és az adattudományt egy egységes platformmal. Ez az együttműködési környezet zökkenőmentes hozzáférést biztosít az eszközökhöz, adatokhoz és számítástechnikai erőforrásokhoz, és mesterséges intelligenciát szabadít fel a termékfejlesztési életciklus során. Kezelje az adatfolytonosságot, és használja ki a nagy teljesítményű HPC gerincet a méretezhető felhőalapú és helyszíni erőforrásokhoz. Egyszerűen bontsa le az adatsilókat és digitalizálja a mérnöki folyamatokat.

Nő egy nagy teljesítményű számítástechnikai szobában.