Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?
TELJESÍTMÉNYMÉRNÖKI MEGOLDÁSOK

Fejlett energiaszimulációs szoftver

Integrált szimulációs és tesztelési stratégiával alakítsa át az energiaipar jövőjét. Használja ki a fejlett szimulációs szoftvereket, a mesterséges intelligenciát (AI) és a multifizikát a hatékonyság optimalizálásához, a fenntarthatóság javításához és az innovatív energiamegoldások

Építsen rugalmas és fenntartható energiajövőt

A Simcenter kulcsszerepet játszik az energiaátállásban azáltal, hogy integrálja a többléptékű, többfizikai eszközöket platformok, hardver-, szoftver- és mesterséges intelligencia-integrációval. Fejlett energiaszimulációs szoftverünk felgyorsítja a tervezés fejlesztését, miközben biztosítja a működési teljesítményt és a biztonságot olyan változatos alkalmazásokban, mint a szélturbinák, nukleáris reaktorok és technológiai berendezések.

50% Csökkent mérnöki változások

Használat Simcenter Flomaster Az integrált CAD és CAE megközelítéssel a Sanghaji Nukleáris Mérnöki Kutatási és Tervezési Intézet hónapokról percekre csökkentette a mérnöki erőfeszítéseket. (Sanghaji nukleáris mérnöki munka)

100x Csökkentett strukturális időtartomány elemzés

Használat Simcenter STAR-CCM+ és Simcenter Nastrán, A Front Energies 100-szorosára csökkentette szerkezeti időtartomány-elemzését. (Elülső energiák)

20% Teljesítmény javítása

A Simcenter STAR-CCM+ és Simcenter HEEDS, a TechnipFMC 6 hónapról 2 hétre csökkentette a tenger alatti hőcserélő tervezési ciklusának hosszát. (TechnipFMC)

Hogyan használhatják az érdekelt felek a fejlett energiaszimulációs szoftvert a termelés és a tiszta energia és az eszközök élettartamának meghosszabbítása érdekében?

Végrehajtson egy digitális stratégiát, amely a digitális ikrekre összpontosít, amely lehetővé teszi a valós idejű működé Integrálja az embereket, a technológiát és a folyamatokat a silók kiküszöbölése, a jobb kialakítás és a magasabb megtérülési megtérülés (befektetés megtérülése) elérése érdekében.

Fejlett szimulációs szoftver az energiához az Ön számára

A fejlett energiaszimulációs szoftver lehetővé teszi skálázható digitális ikrek létrehozását, amelyek támogatják a kritikus teljesítménycélokat, felgyorsítják a piacra jutás idejét és csökkentik a költségeket.

A tervezés átalakítása a Simcenter segítségével

Használja ki a legátfogóbb, intelligensebb és legintegráltabb szimulációs és tesztportfóliót a mérnöki kihívások kezeléséhez. Gyorsítsa fel az innovációt a szimuláció, a mérnöki adattudomány és az AI kombinálásával. Gyorsabb és intelligensebb döntéseket hozhat a vállalati együttműködéshez szükséges integrált megoldásokkal.

Tengeri olajtorony platform az óceánban naplementekor

Olaj és gáz

  • A terméktervezés meghatározása a feltárástól és a termeléstől a finomításig
  • Biztosítsa a teljesítményt és a megbízhatóságot a működés előtt
  • Az integritás kezelése, a teljesítmény és a biztonság optimalizálása
Atomerőmű hűtőtornyok, amelyek gőzt bocsátanak ki a felhőkkel ellátott kék ég ellen

Nukleáris energia

  • Javítani kell a reaktorgazdaságot a hatékonyság, megbízhatóság és teljesítmény növelésével
  • Csökkentse a kísérleti vizsgálati hajtások költségeit fejlett szimulációs módszerekkel az optimális üzemanyag- és ciklustervezés támogatása érdekében
  • Végezzen hatékony kiváltó ok elemzését a hibamechanizmusok azonosítása és kiküszöbölése
Fekete ingben álló személy fehér falon áll, homályos háttérrel rendelkező sötét tárgyat tart.

Forgó gépek

  • Gyorsítsa a piacra jutás idejét a nagy hatékonyságú motorok kialakításához
  • Növelje a működési rugalmasságot a motor egészségének veszél
  • Az új üzemanyagok és a fejlett technológiák biztonságosan integrálása
  • Támogassa a dekarbonizációs célokat az alacsony kibocsátású megoldások korai értékelésével
Szélturbinák és napelemek zöld mezőn, felhőkkel ellátott kék ég ellen

Megújuló energiaforrások és energiatárolás

  • Többtartományú rendszerek és valós geometriai alapú tervek szimulálása a koncepció szakaszában
  • Vizualizálja az egyes rendszerösszetevőket, tesztelje a „mi, ha” forgatókönyveket, és optimalizálja a terveket több célkitűzéshez
  • Szerezze fel a CAE ellenőrzési szakértelmét, és ösztönözze a csapatmunkát az elemző és a

Simcenter energia- és vegyi anyagok szimulációs kísérlete

Próbálja ki a Simcenter alkalmazást még ma az energia- és vegyszerek szimulációs kísérletével, és fedezze fel, hogyan gyorsíthatja fel a jobb tervezési fejlesztést, miközben biztosíthatja a működési teljesítményt és a biztonságot Szimuláljon komplex rendszereket az iparágak között, például az olaj- és gáz, az atomenergia, a megújuló energiaforrások, valamint az energiatárolások és

Ipari gyártóüzem éjszaka gőzt bocsátó füstgákkal, amely csatornában vagy folyóban tükröződik.

Olvassa el, mit mondanak az igazi mérnökök a Simcenter

A felhasználói felfogás kritikus fontosságú; ez tükrözi azt, hogy a Simcenter mennyire jól teljesít, és hogy folyamatos szoftverkiadási ciklusaink rezonálnak-e Önnel.

Simcenter G2 vezető jelvények.

Üzleti stratégiája felhőre készen áll?

Gyorsítsa fel digitális átalakulását a Siemens felhőmegoldásaival

Felhő banner
Segített, hogy az automatizálás megvalósításához nem volt szükség új hardverre, például áramlásmérőkre, nyomásátalakítókra vagy érzékelőkre. A BASF üzemeltetői gyorsan felvehették a Simcenter Flomaster funkcióit.
Catherine Steukers, Projektüzemeltetési Operations Manager, Energiaüzem, BASF Antwerpen

Kezdje el a mérnöki útját könnyedén

Használja ki szakértőinket

Kapcsolatba léphet mérnöki tanácsadási szolgáltatások amely segít a mérnöki digitális ikerjének felépítésében.

Hozzáférési képzés

Fedezze fel, hogyan Siemens Xcelerator Akadémia segíthet a Simcenter elsajátításában és a termelékenység gyors növelésében.

Csatlakozzon a közösséghez

Csatlakozzon közösségünkhöz Simcenter szakértők és bővítse tudását.

Gyakran ismételt kérdések

További információk

Megtekintés

Webinárium | A számítási folyadékdinamika (CFD) alapú modellezésének múltja, jelen és jövője katalitikus reaktorokhoz

Webinárium | Hogyan használja a BASF futtatható digitális ikreket a működési kiválóság elérése érdekében

Hallgassa meg

Podcast | Energiabiztonsági stratégiák

Podcast | Az atomenergia újjáéledése a digitális korban

Olvasás

Fehér könyv | Biztonságos, megbízható és hatékony tengeri berendezések tervezése és üzemeltetése szimulációvezérelt tengeri mérnöki technológiával

Fehér könyv | Pontosan előre jelezze a többfázisú áramlási rendszereket olaj- és gázipari alkalmazásokhoz

Beszéljünk

Kérdésekkel vagy megjegyzésekkel forduljon. Azért vagyunk itt, hogy segítsünk!