Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?
Vállalati Core Technologies

Autonóm rendszerek és vezérlés

Kutatásunk a megbízható működési autonómia alapja. A technológiák lehetővé teszik az autonóm rendszerek számára, hogy az emberi szándékot cselekvéssé alakítsák, elősegítve a gyárak, épületek, energiahálózatok és gépek hatékonyabb, rugalmasabb és fenntarthatóbb működését, miközben megőrzik a biztonságot és megbízhatóságot

Mi lenne, ha a robotika és az ügynök AI megbízhatóan működtetheti a kritikus infrastruktúrát?

A kritikus infrastruktúra üzemeltetése egyre bonyolultabbá válik. Ahhoz, hogy megfeleljenek ezeknek a kihívásoknak, az autonóm rendszereknek meg kell érteniük a célokat, alkalmazkodniuk kell a változó körülményekhez, megalapozott döntéseket kell hozniuk és biztonságosan kell cselekedniük a való világban — a gyárak termelékenysége

Ami számít, a megbízható autonómia, amely a szándékot cselekvéssé változtatja. Irányítási rendszerek, amelyek a valós korlátok között érzékelik, döntenek és cselekszenek.

Osztott kép egy digitálisan összekapcsolt automatizált gyárral, amelyhez egy robotkaros gépeket üzemeltető mérnök csatlakozik.
Az üzemeltető vezérli az adatokat egy monitoron, külső látható elektromos alállomással.

Az autonóm rendszerek és vezérlés kutatása elősegíti a megbízható működési autonómia alapjait. Ez magában foglalja a helyzettudatosságot és az operatív intelligenciát, az autonóm döntéshozatali és irányítási elméletet, a szándékalapú műveleteket, az autonóm szervezést, valamint a fizikai mesterséges intelligenciát

Az emberközpontú autonómiával, valamint a szigorú validálással és biztosítással kombinálva ezek a képességek lehetővé teszik az autonóm rendszerek számára, hogy megértsék a célokat, folyamatosan alkalmazkodjanak a változó körülményekhez, és biztonságosan és megbízhatóan működjenek a való világban.

Ezek Vállalati Core Technologies lehetővé teszi az autonóm gyárakat, épületeket és hálózatokat, amelyek folyamatosan alkalmazkodnak a változó körülményekhez. Az alkalmazások az intelligens gépektől és a robotikától a termelés optimalizálásáig, az autonóm hálózatüzemeltetésig és a multimodális energiagazdálkodási

Az eredmény termelékenyebb gyárak, hatékonyabb épületek, rugalmasabb energiainfrastruktúra és fenntarthatóbb ipari műveletek

Ikon autonóm rendszerekhez és vezérléshez
Publikációk

Fedezze fel kiemelt dokumentumainkat


A villamosenergia-fűtés rugalmasságának kiaknázása az épületekben és a távfűtésben a villamosenergia-rendszerek támogatására: áttekintés

Megjelent: Advances in Applied Energy, 22. kötet, 2026, 100272 oldal
Benjamin Freischlad, Chia-Ling Yang, Agnes Engelter, Christian Vossel, Florian Reissner, Florian Steinke, Stefan Niessen

Ez az áttekintés azt vizsgálja, hogy a villamosenergia-hő (P2H) rendszerek, például a hőszivattyúk hogyan használják ki a hőtárolást és az épületek hőtehetetlenségét, hogy biztosítsák a villamosenergia-hálózat rugalmasságát a táv Szisztematikus irodalomkiválasztási folyamat segítségével a valós esettanulmányok mellett felméri a szimulációs eszközöket, az ellenőrzési stratégiákat és a piaci kereteket. Míg a kis léptékű és szimulált P2H potenciál jól bevált, továbbra is kritikus hiányosságok továbbra is fennállnak a skálázható ellenőrzési stratégiák, a nagyszabású terepi validálás és az ágazatok közötti tervezés terén.
Megtekintés a kiadó oldalán


Az általános robotpolitikák RL finomhangolása következtetési késleltetés alatt

Beküldés dátuma: 2026 Robottanulási konferencia (CoRL)
Brian Zhu¹, Momen Khalil¹, E. H. Harrison², Emanuel Poggi¹, Philipp Sebastian Schmitt¹, Bernd Kast¹, Philine Meister¹, Pranav Atreya², Qiyang Li², Finn Ferchau¹, Cesar Colmenero¹, Yash Shahapurkar¹, Gokul Narayanan¹, Meligan¹, Meligan¹ Oier Mees³², Kai M. Wurm¹, Georg von Wichert¹, Eugen Solowjow¹, Andrew Wagenmaker², Szergej Levine²
(¹ Siemens, ² UC Berkeley, ³ Microsoft, ETH Zürich, Egyenlő hozzájárulás)

A nagy modern robotpolitikák, mint például a látás-nyelv-cselekvés (VLA) modellek, nagy következtetési késleltetéstől szenvednek. Ez a késleltetés megváltoztatja a környezet dinamikáját, és megszakítja a Markov feltételezését, ami a standard megerősítő tanulási (RL) algoritmusok kudarcot okoz. Ennek megoldására a szerzők bevezetnek az aszinkron RL-t intermedier információval (ARLI), egy késéssel kapcsolatos keretet, amely lehetővé teszi a hatékony RL finomhangolását a végrehajtási késések ellenére. Az ARLI helyreállítja a közeli markovai struktúrát olyan állapotnövelések segítségével, amelyek elkötelezett cselekvéseket és középkövetkeztetési megfigyeléseket tartalmaznak. A szimulált és valós feladatok során az ARLI lehetővé teszi a sikeres RL-t késleltetés alatt, ahol a szokásos módszerek kudarcot vallanak, még az ideális nulla késleltetési teljesítményt is megfelelnek vagy meghaladják.
Megtekintés a kiadó oldalán


Az invertervezérlők és a vezetékvédelmi funkciók együttes optimalizálása a védelem megbízhatóságának és a rendszer stabilitásának javítása érdekében

Megjelent: 2025 IEEE Power & Energy Society közgyűlése (PESGM)
S. Bhela, S. Gumussoy, U. Muenz (Siemens Foundational Technology, Princeton, New Jersey, USA), D. J. Kelly, M. J. Reno (Sandia National Laboratories, Albuquerque, NM, USA)

A modern energiarendszer-védelem a szinkron generátor dinamikájára támaszkodik, amelyet egyre inkább hálózatkövető és hálózatformáló (GFM) inverteralapú erőforrások (IBR-ek) váltanak fel. Mivel az IBR-ek drasztikusan eltérő hibinamikát mutatnak, a meglévő védelmi rendszerek nem megfelelőek lehetnek. Ez a cikk bemutatja a Bayes-optimalizálást és az EMT szimulációt alkalmazó keretrendszert a GFM hibaátfutási funkciók és a vonalvédelem együttes optimalizálására, amely jobb védelmi megbízhatóságot és stabilitást mutat be egy 100% -os IBR teszthálózaton.
Megtekintés a kiadó oldalán


Simított távolságfunkciók az érintkezőben gazdag rendszerek közvetlen optimális vezérléséhez

Megjelent: 2025 23. Európai Ellenőrzési Konferencia (ECC)
Christian Dietz, Sebastian Albrecht, Armin Nurkanovic, Moritz Diehl

Az olyan szabványos távolságfunkciók, mint az euklideszi SDF, nem differenciálhatók a nem sima merev testek, például politópok esetében. Ez a cikk simítási módszert javasol egy paraméteres lineáris programként modellezett politóp növekedési távolságfüggvényhez. Az optimalitási feltételek megzavarásával a szerzők bizonyítják, hogy az így kapott sima SDF jól definiált. Ellentétben a korábbi megközelítésekkel, amelyek az SDF optimális feltételeit közvetlenül beágyazzák az optimális kontrollproblémába (OCP), a simítás lehetővé teszi a külső értékelést. Ez csökkenti az OCP méretét, és egyenletesebben osztja el a számítási erőfeszítéseket a funkcióértékelések és megoldások között. A módszer egy CasaDi implementációval egy sík rögzítésbe helyezett feladaton értékelve jobb optimalizálási teljesítményt mutat.
Megtekintés a kiadó oldalán


Többrétegű funkciócserélő transzformátor többnézetű 6D objektumpóz becsléséhez robotszemétszedés során

Megjelent: 2025 IEEE Nemzetközi Robotika és Automatizálási Konferencia (ICRA)
Momen Khalil; Vincent Dietrich; Slobodan Ilić

A pontos 6D objektumpózbecslés létfontosságú a szöveg nélküli, fényvisszaverő vagy elzárt tárgyakkal foglalkozó robotszemétszedéshez. Míg a többnézetű módszerek felülmúlják az egynézetű megközelítéseket, a jelenlegi technikák a késői szakaszú fúzióra támaszkodnak, és hiányzik a teljes többnézetű szinergia. Ez a cikk bemutatja a Feature Exchange Transformer (FET), amely lehetővé teszi a korai stádiumú funkciófúziót az önfigyelem és az epipoláris kereszttfigyelem segítségével. A durvától a finomig terjedő stratégia tovább optimalizálja a többrétegű jellemző-összesítést a nézetek között. Az EpisurFembre épülő módszer jelentősen növeli a pontosságot és a robusztusságot összetett bin-választási forgatókönyvekben, felülmúlva a ROBI adatkészlet jelenlegi legmodernebb többnézetű módszereit.
Megtekintés a kiadó oldalán