Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért a 3TM4 vákuumkontaktor-biztosíték-kombinációk?

A 3TM4 kontaktor-biztosíték-kombináció (CFC) a Siemens bevált 3TM vákuumkontaktorait nagyfeszültségű HRC biztosítékokkal párosítja, így telepítésre kész, kihúzható megoldást kínál a megbízható működési kapcsolás és a rövidzárlat elleni védelem érdekében. A kompakt és nagyáramú változatokban kapható 3TM4 akár 50 kA-s biztosítékáramot is támogat, és akár egymillió üzemi ciklusra tervezték, hosszú élettartamot és kivételes rendelkezésre állást biztosítva.

  • legfeljebb 12 kV
  • legfeljebb 50 kA
  • legfeljebb 1 Mio. műveletek

Főbb előnyök

Plug & Play

Előre összeszerelt kihúzható megoldás az időtakarékos integráció érdekében.

Rendkívüli tartósság

Vákuumkontaktor akár egymillió ciklusra a kivételes rendelkezésre állás érdekében.

Erőteljes védelem

Az integrált HV áramkorlátozó biztosítékok megbízható rövidzárlat megszakítását biztosítják akár 50 kA-ig.

Csatlakozó. Védje. Végezze el.

A plug-&‑play csomagként tervezett 3TM4 kihúzható alkatrészben kapható, előre összeszerelt érintkezőkkel, biztosítéktartókkal és beépített vezérlőtranszformátorral. A kompakt méretek, a többszörös perselyek és a csatlakozási méretek egyszerűvé teszik az utólagos felszerelést és az új telepítés integrációját.