Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért 3TL71 vákuumkontaktorok?

A Siemens 3TL71 egyike azon kevés 3 pólusú vákuumkontaktoroknak a piacon, amelyek 24 kV-ra névvel rendelkeznek, ami egyedülállóan a magasabb feszültségű ipari és kereskedelmi létesítmények számára. Az AC‑1-től AC‑4-ig terjedő hasznosítási kategóriákra kiterjed, így alkalmas az ellenállási terheléstől a nehéz motoros alkalmazásokra való átállási feladatok széles spektrumára.

  • 24 kV
  • 800 A
  • legfeljebb 1 Mio. műveletek

Főbb előnyök

Többre készült

Egyedülálló 24 kV-os besorolás igényes ipari alkalmazásokhoz.

Helytakarékos kialakítás

A vékony halmozott elrendezés egyszerűsíti az integrációt és értékes helyet takarít meg.

Hosszú élettartamú teljesítmény

Akár 1 Mio. mechanikai ciklusokat is elbír.