Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?
Laptop előtt ülő személy, aki a SIPROTEC 5 konfigurátort jeleníti meg

Szeretné a 3TM-et kevesebb, mint 60 másodperc alatt?

Testreszabhatja tökéletes termékét néhány kattintással és valós idejű 3D-s termékmegjelenítéssel.

Miért 3TM vákuum kontaktorok?

A Siemens 3TM vákuumkontaktor egy kompakt, nagy teljesítményű középfeszültségű kapcsolási megoldás, amelyet a kritikus rendszerek működésének fenntartására terveztek. A legfeljebb 15 kV-os hálózatokra tervezett 3TM akár egymillió elektromos és mechanikus kapcsolási ciklust biztosít karbantartás nélkül, így ideális szállító- és felvonórendszerekhez, szivattyúállomásokhoz, HVAC, adatközpontokhoz, reaktív teljesítmény-kompenzációkhoz, szél- és fotovoltaikus gazdaságokhoz, bányászathoz, vasúti és tengeri alkalmazásokhoz.

  • legfeljebb 15 kV
  • legfeljebb 450 A
  • legfeljebb 1 Mio. műveletek

Főbb előnyök

Maximalizálja az üzemidőt

Karbantartás nélkül, akár egymillió kapcsolási ciklust is igénybe vehet.

Könnyű integráció

Moduláris oszlopkialakítás és bármilyen helyzetben felszerelhető.

Csökkentse az OPEX-t

Az alacsony tekercsfogyasztás csökkenti az energia- és üzemeltetési költségeket.

Kemény körülményekhez készült

A 3TM tolerálja a rezgéseket és az ütéseket, akár 5000 m magasságban is működik, és megbízhatóan kapcsolja az üzemi- és túlterhelési áramokat az AC-1 és AC-4 kategóriákban — még feszültségcsökkenés esetén is.

Vákuum kontaktor 3TM3, 3 pólusú, oldalnézet