Gartner
2026 Gartner® Magic Quadrant™ a termék életciklus-menedzsment (PLM) szoftverhez
A követelményalapú termékeket nem szabad önállóan kezelni. A követelményeket bele kell foglalni a napi fejlesztési döntésekbe.
A követelmények integrálása magában foglalja őket a termékfejlesztés minden aspektusába, beleértve a konfigurációt, a változtatásokat és a munkafolyamatot is. Kapcsolja össze a követelményeket a PLM programfeladatokkal, tesztesetekkel, gyártási folyamatokkal és ellátási láncokkal a teljes nyomon követhetőség érdekében. Gyorsan fedezze fel és oldja meg a nem felelési problémákat — globális nyomon követhetőséggel.

Elemzők szerint a downstream termékekkel kapcsolatos problémák nagyjából 50— 80% -a helytelen követelményekből fakad. A siker érdekében korán keresse meg és javítsa ki a követelményminőségi problémákat. A mesterséges intelligencia (AI), az ipari bevált gyakorlatok és a természetes nyelv feldolgozása (NLP) segít azonosítani a követelményproblémákat, mielőtt azok költséges termékproblémákká válnak.

Az integrált szimuláció és a fizikai ellenőrzés lehetővé teszi a megfelelőség folyamatos igazolását. A megfelelőség ellenőrzését folyamatosan kell végezni a termék életciklusa során. A PLM-en belüli követelmények csatlakoznak a folyamatos zárt hurkú követelményeknek való megfelelés ellenőrzési folyamatához.


2026 Gartner® Magic Quadrant™ a termék életciklus-menedzsment (PLM) szoftverhez

Termék életciklus-menedzsment (PLM) nagy diszkrét gyártók számára

A Forrester Wave™: Termék életciklus-menedzsment diszkrét gyártók számára, 2025. harmadik negyedév

Vállalat:Siemens Healthcare
Iparág:Medical devices & pharmaceuticals
Helyszín:Tarrytown, United States
A Forrester nem támogat kutatási kiadványaiban szereplő céget, terméket, márkát vagy szolgáltatást, és nem tanácsolja senkinek, hogy válassza ki bármely vállalat vagy márka termékeit vagy szolgáltatásait az ilyen kiadványokban szereplő értékelések alapján. Az információ a rendelkezésre álló legjobb forrásokon alapul. A vélemények tükrözik az akkori ítéletet, és változhatnak. További információért olvassa el a Forrester objektivitását itt .
A Gartner nem támogat kiadványaiban szereplő vállalatokat, szállítókat, terméket vagy szolgáltatásokat, és nem tanácsolja a technológiai felhasználóknak, hogy csak azokat a gyártókat válasszák ki, akik a legmagasabb minősítéssel vagy más megjelöléssel rendelkeznek. A Gartner kiadványai a Gartner üzleti és technológiai ismeretek szervezetének véleményéből állnak, és nem szabad ténymegállapításként értelmezni őket. A Gartner kizárja a jelen kiadványra vonatkozó minden kifejezett vagy hallgatólagos garanciát, beleértve az értékesíthetőségre vagy az adott célra való alkalmasságra vonatkozó garanciákat is. A GARTNER a Gartner, Inc. és/vagy leányvállalatai védjegye.