Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?
Synco épületautomatizálás — épületek egy digitalizált világban.
Épületautomatizálás

szinkronizálás

Egyszerűsítse az üzembe helyezést, csökkentse az erőfeszítéseket és növelje az energiahatékonyságot a Synco — egy teljes épületvezérlési megoldás, amely magában foglalja az elsődleges üzemvezérlést, a helyiségautomatizálást (HVAC és elektromos), a több helyszíni, távoli üzemeltetést és -kezelést, valamint a távfelügyeletet és számlázást.

szinkronizálás

A Synco segítségével a következőket nyerheti:

  • Gyorsabb telepítés és üzembe helyezés: A Synco 700 elsődleges HVAC vezérlők előre betöltött alkalmazásokat kínálnak, amelyek az összes elsődleges HVAC alkalmazás 90% -át fedik le. Ez gyorsabbá és egyszerűbbé teszi a telepítést programozás nélkül.
  • Többhelyű távfelügyelet és üzemeltetés: A Synco IC lehetővé teszi az egyszerű és megfizethető távoli, több helyszíni épületüzemeltetést és kezelést mobilalkalmazáson, táblagépen vagy laptopon keresztül.
  • Szoba HVAC automatizálás: Integrálja a kommunikáló termosztátokat az épületkezelő rendszerekbe az erőteljes, mégis költséghatékony helyiségautomatizálás érdekében.
  • Helyiség elektromos automatizálása: Integrálja a helyiségi elektromos alkalmazásokat, például a világítást és az árnyékolás vezérlését a Synco segítségével.
Synco product family overview with a hero image displayed.

Fedezze fel a lehetőségeket