Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért a SITRANS TF320/TF420?

A SITRANS TF320 és TF420 egyesíti a rugalmas érzékelőcsatlakozást, a robusztus terepi házat és az egyszerű helyi vagy távoli konfigurációt. Mindkettő egy- vagy kétkamrás alumínium vagy rozsdamentes acél változatban kapható. A TF320 egy univerzális bemenettel ellátott szabványos mérési pontokat fed le. A TF420 két külön-külön konfigurálható bemenetet ad hozzá forró biztonsági mentéssel a nagyobb rendelkezésre állás érdekében.

Főbb előnyök

Maximalizálja az üzemidőt

A SITRANS TF420 forró biztonsági mentése automatikusan átkapcsolódik egy második érzékelőre, ha az elsődleges meghibásodik, ezáltal segít fenntartani a kritikus folyamatokat, és csökkenti a nem tervezett leállásokat.

Növénybiztonság javítása

A SIL 2/3 tanúsítás és a széles Ex jóváhagyás miatt a távadók alkalmasak biztonsági szempontból kritikus alkalmazásokhoz és extrém környezetekhez akár -50 °C-ig. Opcionális belső túlfeszültség-védelem akár 6 kV-ig (kétkamrás ház).

Alkalmazkodás számos mérési feladathoz

Az RTD-k, hőelemek, ellenállás és mV jelek támogatásával egy adócsalád sokféle hőmérsékleti alkalmazásban használható.

Főbb részletek

Bemenet

Ellenállási hőmérők, hőelemek, ellenállások, potenciométerek, egyenáramú feszültségforrások

Kimenet

4... 20 mA (SITRANS TF320), HART 7 (SITRANS TF320/420), Profibus PA (SITRANS TF420)

Anyag

Alumínium; rozsdamentes acél CF3M/1.4409 hasonló a 316L-hez (kétkamrás ház); rozsdamentes acél 1.4401 hasonló 316 (egykamrás ház)

Tanúsítványok/jóváhagyások

ATEX, IECEx, FM (USA/CA), EACex, NEPSI, KCs, Inmetro, PESO, ECasex. Védelmek: Belső biztonság, fokozott biztonság a 2. zónában, lángálló, porgyújtásálló; SIL 2/3; elektromos berendezések kemencékhez és kiegészítő berendezésekhez (EN50156-2); tengeri EURO és DNV

Használhatóság

Hardver- és szoftverírásvédelem a jogosulatlan hozzáférés elleni maximális biztonság érdekében; szünetmentes hurokárammérés tesztekhez; csavaros csatlakozóvezeték keresztmetszete legfeljebb 2,5 mm²; belső túlfeszültség-védelem 6kV-ig (opcionális)

Pontosság és stabilitás

Legmagasabb bemeneti pontosság a Pt100 (IEC60751) +/- 0,04 °C esetén; Stabilitás: +/- 0,05 °C (1 év) vagy +/- 0,18 °C (5 év); 2x 4-vezetékes RTD csatlakozás (TF420)

Kiemelt funkciók

Biztonságosan dolgozzon a vezérlőhelyiségből

A Remote Safety Handling támogatja a távoli konfigurációt, a karbantartást és a SIL ellenőrzést a vezérlőhelyiségből, csökkentve az expozíciót a veszélyes területeken és lerövidíti az üzembe helyezést Segít csökkenteni a szolgáltatási erőfeszítéseket, miközben az állapot-, diagnosztikai és mérési adatokhoz való távoli hozzáférés egyszerűsíti a működést és minimalizálja az időigényes terepi látogatások szükségességét.

Korai felismerje a problémákat

A NAMUR NE107 szerinti átfogó diagnosztika egyértelmű, szabványosított állapotinformációkat nyújt az eszköz és az érzékelő körülményeiről, segítve az üzemeltetőket a mérés minőségének áttekintésében. Az olyan funkciók, mint az érzékelő megszakítása, a rövidzárlat és a sodródásérzékelés korán láthatóvá teszik az eltéréseket, támogatják a körülményalapú karbantartást, és lehetővé teszik a célzottabb szolgáltatástervezést, kevesebb helyszíni

b6d036a7aa75ba6c54a8458a2bb3e1ea9696b79c - 56-előzetes karbantartás-hűtő-0066 nagy

Egyszerűsítse a helyi működést

A tiszta, felhasználóbarát kijelző közvetlenül a mérési ponton gyors állapotleolvasást biztosít, és a különböző szerelési pozíciókban jobb láthatóság érdekében 90°-os lépésben elforgatható. A kétkamrás házban az opcionális, nagy külső nyomógombok kényelmes helyi kezelést és gyors hozzáférést biztosítanak a kulcsbeállításokhoz. Az egykamrás burkolatban a legfontosabb paraméterek közvetlenül a kijelzőn keresztül is működtethetők.

Nagy rendelkezésre állású kialakítás kritikus alkalmazásokhoz

A Callendar-van-Dusen-alapú érzékelő díszítése javítja a pontosságot és lerövidíti a kalibrálási időt. A —50 °C-ig terjedő környezeti hőmérséklet és a HART változatok SIL 2/3 tanúsítvánnyal alkalmas kemény és biztonsággal kapcsolatos alkalmazásokhoz. A fedélzeti riasztási biztonsági mentés biztosítja a megbízható készülékhibajelzést a 21mA nagyáramú beállításokhoz is.

21a91b43-0101-45ef-b38f-2e4af2a70122 - Vegyianyag-tartályok-Shutterstock-1490860043 eredeti

Gyakran ismételt kérdések

További források és kapcsolódó termékek

Eszközök és letöltések

SiePortal | SITRANS TF320/TF420

Mérési intelligencia | Méretezési és számítási eszközök

Konfigurátor | Termékkonfigurátor

Képadatbázis | Termékfotók és rajzok

CAx adatok | Letöltéskezelő

Videók | Folyamatműszerek

Támogatás

Online támogatás | Összes termék

Online támogatás | Műszaki Fórum

Online támogatás | Új támogatási kérelem létrehozása