Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért a SITRANS TH320/TH420?

A fejre szerelésre tervezett SITRANS TH320 és TH420 kombinálja az univerzális érzékelő bemenetet, az egyszerű üzembe helyezést és a zökkenőmentes csatlakozást. A TH320 hatékonyan lefedi az alapvető HART alkalmazásokat, míg a TH420 kettős bemeneti működést, sodródásérzékelést és HART vagy PROFIBUS PA kommunikációt biztosít a nagyobb rendelkezésre állás érdekében. A veszélyes területekre és a biztonsággal kapcsolatos alkalmazásokhoz használt változatok támogatják az igényes üzemekben történő alkalmazást.

Főbb előnyök

Kerülje a leállásokat az automatikus érzékelő biztonsági mentésével

Nagy rendelkezésre állású alkalmazásokhoz a SITRANS TH420 akkor is futtatja a mérést, ha egy érzékelő meghibásodik. A forró biztonsági mentéssel ellátott kettős bemeneti kialakítása automatikusan átkapcsolódik a második érzékelőre, fenntartva a folyamatos folyamatláthatóságot.

Az eszközök gyorsabb üzembe helyezése és cseréje ki

A HART vagy PROFIBUS PA-n keresztüli konfiguráció, a tárolt paraméteradatok és a praktikus szervizfunkciók csökkentik a telepítési időt és egyszerűsítik a cserét. Ez csökkenti az üzembe helyezési erőfeszítéseket, és gyorsabban visszaállítja a mérési pontokat.

Javítsa a pontosságot és a karbantartási tervez

A fejlett diagnosztika és a SITRANS TH420 készüléken az érzékelő sodródásérzékelése segít az érzékelő problémáinak korai azonosításában. A pontos illeszkedést biztosító érzékelőburkolattal kombinálva gyorsabb kalibrálást és célzottabb karbantartást biztosít.

Főbb részletek

Bemenet

Ellenállási hőmérők, hőelemek, ellenállás típusú érzékelők, egyenáramú feszültségforrások

Kimenet

4... 20 mA (SITRANS TH320), HART (SITRANS TH320/420), Profibus PA (SITRANS TH420)

Üzemi hőmérsékleti tartomány

Szabvány: -50... +85 °C (-58... +185 °F); SIL: -40... +80 °C (-40... +176 °F)

Tanúsítványok/jóváhagyások

ATEX, IECEx, FM, CSA; EACex, NEPSI, Inmetro; SIL 2/3 tanúsítás (csak HART)

Használhatóság/biztonság

Hardver- és szoftveres írásvédelem; szünetmentes hurokárammérés tesztekhez; riasztási biztonsági mentés 21mA hibaáramon keresztül

Pontosság/stabilitás

Legmagasabb bemeneti pontosság a Pt100 (IEC60751) +/- 0,04 °C esetén; Stabilitás: +/- 0,05 °C (1 év) vagy +/- 0,18 °C (5 év); 2x 4-vezetékes RTD csatlakozás (TH420)

Kiemelt funkciók

Gyakran ismételt kérdések

További források és kapcsolódó termékek

Eszközök és letöltések

Támogatás

Online támogatás | Összes termék

Online támogatás | Műszaki Fórum

Online támogatás | Új támogatási kérelem létrehozása